Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

인프라를 위한 완벽한 솔루션 및 프로젝트 관리

인프라 프로젝트를 위한 안정적인 전력 및 데이터 공급

내일의 세상을 연결하는 LAPP


이러한 미래는 빠른 네트워크 연결과 대용량 데이터로 새로운 차원의 통신을 약속하기 때문에 네트워크가 잘 갖춰져 있다는 것은 최첨단에 서 있다는 것을 의미합니다. LAPP의 목표는 산업용 통신과 정보통신이 방해 없이 원활하게 이루어지도록 하는 것입니다. 기본 인프라 기능의 핵심 요소는 방해를 받지 않는 지속적인 케이블 연결입니다. 당사의 솔루션은 주거용, 상업용 및 사무실 건물은 물론 산업용 건물과 공장에 전기와 데이터를 안정적으로 공급합니다. 혁신적인 고품질 케이블 및 기타 모든 연결 부품을 공급하는 선도적인 공급사로서 LAPP은 계획부터 제품 선택, 건설 현장으로 직접 적시 납품에 이르기까지 프로젝트를 성공적으로 실현할 수 있는 원스톱 서비스를 제공합니다. 당사는 맞춤형 솔루션을 제공하는 유능한 파트너이자 프로젝트에 필요한 모든 것을 갖춘 공급사입니다.

제품 개요를 지금 다운로드하십시오

연락처

프로젝트 사업팀이 케이블 배선 계획 및 구현에 대한 전문적인 조언을 기꺼이 제공해 드립니다. 당사에 연락하여 최고의 연결을 준비하십시오.

여러분의 프로젝트를 기다리겠습니다!

지금 문의하기

모든 것을 단일 공급처에서 제공합니다.

LAPP은 고품질 데이터 및 전원 공급장치에 필요한 모든 것을 제공하는 신뢰할 수 있는 시스템 공급사입니다.

동일한 1명의 담당자

우리 전문가들은 고객님의 요구사항에 맞춘 맞춤형 솔루션을 개발하기 위해 고객님과 협력하여 작업하겠습니다.

전 세계 어디서나 사용 가능

전 세계 어디에서나 당사의 서비스를 이용할 수 있습니다. 이를 통해 현지 상황에 대한 전문 지식을 바탕으로 프로젝트에 대한 최적의 지원을 적시에 제공할 수 있습니다.

물류적 우수성

당사의 혁신적인 솔루션은 고객의 요구 사항을 충족시키는 데 있어서 최고의 유연성을 보장합니다.

인프라를 위한 제품


제품 목록


인프라 프로젝트를 위한 LAPP의 제품 포트폴리오를 살펴보고, 파트너로서 LAPP이 제공하는 폭넓은 가능성을 경험해 보세요.

제품 개요를 지금 다운로드하십시오

연락처


프로젝트 사업팀이 전원 및 데이터 케이블을 계획하고 구현하는 데 필요한 전문적인 조언을 제공해 드립니다. 앞으로 최고의 연결을 위해 저희에게 문의하십시오.

지금 문의하기

표준: EN 50618 / HD 60364-5-52 / IEC 62930 / H1Z2Z2-K / UL 854

구리

  • NYY
  • (N)YY
  • N2XH
  • N2XY
  • NYCWY
  • RV-k/RZ1-k
  • XLPE/PVC/SWA/LSZH
  • XLPE/PVC/SWA/PVC

알루미늄

  • NAYY
  • (N)AYY
  • RV-Al
  • XZ1-k

표준: IEC 60502-1 / IEC 60228 / HD 603 / BS 5467/ BS 6724 / VDE 0276-603

구리

  • N2XS(F)2Y
  • N2XS(FL)2Y
  • (N)2XS(F)2Y
  • (N)2XS(FL)2Y
  • XLPE/PVC/SWA/LSZH
  • XLPE/PVC/SWA/PVC

알루미늄

  • NA2XS(F)2Y
  • NA2XS(FL)2Y
  • (N)A2XS(F)2Y
  • (N)A2XS(FL)2Y

표준: IEC 60502.2 / IEC 60228 / HD 620 / BS 7870 / BS 7835 / BS 6622 / VDE 0276-620

표준: IEC 60794-1 / IEC 60793-2 / ISO/IEC 11801 / EN 50173-1

  • EPIC® DATA RJ45
  • EPIC® DATA M12-RJ45
  • EPIC® DATA M12X
  • EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A IP68
  • EPIC® H-Q
  • EPIC® H-BE
  • EPIC® H-A
  • EPIC® SOLAR 4 GEN2 F/M
  • EPIC® SOLAR 4 GEN2 접점
  • EPIC® SOLAR 4 GEN2 스플리터
  • EPIC® SOLAR 4 GEN2 패치
  • SKINTOP® SOLAR
  • SKINTOP® SOLAR Plus

안전 측면에서: 규범 및 표준


표준은 데이터와 전기가 안전하고 효율적이며 안정적으로 흐르도록 하기 위해 제조사, 설치자 및 검사자의 지침으로 사용되는 바, 예를 들어 케이블과 전기 라인이 품질 및 안전 표준을 충족시키는지 여부를 확인하는 데 사용됩니다. LAPP의 연결 솔루션은 이러한 표준을 준수합니다. 주요 표준에 대한 개요.

VDE(전기, 전자 및 정보 기술 협회)

VDE는 전기 및 전자 제품에 대한 표준과 가이드라인을 개발하는 독일 협회입니다. VDE 표준은 전원 및 데이터 연결을 위한 케이블과 전기선의 안전, 성능, 설치 등 다양한 측면을 다룹니다.

IEC(국제 전기 기술 위원회)

170여 개국에서 활동 중인 이 글로벌 비영리 위원회는 케이블과 와이어의 안전성, 효율성, 신뢰성 및 상호 운용성을 보장하는 것을 목표로 전기 공학, 전자 및 관련 기술에 대한 국제 표준을 개발합니다.

BS(영국 표준)

영국의 국가 표준화 기관은 세계 최초로 설립되었습니다. 이 표준에는 연결 기술의 다양한 측면에 대한 가이드라인이 포함되어 있으며, IEC 표준과 유사하지만 영국 시장에 대한 특정 요구 사항도 포함될 수 있습니다.

LAPP은 현대의 인프라와 관련된, 끊임없이 변화하는 과제를 해결하기 위해 고품질 케이블과 부품을 개발하고 있습니다. 이를 위한 기반은 무엇보다도 안정적인 광케이블의 연결입니다. 이를 위해서는 금속이 없고 간섭이 없으며 도청 방지 기능이 있는 회선을 통해 대용량의 데이터를 빠르고 안정적으로 전송하는 것이 중요합니다. 동시에 원활한 작동을 보장하기 위해 광케이블, 케이블 및 구성품은 최고 품질의 제품이어야 합니다. 여기에는 데이터 케이블과 전원 케이블 모두에 최적화된 화재 특성을 가진 무할로겐, 저연 및 난연 솔루션의 사용이 포함됩니다. 추가적인 절연 또는 기능적 무결성을 갖춘 케이블을 사용하면 안전 잠재력을 높일 수 있습니다.

연결 솔루션 분야에서 글로벌 시장을 선도하는 회사에게는 기술을 신속하게 출시하고 안정적으로 이용할 수 있도록 최선을 다해야 할 책임이 있다고 생각합니다.

고품질 제품과 쉬운 조립은 제품 선택 시 중요한 요소입니다. 하나의 케이블이 부서지거나 오작동하면 같은 릴의 다른 모든 케이블에 영향을 미칩니다. 새로운 설치와 철거는 비용이 많이 들 수 있으므로 내구성이 뛰어난 고품질 소재에 투자하는 것이 장기적으로 볼 때 가치가 있습니다.
네트워크 세상에서 전원 및 데이터 성능에 대한 수요가 증가함에 따라 더 강력한 케이블과 구성품이 필요합니다. 인프라는 이러한 발전에 걸맞은 기능을 제공해야 합니다. 따라서 예를 들어 기업의 전력 및 데이터 성능에 대한 수요 증가를 충족하기 위해 더 큰 용량의 전원 및 데이터 케이블에 초점을 맞추고 있습니다. 점점 더 복잡하고 광범위한 작업은 더 많은 데이터 용량으로 이어지며, 따라서 더 강력한 데이터 및 전력 인프라를 필요로 합니다. 최상의 안정성을 위해 열, 바람, 서리에 대한 탁월한 내후성 및 설치류에 대한 보호 기능도 권장됩니다.

당사는 수십 년간 쌓아온 제조 및 프로젝트 전문 지식을 바탕으로 단일 공급처에서 완벽한 솔루션을 보장하는 광범위한 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 당사는 제품과 서비스를 지속적으로 개발하고 있습니다. 최고의 내구성, 견고함, 극도의 유연성을 위해 노력하는 것이 저희들의 원동력입니다. 특수 외피 소재로 인해 LAPP 솔루션은 난연성과 무할로겐 특성을 갖출 뿐만 아니라 오존과 자외선에도 강합니다. 당사의 케이블과 플러그 커넥터는 열, 바람, 서리 등 극한의 기후 조건에도 견딜 수 있어 실외 설치에 사용하기에도 완벽합니다.

에너지 전달과 높은 저항이 케이블과 플러그 커넥터를 가열하고, 작동 중 가열로 인한 고온과 저온의 지속적인 변화로 인해 케이블과 커넥터는 부서지기 쉽습니다. 사용자, TÜV 및 북미 UL 승인 기관과의 긴밀한 협력을 통해 ÖLFLEX® 케이블 및 SKINTOP® 케이블 글랜드에 대한 수많은 테스트 및 성능 테스트를 수행했습니다. 이를 통해 품질 표준을 보장할 수 있습니다. 당사의 제품은 전 세계에서 사용하기에 적합하며, 당연히 RoHS 규격에 준수합니다.

원하시는 제품을 찾지 못하셨나요? LAPP과 함께라면, 귀하에게 꼭 맞는 맞춤형 솔루션을 만들 수 있습니다. 당사의 전문가가 기꺼이 안내해 드리겠습니다.
참고로, 전문 지식은 사용되는 구성품을 선택할 때뿐만 아니라 구성품을 올바르게 조립하고 사용하기 위해서도 필요합니다. 현장에서도 기꺼이 도와드리겠습니다.

모든 것을 단일 공급처에서 제공합니다. 아이디어에서부터 실현에 이르기까지 당사를 파트너로 삼아 함께 수행. 프로젝트 사업팀이 프로젝트의 계획과 실현에 대해 기꺼이 조언해 드립니다.

브런즈윅의 고전압 프로젝트, LAPP이 연결합니다.

수 킬로미터 길이의 고전압 케이블을 통해 시민과 기업에 전력을 공급합니다. Braunschweiger Netz GmbH(BS|NETZ) 사의 건설 프로젝트에서, LAPP은 필요한 케이블을 공급할 뿐만 아니라 처음으로 종합 건설사로서 전체 프로젝트 조정까지 맡게 되어 전망이 밝은 새로운 과제를 맡게 되었습니다.

기후친화적인 튀빙겐을 위한 효과적인 전력망

튀빙겐은 2030년까지 기후 중립을 목표로 하고 있습니다. 이는 튀빙겐의 지방 자치 단체에게 큰 도전입니다. 공급사는 전력망을 현대화하고 디지털화해야 합니다.

전력망 확장을 추진하는 과정에서, 이 기업은 LAPP의 중·저전압 케이블을 신뢰하고 적용하고 있습니다.