기계 및 플랜트 엔지니어링용 케이블과 와이어는 처음부터 저희 회사의 초석이었습니다. 당사는 광범위한 제품군으로 기계 및 플랜트 엔지니어링의 모든 요구 사항에 적합한 솔루션을 제공합니다. 저희가 이미 그 솔루션을 개발하지 않은 산업용 애플리케이션은 거의 없을 것입니다.
독일의 기계 및 플랜트 엔지니어링은 독일 경제에서 핵심적인 위치를 차지하고 있습니다. 이 산업 분야는 독일에서 가장 많은 인력을 고용하고 있고, 수출에서 주도적인 역할을 담당하고 있으며, "Made in Germany"이라는 라벨로 전 세계적으로 누리고 있는 우수한 명성을 책임지고 있습니다. 기계 엔지니어링 분야의 효율적이고 신뢰할 수 있으며 혁신적인 고성능 연결 솔루션의 글로벌 시장 리더인 저희 LAPP은 이러한 성공 사례에 기여하고 있습니다.
현대 공장을 들여다보면 로봇이 부품 취급, 용접, 절단, 스크루 조임 등 모든 작업을 주도하는 변화를 알 수 있습니다. 자동 안내 차량은 마치 마법처럼 정해진 경로를 따라 안정적으로 움직입니다. 모든 것이 세밀하게 조율되고 꼼꼼하게 계획됩니다. 이러한 환경에서는 아주 작은 부품이라도 극히 안정적으로 작동해야 합니다. 잠깐의 구성품 오류로도 프로세스가 중단되어 시간과 리소스가 낭비되기 때문입니다. 저희 LAPP의 모든 구성품은 견고하게 설계되어 있으므로 목표로 한 방식으로 고장 위험을 줄입니다.
기계 엔지니어링용 케이블 기술 분야에서 성능이 높고 효율적이며 신뢰할 수 있는 혁신적인 솔루션을 제공하는 파트너로서, 당사는 "메이드 인 독일"이 주는 신뢰성을 유지하기 위해 노력하고 있습니다. 이는 다양한 산업을 위한 특수 솔루션과 자동화 기술, 식품 산업 및 철도 기술 분야에서의 수준 높은 전문 지식으로 달성되었습니다.