Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

로봇 공학: 동작 정밀성

LAPP의 로봇 공학용 연결 솔루션


오늘날 로봇이 거의 모든 산업 분야에서 인간과 함께 일하는 모습을 볼 수 있으며, 로봇은 종종 너무 어렵거나 위험하거나 인간의 건강에 위험을 초래하는 작업을 맡기도 합니다. 무거운 짐을 들어 올리고, 구석구석 구석까지 정확하게 페인트를 바르고, 동일한 생산 단계를 수백만 번 정확하게 반복하는 모습을 볼 수 있습니다. 오늘날 사람들은 로봇 공학이라고 하면 자동차 공장의 울타리 뒤에서 일하는 대형 로봇을 떠올리는 경우가 많습니다. 하지만 미래의 로봇은 더 작고, 더 가볍고, 더 유연해질 것입니다. 이들은 인더스트리 4.0 시대에 빠른 데이터 연결로 연결된 무한한 생산 네트워크의 일부가 되어 인간 동료들과 함께 일하게 될 것입니다. 이는 무엇보다도 케이블 시스템과 같은 특정 로봇 부품의 요구 사항도 변화하고 있음을 의미합니다.

제품으로 이동

질문이 있으신가요?

전문가가 기꺼이 조언을 제공하고 개별 프로젝트를 구현하기 위해 협력할 것입니다.
지금 문의하기

로봇 공학 분야에서 케이블과 와이어가 충족해야 하는 특별한 요구 사항은 무엇인가요?


산업 기계는 점점 더 많은 전력을 공급하고, 더 많은 데이터를 처리하며, 지속적으로 작동할 것으로 기대됩니다. 매우 열악한 환경에서도 작동하지만, 최신 요구 사항을 충족하려면 연결이 내구성과 안정성을 갖춰야 합니다. LAPP의 광범위한 케이블, 케이블 액세서리, 산업용 커넥터 및 도관 글랜드는 복잡한 산업 환경에서 요구되는 고성능, 견고성 및 유연성을 제공하기 위해 개발되었습니다. 열악한 환경의 변형을 견딜 뿐만 아니라 공장 전체에 적용되는 표준 및 프로토콜을 준수합니다.

LAPP의 기계 및 시스템용 케이블과 와이어는 온도 변동, 부식성 화학 물질, EMI 및 RFI 간섭, 굽힘 및 극심한 기계적 부하, 심지어 공통 제어 센터를 공유하는 여러 상호 연결된 프로세스를 견디는 등 기계 엔지니어와 설계자의 요구 사항을 안정적으로 충족시킵니다. 즉, 안정적이고 내구성이 뛰어난 전원 케이블과 커넥터를 통해 기계에 전원과 데이터를 공급할 수 있습니다.

로봇 애플리케이션의 케이블 배선 솔루션에 대한 요구 사항:

  • 극한의 굽힘 및 회전 동작
  • 최고 수준의 유연성, 안정성 및 내구성
  • 케이블을 연결할 수 있는 제한된 공간
  • 개별 어셈블리
  • 중요한 교체 부품의 빠른 배송
  • 다용도 케이블 시스템 - 로봇 타입마다 다른 모션 시퀀스 제공
  • 위험: 구성품 하나만 고장 나더라도 전체 생산 라인이 중단되어 수백만 달러에 달하는 손실이 발생할 수 있습니다.

제품을 선택할 때 어떤 점을 염두에 두어야 하나요?


각 로봇 타입은 서로 다른 동작 시퀀스를 수행하고 다른 방식으로 구성되므로 케이블 시스템도 다양한 문제에 직면하게 됩니다. 자주 요구되는 매우 까다로운 응용 분야의 경우, 기성 제품만으로는 완벽한 솔루션을 제공하기 어려운 경우가 많습니다 예를 들어, 저희의 특수 로봇 케이블 중 하나는 1,500만 회 이상의 사이클 인증을 받았으며, 미터당 720°의 회전으로 자축 기준 두 바퀴 회전이 가능합니다. 저희 LAPP은 로봇 전문 회사인 LAPP Muller와 함께 30년 이상 로봇 분야에서 활발하고 성공적인 활동을 해왔으며 제어 및 데이터 케이블, 특수 케이블 및 해당 어셈블리를 생산하고 있습니다.

왜 로봇 공학 분야에 LAPP 제품을 사용해야 할까요?


저희 LAPP의 로봇 사업부는 고객의 요구 사항을 최상의 방법으로 충족시킵니다. 이 부서는 고객과의 긴밀한 협의를 필요로 할 수 있는 개별 솔루션의 개발처럼, 많은 시간이 소요되는 작업을 전담합니다. 표준 범위의 제품으로 고객의 요구 사항을 충족할 수 없는 경우, 이 부서에서는 고객과 직접 상담하고 특수 솔루션을 개발합니다. 이러한 ‘특수한’ 케이블들도 소량으로 제공됩니다. 이러한 요구 사항을 충족하기 위해, LAPP은 세계에서 가장 앞선 케이블 테스트 시설 중 한 곳에서 다양한 테스트를 수행하고 있습니다. 여기에서 모든 종류의 모션 시퀀스를 시뮬레이션하고 케이블의 사용 수명을 산정할 수 있습니다.

LAPP은 50년 이상의 개발 및 제조 경험을 바탕으로 다양한 혁신과 높은 수준의 생산 품질 및 신뢰성을 구축할 수 있습니다.

원하시는 제품을 찾지 못하셨나요? LAPP과 함께라면, 귀하에게 꼭 맞는 맞춤형 솔루션을 만들 수 있습니다. 당사의 전문가가 기꺼이 안내해 드리겠습니다.

제품으로 이동