전 세계적으로 철도 운송에 막대한 투자가 이루어지고 있습니다. UNIFE에 따르면 글로벌 철도 시장은 2021년부터 2023년까지 연평균 2,018억 유로에 달했으며 2029년에는 약 2,408억 유로로 성장할 것으로 예상됩니다. 회사가 성장함에 따라 안전, 신뢰성 및 표준 준수 기술에 대한 기대치도 높아지고 있습니다. LAPP은 철도 기술에 대한 인증 포트폴리오로 귀사를 지원하며 철도 차량에 대한 승인을 가장 쉽게 받을 수 있는 방법을 제공합니다.
2026년 2월부터: 900개 품목 즉시 공급 가능
3,200개가 넘는 당사의 철도 기술 포트폴리오 중 약 900개 품목은 재고에서 즉시 공급 이 가능합니다. 독일 내 24시간 및 유럽 전역 72시간 배송으로 업계를 선도하는 뛰어난 공급 가능성을 제공합니다.
신규 재고 입고: 185 mm²까지의 대용량 단면을 포함한 153종의 추가 ÖLFLEX® TRAIN 케이블.
전원 및 제어 케이블
철도 기술 분야에서 케이블과 와이어가 충족시켜야 하는 특별한 요구 사항은 무엇입니까?
철도 차량의 높은 신뢰성과 원활한 작동은 주로 사용되는 케이블과 와이어에 달려 있습니다. 전원 공급, 데이터 전송, 제어 등 어떤 용도로 사용하든 안정적인 연결 솔루션에 의해 원활한 작동과 안전한 운송이 가능해집니다.
케이블과 와이어는 철도 차량에 사용하도록 승인을 받기 위해 특별한 특성을 가져야 합니다. 승객과 직원의 안전을 최대한 확보하는 것이 중요합니다.
운영 환경의 극한 기후 조건은 케이블, 전선, 글랜드 및 연결부 소재에 높은 성능을 요구합니다. 따라서 대부분의 구성품은 -50° ~ +120°C의 온도 범위에 맞게 설계되어야 합니다.
LAPP 포트폴리오
LAPP은 철도 운송을 위한 커넥터 솔루션이 무엇인지 잘 알고 있습니다. 철도 기술용 LAPP 포트폴리오는 광범위한 표준 및 안전 기준을 충족합니다. 저희는 전 세계 가용성과 우수한 서비스를 보장하기 위해 40개 이상의 판매 회사와 100개 이상의 판매 파트너를 보유하고 있습니다. 당사는 대부분의 철도 기술 제품을 재고로 관리하며, 독일에서는 24시간 이내에 신속하게 배송합니다.
LAPP 포트폴리오
철도 기술용 LAPP 포트폴리오는 광범위한 표준 및 안전 기준을 충족합니다. 40개 이상의 판매 회사와 약 100개의 판매 파트너가 전 세계 가용성과 최고 수준의 서비스를 보장합니다.
케이블
플러그 커넥터
제품을 선택할 때 어떤 점을 염두에 두어야 하나요?
그렇기 때문에 철도 차량의 화재 예방이 가장 중요하며 유럽에서는 DIN EN 45545-2에 따라 규제되고 있습니다. 철도 차량의 소재와 구성품은 명확한 사양을 따릅니다. 따라서 철도 케이블 및 연결 솔루션은 다음과 같은 필수적인 특성을 가져야 합니다:
- 무할로겐
- 난연성
- 자체 소화
사용된 제품은 화재 확산에 기여하지 않으며 화재 발생 시 추가적인 부상과 피해를 방지합니다. 또한 제품은 비석 충격, 비틀림 또는 강한 진동과 같은 외부 영향은 물론 자외선, 오일 및 강한 세정제에도 견딜 수 있어야 합니다.
왜 철도 운송에 LAPP 제품을 사용할까요?
LAPP은 철도 운송을 위한 커넥터 솔루션이 무엇인지 잘 알고 있습니다. 철도 기술용 LAPP 포트폴리오는 광범위한 표준 및 안전 기준을 충족합니다.
LAPP 제품의 장점 한눈에 보기:
- 자체 전자 빔 교차 연계 플랜트 및 LAPP Korea LLC 생산 현장의 IRIS/TS 22163 인증 획득
- 케이블 타입은 EN 표준 및 기타 표준을 준수합니다
- 철도 차량 시장에서의 풍부한 경험
- 최단 배송 시간 - 높은 창고 가용성
- 적은 최소 주문 수량 및 포장
- 단일 공급처에서 제공하는 완벽한 연결 솔루션
LAPP은 50년 이상의 개발 및 제조 경험을 바탕으로 다양한 혁신과 높은 수준의 생산 품질 및 신뢰성을 구축할 수 있습니다.
왜 철도 운송에 LAPP 제품을 사용할까요?
LAPP을 사용하면 안전, 가용성, 혁신이 결합된 테스트를 거쳐 인증된 솔루션의 이점을 누릴 수 있습니다.
혜택 한눈에 보기더 빠르게 목표에 도달하세요
시간이 촉박한 상황에서 즉시 이용 가능한 제품과 짧은 배송 시간은 프로젝트를 더 빠르게 진행시킬 수 있는 경쟁력입니다.
- 약 900여 개의 상품이 즉시 재고로 제공됩니다
- 배송 시간: 독일 내 24시간, 유럽 전역 72시간
- 철도 기술 관련 3,200개 이상의 제품 제공
- 최소 주문 수량 없음, 맞춤형 컷팅 가능
인증받은 안정성
검증된 품질과 표준을 준수하는 생산으로 철도 운송의 안전성과 신뢰성을 극대화할 수 있습니다.
- 자체 전자빔 교차 연결 시스템
- LAPP Korea LLC 생산 시설의 IRIS 및 TS 22163 인증 획득
- 케이블 타입은 EN 표준 및 기타 표준을 준수합니다
- 높은 생산 품질과 신뢰성
수십 년 동안 안정적으로 운영되어 온 솔루션
60년 이상의 경험과 종합적인 솔루션 전문성을 바탕으로 지속적인 연결 솔루션을 위한 모든 것을 단일 소스에서 제공합니다.
- 60년 이상의 개발 및 생산 경력
- 철도 차량 시장에서의 풍부한 경험
- 단일 공급처에서 제공하는 완벽한 연결 솔루션
- 특별한 요구 사항을 위한 맞춤형 솔루션