Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

태양광 발전소를 위한 연결 솔루션

LAPP 태양광 시스템 구축을 위한 종합 솔루션 및 프로젝트 관리 지원

태양광 에너지로 미래를 확보하십시오.


태양 에너지는 미래입니다. 태양은 매년 인류가 필요로 하는 전 세계 에너지의 약 10,000배에 달하는 에너지를 공급합니다. 가장 큰 에너지원의 엄청난 잠재력을 아직 다 활용하지 못하고 있지만, 에너지를 효율적으로 활용하는 태양광 발전 시스템을 통해 우리 모두는 그 혜택을 누릴 수 있습니다. 현대 태양광 시스템의 시스템 전압이 높아짐에 따라 더 강력한 케이블과 구성 요소가 필요해지고 있어, LAPP은 이러한 요구에 부응하는 혁신적이고 고품질의 솔루션을 제공함으로써 태양광 케이블 및 커넥터 분야의 선도적인 공급업체로 자리매김했습니다.

제품 개요를 지금 다운로드하십시오

연락처

당사의 프로젝트 사업팀은 태양광 케이블 배선의 계획 및 구현에 대한 전문적인 조언을 기꺼이 제공해 드릴 것입니다. 당사에 연락하여 태양광 에너지에 연결하십시오.

여러분의 프로젝트를 기다리겠습니다!

지금 문의하기

모든 것을 단일 공급처에서 제공합니다.

LAPP은 태양광 발전 시스템을 전력망에 연결하는 데 필요한 모든 것을 공급하는, 신뢰할 수 있는 시스템 공급사입니다.

동일한 1명의 담당자

우리 전문가들은 고객님의 요구사항에 맞춘 맞춤형 솔루션을 개발하기 위해 고객님과 협력하여 작업하겠습니다.

전 세계 어디서나 사용 가능

당사는 전 세계에 진출해 있으므로, 현지 상황에 대한 특별한 지식을 바탕으로 적시에 최상의 방식으로 프로젝트를 지원할 수 있습니다.

물류적 우수성

당사의 혁신적인 솔루션은 고객의 요구 사항을 충족시키는 데 있어서 최고의 유연성을 보장합니다.

태양광 발전 시스템용 제품


제품 목록


태양광 발전 시스템용 제품 포트폴리오에 대한 인사이트를 얻고 다양한 옵션에 대해 알아보십시오.

제품 개요를 지금 다운로드하십시오

연락처


당사의 프로젝트 사업팀은 태양광 케이블 배선의 계획 및 구현에 대한 전문적인 조언을 기꺼이 제공해 드릴 것입니다. 당사에 연락하여 태양광 에너지에 연결하십시오.

지금 문의하기

구리

  • NYY
  • (N)YY
  • RV-k
  • RZ1-k
  • CU-XLPE-SWA-PVC
  • CU-XLPE-LSZH-SWA-LSZH

알루미늄

  • NAYY
  • (N)AYY
  • RV-AI
  • XZ1(S) AI

표준: IEC 60502.1 / IEC 60228 / HD603 / BS 5467/ BS 6724 / VDE0276-603

구리

  • N2XS(F)2Y
  • N2XS(FL)2Y
  • (N)2XS(F)2Y
  • (N)2XS(FL)2Y
  • XLPE-PVC CU
  • XLPE-MDPE CU
  • XLPE-LSZH CU

알루미늄

  • NA2XS(F)2Y
  • NA2XS(FL)2Y
  • (N)A2XS(F)2Y
  • (N)A2XS(FL)2Y
  • XLPE LSZH Al

표준 IEC 60502.2 / IEC 60228 / HD620 / BS 7870 / BS 7835 / BS 6622 / VDE 0276-620

태양광 발전 단지용 솔루션


당사는 케이블부터 커넥터까지 고객의 태양광 발전 단지에 필요한 모든 연결부를 위한 원스톱 숍입니다.

맞춤형 연결 솔루션


  1. 비용 절감: 설치 시간 단축 및 인건비 절감
  2. 맞춤형 길이 및 맞춤형 연결 솔루션
  3. LAPP FLEXIMARK® 마킹 시스템으로 맞춤형 마킹 가능
  4. 고객 요청 시 패치의 라벨링도 가능합니다(길이, 고객 번호 등).

품질 및 안전


모든 패치는 제조가 끝날 때 100% 테스트하여 완전한 기능과 최고의 품질을 보장합니다.

  1. 당사의 기성 제품은 엄격한 품질 관리 하에 독일에 위치한 LAPP 공장에서 제조됩니다.
  2. 무결함: 생산 후 100% 결함 없는 제품을 보장하기 위해 모든 연결부를 테스트합니다
  3. 필요한 경우 추가 연결 인증서를 제공할 수 있습니다.

서비스


당사는 프로젝트가 성공할 수 있도록 최선의 지원을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

  1. 대규모 태양광 프로젝트에서도 모든 길이에 대해 단기적 및 대량 생산 가능
  2. 고객의 요청에 따라 현장으로 직접 배송 가능
  3. 고객 요구 사항에 따라 맞춤형 패키징 실현 가능

EPIC® 태양광 커넥터


태양광 발전 시스템을 위한 광범위한 제품 포트폴리오를 살펴보고 EPIC® 태양광 커넥터에 대해 자세히 알아보십시오.

지금 EPIC® 제품 개요 다운로드
동영상 보기
Youtube 콘텐츠
동영상을 로드하려면 클릭하세요. IP 주소가 Youtube로 전송됩니다. Youtube 계정에 로그인한 상태라면, 사용자의 인터넷 사용 패턴이 개인 프로필에 직접 연결될 수 있습니다. YouTube 계정에서 로그아웃하면 이를 방지할 수 있습니다.

당사의 고객 레퍼런스


에스토니아의 태양열 발전 단지

LAPP은 2008년부터 에스토니아 회사인 Energiapartner OÜ에 EPIC® SOLAR 커넥터와 태양광 케이블을 안정적으로 공급하여 보관 비용을 절감하면서 프로젝트가 지연되지 않고 진행되도록 하였습니다. 특히 내구성이 뛰어난 태양광 케이블과 효과적인 고객 서비스가 호평을 받았습니다.
지금 확인하기

덴마크의 태양광 발전 단지

LAPP은 덴마크의 175MW 규모 솔라 파크 건설을 위해 European Energy로부터 대형 계약을 수주했습니다. 또한 총 1,400km에 달하는 태양광 케이블을 공급하고, 최적의 납품을 위해 차별화된 프로젝트 관리 서비스를 제공했습니다.
지금 확인하기

터키 공장의 태양광 발전

General Solar 사는 터키의 태양광 지붕 프로젝트에 500킬로미터에 달하는 LAPP의 태양광 케이블을 사용했습니다. 유럽산 케이블의 높은 품질 기준과 LAPP의 효율적인 기술·물류 지원은 LAPP을 미래 프로젝트의 선호 공급업체로 자리매김하게 했습니다.
지금 확인하기

분도르프의 공공 태양광 발전 단지

LAPP은 건설 현장에서 전력망에 연결하기 위한 태양광 케이블을 적시에 공급하여 모든 것이 원활하게 진행되도록 합니다.
지금 확인하기

율리히의 브레너지

LAPP은 태양광 케이블, DC 케이블뿐만 아니라 광섬유 케이블 및 AC 중전압 케이블도 공급했습니다. 계약의 중요한 기준은 입증된 품질 외에 배송 신뢰성이었습니다.
지금 확인하기

카리브해에서 가장 큰 태양광 발전 단지

모듈 연결용 스트링 케이블, 인버터 연결용 DC 마스터 케이블, 데이터 전송용 광섬유 케이블을 포함한 태양광 케이블 전체를 저희 LAPP이 공급할 수 있습니다.
지금 확인하기

쇤키르헨-라이어스도르프의 태양광 발전 시스템

ÖLFLEX® CONNECT를 사용하면 피팅 담당자는 시간을 절약하고 케이블을 연결하고 고정하기만 하면 됩니다. LAPP는 탁월한 물류 역량으로도 깊은 인상을 남깁니다. KPV Solar는 프로젝트 계획 시 필요한 수량을 사전에 산정하고, 이를 LAPP에 주문했습니다.
지금 확인하기

아이티의 태양광 스마트 전력망

LAPP은 개별 태양광 모듈 간의 안정적인 연결을 위해 총 45,700미터의 ÖLFLEX® SOLAR XLR 케이블을 공급했습니다. 무엇보다도 EPIC® SOLAR 커넥터도 사용되었습니다. 직접 매설용 PVC 케이블과 특히 내성이 강한 케이블 타이도 사용되었습니다.
지금 확인하기

한국의 태양광 발전 단지

이러한 대규모 프로젝트에는 필요한 구성품을 고품질로 대량으로 적시에 납품할 수 있는 공급사가 필요합니다. 태양광 발전소의 경우, LAPP은 총 수백만 미터에 달하는 케이블을 공급했습니다.
지금 확인하기

안전 측면에서: 태양광 산업에 대한 규격 및 표준


표준은 제조사, 설치자 및 검사자가 품질 및 안전 규정을 준수하여 태양광 시스템이 안전하고 효율적이며 안정적으로 전기를 공급하도록 보장하기 위한 지침을 제공합니다. LAPP의 태양광 솔루션은 이러한 표준을 충족시킵니다. 주요 표준에 대한 개요.

VDE(전기, 전자 및 정보 기술 협회)

VDE는 전기 및 전자 제품에 대한 표준과 가이드라인을 개발하는 독일 협회입니다. VDE 표준은 태양광발전 시스템의 안전, 성능 및 설치 등 태양광 기술의 다양한 측면을 다룹니다.

IEC(국제 전기 기술 위원회)

이 글로벌 비영리 위원회는 170여 개국에서 활동하며 전기 공학, 전자 및 관련 기술에 대한 국제 표준을 개발하고 있습니다. 태양광 기술에 대한 IEC 표준에는 태양광 발전 모듈, 인버터, 전력 측정, 설치, 안전 등에 대한 가이드라인이 포함되어 있습니다.

BS(영국 표준)

영국의 국가 표준화 기관은 세계 최초로 설립되었습니다. 이 표준에는 IEC 표준과 유사하지만 영국 시장에 대한 특정 요구 사항도 포함할 수 있는 태양광 기술의 다양한 측면에 대한 지침이 포함되어 있습니다.

점점 더 현대화되는 PV 시스템으로 인해 시스템 전압이 증가함에 따라 그에 상응하는 강력한 케이블과 구성품이 필요합니다. LAPP은 수년간 이러한 과제를 꾸준히 해결해 왔으며, 혁신적인 솔루션으로 고객의 요구를 적극적으로 해결하고 있습니다. 시스템 전압 증가로 인해 지속적으로 발생하는 문제를 해결하기 위해 바람과 날씨에 지속적으로 노출되는 제품인 만큼 저희는 긴 수명과 극한의 견고성을 갖춘 고품질 케이블과 부품을 개발하고 있습니다. 안정적인 성능을 위해서는 열, 바람, 서리에 대한 탁월한 내후성이 필요하며 설치류 보호 기능도 권장됩니다. 동시에 최신 태양광 발전 시스템은 수십 년 동안 에너지를 공급할 수 있습니다.

전력 공급의 잠재력을 최대한 활용하기 위해 비교적 신생 산업 분야에서는 유기 광전지(OPV)와 같은 새로운 기술 및 애플리케이션에 대해 연구하고 있습니다. 태양광 산업의 케이블 배선 솔루션에 대한 요구 사항은 발전소에 직접 매설하기 위한 크고 견고한 케이블부터 유연한 OPV 모듈을 위한 정교한 연결 시스템까지 다양합니다.

이러한 모든 요구 사항은 큰 도전이지만, 저희는 경험과 전문성을 바탕으로 성공적인 솔루션을 제공할 수 있습니다.

고품질 제품과 쉬운 조립은 제품 선택 시 중요한 요소입니다. 하나의 케이블이 부서지거나 오작동하면 같은 릴의 다른 모든 케이블에 영향을 미칩니다. 새로운 설치와 철거는 비용이 많이 들 수 있으므로 내구성이 뛰어난 고품질 소재에 투자하는 것이 장기적으로 볼 때 가치가 있습니다.

태양광 커넥터를 구매할 때는 다음 사항에 유의하십시오:

  • 제품 선택: 고품질의 내자외선 플라스틱으로 제작된 EPIC® SOLAR 4Plus 수커넥터와 EPIC® SOLAR 4Plus 암커넥터를 사용하십시오.
  • 규정을 준수하며 수행된 크림프 연결은 케이블과 커넥터 간의 최상의 연결입니다. 수십 년이 넘는 태양광 시스템의 전체 사용 수명 동안 태양 에너지를 안정적으로 전송합니다. LAPP 커넥터 시스템은 최대 10 mm² 케이블 단면적까지 크림프 체결을 지원합니다.
  • TÜV 인증과 표준 DIN EN 62852(태양광 발전 시스템의 DC 전압 애플리케이션용 커넥터와 관련)에 따른 테스트는 품질을 가리킵니다.

당사는 제품과 서비스를 지속적으로 개발하고 있습니다. 최고의 내구성, 견고함, 극도의 유연성을 위해 노력하는 것이 저희들의 원동력입니다. 특수 피복 소재 덕분에 LAPP 태양광 케이블은 난연성 및 무할로겐이라는 특성을 가지고 있을 뿐만 아니라 오존과 자외선에도 강합니다. 당사의 태양광 케이블과 태양광 커넥터는 열, 바람, 서리 등 극한의 기상 조건을 견딜 수 있어 실외 시스템에서 사용하기에 적합합니다.

태양광 발전 시스템에 장착된 제품은 수년 동안 태양에 노출됩니다. 에너지의 전달과 높은 저항은 케이블과 커넥터를 가열하고, 작동 중 태양 광선과 가열로 인해 따뜻함과 차가움이 끊임없이 번갈아 가며 가해지므로 케이블과 커넥터가 약해집니다.

고객, TÜV 및 북미 UL 승인 기관과의 긴밀한 협력을 통해 ÖLFLEX® 케이블, 태양광 케이블, SKINTOP® 케이블 글랜드 및 EPIC® SOLAR 커넥터에 대한 다양한 검사 및 성능 테스트를 수행했습니다. 이를 통해 품질 표준을 보장할 수 있습니다. 당사의 제품은 전 세계에서 사용하기에 적합하며, 당연히 RoHS 규격에 준수합니다.

필요에 적합한 태양광 제품을 찾을 수 없습니까? LAPP과 함께라면, 귀하에게 꼭 맞는 맞춤형 솔루션을 만들 수 있습니다. 당사의 전문가가 기꺼이 안내해 드리겠습니다.

참고로, 전문 지식은 사용되는 구성품을 선택할 때뿐만 아니라 구성품을 올바르게 조립하고 사용하기 위해서도 필요합니다. 현장에서도 기꺼이 도와드리겠습니다.

모든 것을 단일 공급처에서 제공합니다. 파트너로서 저희와 함께하십시오. 당사의 프로젝트 비즈니스 팀이 태양광 발전 시스템의 계획과 구현에 대해 기꺼이 조언해 드립니다.

PV 시스템용 태양광 케이블

태양광발전 시스템 및 DC 전용 설비에 최적화된 당사의 기술을 통해 태양 에너지를 안정적인 케이블 솔루션으로 연결합니다. 
지금 온라인 구매

프로젝트 문의 제출

당사의 프로젝트 사업팀은 태양광 케이블 배선의 계획 및 구현에 대한 전문적인 조언을 기꺼이 제공해 드릴 것입니다.
지금 문의하기