Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

풍력 에너지를 위한 완벽한 연결 솔루션

LAPP의 풍력 터빈용 내마모성 및 고유연성 케이블

풍력 에너지: 순풍을 받으며


전 세계 곳곳에 풍력 발전 단지가 건설되고 있으며, 재생 에너지를 통해 경제적이고 기후 친화적인 전력 공급을 달성하기 위해서는 바람을 에너지원으로 사용하는 것이 매우 중요합니다. 태양 에너지 및 태양광 발전 시스템과 마찬가지로 풍력 에너지도 환경 보호와 지속 가능성에 크게 기여합니다. LAPP은 상이한 대륙에 위치한 각 장소의 매우 다른 기후 조건과 특정 기술 요구 사항에 대응할 수 있는 풍력 터빈용의 내마모성과 유연성이 강한 케이블과 같은 솔루션을 개발하여 에너지 전환에 기여하고 있습니다.

제품 개요를 지금 다운로드하십시오

연락처

당사의 프로젝트 사업팀은 풍력 발전 단지 케이블의 계획 및 실현에 대해 전문적으로 조언해 드립니다. 지금 바로 문의하여 풍력 에너지와 연결하십시오.

여러분의 프로젝트를 기다리겠습니다!

지금 문의하기

모두 단일 공급처에서 나온 품목

저희 LAPP은 신뢰할 수 있는 시스템 제공사로서 풍력 발전소를 전력망에 연결하는 데 필요한 모든 것을 공급합니다.

동일한 1명의 담당자

당사의 전문가가 고객과 협력하여 고객의 요구에 맞는 개별 솔루션을 개발할 것입니다.

전 세계 어디서나 사용 가능

당사는 전 세계에 진출해 있으므로, 현지 상황에 대한 특별한 지식을 바탕으로 적시에 최상의 방식으로 프로젝트를 지원할 수 있습니다.

물류적 우수성

당사의 혁신적인 솔루션은 고객의 요구사항을 충족시킬 수 있는 최고의 유연성을 보장합니다.

풍력 터빈용 제품


제품 목록


풍력 터빈용 제품 포트폴리오를 명확히 파악하고 다양한 옵션에 대해 알아보십시오.

제품 개요를 지금 다운로드하십시오

연락처


당사의 프로젝트 사업팀은 풍력 발전 프로젝트의 계획과 실현에 대해 언제든 전문적인 조언을 드릴 것입니다. 저희에게 연락하여 풍력 에너지와 연결하십시오.

지금 문의하기

구리

알루미늄

표준: IEC 60502.2 / IEC 60228 / HD 620 / BS 7870 / BS 7835 / BS 6622 / VDE 0276-620

표준: IEC 60794-1 / IEC 60793-2 / ISO/IEC 11801 / EN 50173-1

안전 측면에서: 풍력 산업에 대한 규격 및 표준


표준은 예를 들어 케이블과 와이어가 품질 및 안전 표준을 준수하여 풍력 터빈이 안전하고 효율적이며 안정적으로 공급될 수 있도록 제조업체, 설치자 및 검사자에게 가이드라인을 제공합니다. LAPP의 연결 솔루션은 이러한 표준을 준수합니다. 주요 표준에 대한 개요.

VDE(전기, 전자 및 정보 기술 협회)

VDE는 전기 및 전자 제품에 대한 표준과 가이드라인을 개발하는 독일 협회입니다. VDE 표준은 풍력 터빈의 특정 요구 사항에 맞는 케이블 및 전기 라인의 안전, 성능 및 설치 등 다양한 측면을 다룹니다.

IEC(국제 전기 기술 위원회)

이 글로벌 비영리 위원회는 170여 개국에서 활동하며 풍력 발전소 케이블 분야에서 안전, 효율성, 신뢰성 및 상호 운용성을 보장하는 것을 목표로 전기 공학, 전자 및 관련 기술에 대한 국제 표준을 개발하고 있습니다.

BS(영국 표준)

영국의 국가 표준화 기관은 세계 최초로 설립되었습니다. 해당 표준에는 연결 기술의 다양한 측면에 대한 가이드라인이 포함되어 있으며, IEC 표준과 유사하지만 영국 시장에 대한 특정 요구 사항도 포함될 수 있습니다.

둘이 하나가 되다

건설 회사 Max Bögl의 펌프식 저장 시스템이 내장된 풍력 터빈은 에너지 혁명의 표준을 제시하고 있습니다. 저희 Lapp은 초대형 구조물을 위한 케이블을 공급하고 있습니다.

LAPPconnect에서 전문을 읽어보세요.

풍력 터빈의 케이블, 케이블 글랜드, 와이어 및 커넥터에 대한 요구 사항은 내열성, 내진동성 및 비틀림 강도 측면에서 매우 높습니다. 한편으로는 기후 조건과 특정 기술 요구 사항이 매우 다르기 때문입니다. 저희 LAPP에서는 수년 동안 이러한 문제에 직면해 왔으며 고품질의 혁신적인 솔루션을 제공하고 있습니다.

유연성과 내마모성이 뛰어난 풍력 터빈용 케이블과 케이블 글랜드는 -40~+90 °C의 온도 범위에 맞게 설계되었으며, 자외선에 강하고 일반적인 기계적 힘에 견딜 수 있는 내구성을 갖추고 있습니다. 그리고 그것은 수년에 걸쳐 지속됩니다.

모든 구성품이 최적으로 조정되고 최고 품질이어야만 사용 수명이나 시스템 장애를 영구적으로 방지할 수 있습니다. 즉, 고품질의 제품과 간편한 조립은 선택에 있어 중요한 요소입니다. 하나의 케이블이 부서지거나 오작동하면 같은 릴의 다른 모든 케이블에 영향을 미칩니다. 새로운 설치와 철거는 비용이 많이 들 수 있으므로 내구성이 뛰어난 고품질 소재에 투자하는 것이 장기적으로 볼 때 가치가 있습니다.

당사의 최신 시험 센터가 제품의 높은 품질을 지속적으로 보증합니다. 주요 시장에 자체 생산 시설을 갖춘 글로벌 네트워크를 통해 전 세계 고객은 전 세계에서 해당 표준을 준수하는 다양한 표준 제품을 안전하게 이용할 수 있습니다.

LAPP은 50년 이상의 개발 및 제조 경험을 바탕으로 다양한 혁신과 높은 수준의 생산 품질 및 신뢰성을 구축할 수 있습니다.

LAPP은 풍력 터빈의 전원 케이블 설계부터 풍력 터빈과 전력망 연결까지 풍력 발전소 프로젝트 실현을 위한 종합적인 지원을 제공할 수 있습니다.