Plug. Play. Convey.
현대적인 내부 물류 시스템의 컨베이어 설비는 점차 모듈식, 데이터 기반, 확장 가능한 구조로 구축되고 있습니다. 중앙 집중식 또는 분산형 배선 방식에 관계없이 올바른 배선 아키텍처는 설치 비용, 유연성 및 장기적인 효율성을 결정합니다.
LAPP는 모듈식 컨베이어 시스템의 전력 및 데이터 분배를 위한 통합 솔루션을 제공합니다. 전통적인 제어 캐비닛 개념부터 컨베이어 라인을 따라 분산된 아키텍처에 이르기까지 다양한 솔루션을 제공합니다.
중앙 집중식 또는 분산식 여부와 관계없이 연결성이 성능을 결정합니다. LAPP가 확장 가능하고 효율적이며 미래 지향적인 컨베이어 시스템을 어떻게 가능하게 하는지 알아보세요.
변화하는 내부 물류: 배선이 핵심 기술이 되는 이유
컨베이어 기술은 현대 내부 물류 시스템의 중추입니다. 유통 센터, 자동화 창고 또는 공항을 막론하고 모듈식 컨베이어 시스템은 신뢰성 있고 유연하며 경제적으로 작동해야 합니다.
모듈화가 증가함에 따라 내부 물류 배선에 대한 요구 사항도 변화하고 있습니다:
- 더 높은 사이클 시간
- 유연한 레이아웃 조정
- 더 빠른 프로젝트 실행 기간
- 24/7 가용성
- 증가하는 데이터 통신
LAPP는 에너지부터 센서 기술에 이르기까지 귀사의 컨베이어 시스템을 움직이는 모든 것을 연결합니다.
컨베이어 시스템의 중앙 배선
With centralised cabling, the control system, frequency converter and power distribution are mainly located in the control cabinet or directly on the conveyor system. Motors, sensors and actuators are supplied from there.
중앙 집중식 아키텍처의 전형적인 특징
- 중앙 집중식 에너지 공급
- 명확한 시스템 구조
- 표준화된 설비를 위한 검증된 아키텍처
모듈식 컨베이어 시스템의 한계
설비 복잡성이 증가함에 따라 발생하는 문제점:
- 긴 케이블 경로
- 높은 설치 비용
- 확장 시 제한된 유연성
중앙 배선은 구조가 명확하고 동적이지 않은 설비 개념에 여전히 적합합니다.
분산형 배선: 모듈식 컨베이어 시스템의 아키텍처
분산형 컨베이어 시스템 아키텍처는 에너지 분배, 구동 기술 및 통신을 컨베이어 경로에 직접 통합합니다. I/O 모듈이나 주파수 변환기와 같은 구성 요소는 공정 근처에 위치합니다.
이 구조는 공간적으로 분산된 축과 유연한 레이아웃을 가진 모듈식 컨베이어 시스템에 특히 적합합니다.
분산형 배선의 장점
- 케이블 길이 감소
- 플러그 앤 플레이로 설치 시간 단축
- 짧은 모터 케이블로 EMC 성능 향상
- 높은 확장성
- 라인을 따라 명확한 구역 구조
분산형 개념은 경제적으로 확장 가능한 내부 물류 시스템의 기반을 마련합니다.
미래에는 유연성이 필요합니다: 분산형 배선을 위한 스마트한 개념.
라인 토폴로지
라인 토폴로지에서는 에너지와 통신이 모듈에서 모듈로 전달됩니다. 각 컨베이어 세그먼트는 중앙 분배기로의 별도 회귀 없이 연속적인 구조의 일부입니다. 이 아키텍처는 병렬 케이블 스트링의 수를 줄이고 에너지 및 제어 계층 간의 인터페이스를 최소화합니다. 라인 토폴로지는 변경 동향이 높은 모듈식 컨베이어 시스템에서 특히 경제적입니다.
- 설치 복잡성 감소: 모듈을 순차적으로 연결함으로써 복잡한 스타 배선 및 중앙 집선점이 필요하지 않습니다.
- 빠른 가동: 사전 조립된 연결부는 명확한 구조를 가능하게 하고 설치 시간을 단축합니다.
- 높은 확장성: 기존 라인에 새로운 컨베이어 모듈을 통합할 수 있으며, 전체 아키텍처를 근본적으로 변경할 필요가 없습니다.
- 최적화된 자재 및 공간 활용: 케이블 번들 감소 및 케이블 트레이 축소로 설비 설계가 간소화됩니다.
링 토폴로지
링 토폴로지는 컨베이어 라인을 따라 분할된 에너지 및 신호 분배를 가능하게 합니다. 모듈은 정의된 이송 지점을 통해 연결되어 개별 컨베이어 구간을 명확하게 분리합니다. 순수한 라인 구조와 달리 링 아키텍처는 에너지 경로와 유지보수 구역을 보다 명확하게 분할할 수 있습니다. 링 토폴로지는 유지보수 빈도가 높고 명확하게 구분된 이송 구역을 가진 설비에 특히 적합합니다.
Benefits
- 개별 세그먼트의 표적 유지보수: 전체 컨베이어 라인을 영향을 주지 않고도 구간을 분리하여 점검하거나 유지보수할 수 있습니다.
- 고장 확산 감소: 모듈의 결함이 전체 구조에 직접적인 영향을 미치지 않습니다.
- 향상된 시스템 가시성: 명확한 인계 지점으로 오류 추적 및 진단이 용이합니다.
- 구조화된 에너지 분배: 링 구조는 설비 전체에 걸쳐 균일한 부하 분배를 지원합니다.
구동 모터 롤러(MDR)
구동 모터 롤러(MDR)는 전기 구동 장치를 컨베이어 롤러에 직접 통합합니다. 이를 통해 중앙 구동축, 기어박스 또는 기계적 커플링이 불필요해집니다. 각 컨베이어 구역은 전기적으로 개별 제어됩니다. 이는 기계적 복잡성을 줄이고 제어 정밀도를 높입니다.
- 구역별 에너지 효율성: 작동 중인 컨베이어 세그먼트만 가동되어 에너지 소비와 열 부하를 줄입니다.
- 기계적 마모 부품 감소: 외부 구동 부품이 적어 유지보수 비용이 절감됩니다.
- 높은 모듈성: 컨베이어 세그먼트를 독립적으로 통합하거나 교체할 수 있습니다.
- 향상된 EMC 조건: 짧은 모터 케이블과 분산형 드라이버로 전자기 간섭을 줄입니다.
산업용 데이터 통신
현대식 컨베이어 시스템은 고도로 네트워크화되어 있습니다. 센서, 구동 장치, 안전 구성 요소 및 제어 장치는 산업용 네트워크를 통해 지속적으로 통신합니다. 불안정한 데이터 인프라스트럭처는 즉시 가동 중단이나 공정 중단으로 이어집니다. 잘 설계된 산업용 네트워크 인프라스트럭처는 설비 가용성을 높이고, 진단 기능을 개선하며, 예측 유지보수 개념을 지원합니다.
- 높은 간섭 저항성(EMC): 모터, 주파수 변환기 및 전력선은 전자기 간섭장을 생성합니다. 데이터 라인은 이에 맞게 차폐되어야 합니다.
- 기계적 내구성: 움직임, 진동 및 산업 환경 조건은 견고한 케이블 구조를 요구합니다.
- 미래 대비 데이터 전송 속도: 모듈식 설비는 증가하는 데이터 양을 안정적으로 전송해야 합니다.
- 표준 호환성: PROFINET과 같은 산업용 이더넷 및 필드버스 프로토콜 지원.
확장 가능한 컨베이어 시스템을 위한 연결 기술
LAPP은 제조업체 및 운영자가 내부 물류 분야에서 중앙 집중식 및 분산형 배선 개념을 구현하는 것을 지원합니다.
당사의 포트폴리오에는 다음이 포함됩니다:
- 전원 및 제어 케이블
- 산업용 데이터 케이블
- 산업용 커넥터
- 사전 조립된 플러그 앤 플레이 시스템
- 케이블 보호 및 식별 시스템
통합 시스템 솔루션은 설치 시간을 단축하고 설비 가용성을 높이며 장기적인 확장성을 가능하게 합니다.
운송 설비의 배선 구조에 관한 유용한 정보
라인 토폴로지는 컨베이어 모듈이 유닛 간에 연결되는 배선 구조입니다. 에너지와 데이터는 컨베이어 라인을 따라 전달됩니다.
별 모양 구조와 달리 중앙 메인 라인이 없습니다. 대신 모듈식 체인 구조가 형성됩니다.
라인 토폴로지는 특히 다음에 적합합니다:
- MDR 기반 컨베이어 모듈
- 구역 제어
- 확장 가능한 설비 레이아웃
설치 노력을 줄이고 컨베이어 시스템 내 명확한 세그먼트 구조를 지원합니다.
링 토폴로지는 개별 컨베이어 모듈 간 정의된 전달 지점을 통해 에너지와 신호의 구조화된 분배를 가능하게 합니다.
다음과 같은 경우에 자주 사용됩니다:
- 모듈이 교체 가능해야 할 때
- 유지보수 용이성이 최우선일 때
- 배선 복잡성을 줄여야 할 때
명확한 모듈 분리를 통해 전체 설비에 영향을 주지 않고 개별 세그먼트를 선택적으로 유지보수하거나 교체할 수 있습니다.
MDR 기반 컨베이어 시스템의 배선은 여러 기술적 요구사항을 충족해야 합니다:
- 제한된 설치 공간에서의 컴팩트한 구조
- EMC 안정적인 모터 케이블
- 분할된 전원 공급
- 견고한 플러그 커넥터
- 구역 기반 제어를 위한 안전한 데이터 통신
짧고 차폐된 모터 케이블은 전자기적 호환성을 개선하고 설비의 운영 안전성을 높입니다.
현대식 컨베이어 시스템은 데이터 기반이다. 센서, 구동 장치 및 제어 장치는 산업용 네트워크를 통해 지속적으로 통신한다.
산업용 데이터 통신은 다음을 충족해야 합니다:
- 실시간 처리 가능
- EMC 안정성 유지
- 기계적 부하 견딤
- PROFINET과 같은 일반 표준과의 호환성
견고한 이더넷 또는 필드버스 인프라스트럭처는 내부 물류 시스템의 설비 가용성과 공정 안정성에 결정적입니다.
중앙 집중식 배선과 분산형 배선 사이의 선택은 여러 요소에 따라 달라집니다:
- 설비의 모듈화 수준
- 계획된 확장
- 유지보수 전략
- EMC 요구 사항
- 설치 시간
- 구동 장치의 에너지 요구량
에너지 및 데이터 분배에 대한 종합적인 고려는 컨베이어 시스템의 장기적인 경제성과 확장성에 결정적입니다.