Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 
ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750 V 전원 및 제어 케이블
CE marked
as_15544361-originaltorsion resistantchemical resistanceflame-retardant

전원 및 제어 케이블; 2X2.5; U0/U: 450/750 V; PVC; 코어 식별: 색상; 플렉시블클립보드에 복사

제품 비교 목록에 추가

금액

₩3,420

(₩3,420/1 미터)

수량

로그인 재고 문의
로딩 중 ...

재고 확인 중...

 

  • 4000V 시험 전압으로 인한 높은 전기 성능
  • 제어 케이블 유형 YSLY 또는 YY에 대한 고품질 대안
  • EU 지침 305/2011(BauPVO/CPR)에 따라 분류된 화재 특성, LAPP의 웹사이트에서 품목 번호 선택.

 

  • 기계 내부 및 시스템 간의 제어 회로 배선에서 다각도로 사용 가능
  • 설치로 인해 더 높은 공칭 전압이 필요한 전기 회로용
  • 유연한 연결 또는 연장 케이블로도 적합함
  • 풍력 발전소의 비틀림 적용 분야에도 적합한 케이블 구성
  • 인장 하중이 없는 고정 배선 및 간헐적 이동을 위한 용도
  • 건조하고 습한 공간에서 사용할 수 있습니다.
  • 중간 정도의 기계적 스트레스에 적합.
  • PVC 외부 피복은 산과 알칼리에 내성이 있지만 내유성은 제한적입니다.

최근 본 문서