Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 
OLFLEX CLASSIC 400 P 2X0,5
CE markedEcolab
as_15544361-originaluv-resistant.chemical resistanceoil resistantoutdoor area

전원 및 제어 케이블; 2X0.5; 회색; U0/U: 300/500 V; PUR; 코어 ID: 숫자; 플렉시블클립보드에 복사

제품 비교 목록에 추가

회원가입 후 맞춤 가격을 확인해 보세요.

금액

₩2,800

(₩2,800/1 미터)

수량

로그인 재고 문의
로딩 중 ...

재고 확인 중...

 

  • 마모, 찢김 및 절단 저항성 PUR 외피 재질로 인해 내구성 및 내성을 갖춘 제품
  • 흙색 외피의 비차폐 DESINA 준수 전원 케이블로도 구입 가능
  • ECOLAB® 소독 및 세제에 대한 검증된 저항성

 

  • 기계 내부 및 시스템 간의 제어 회로 배선에서 다각도로 사용 가능
  • 인장 하중이 없는 고정 배선 및 간헐적 이동을 위한 용도
  • 건조하고 습한 환경, 특히 열악하고 기름기가 많은 환경에서 사용할 수 있습니다.
  • PUR 외부 피복은 높은 기계적 부하를 견딥니다.
  • PUR 외부 피복은 광유 기반 윤활유에 강하고 화학 물질에 대한 내성이 뛰어납니다.
  • 온도 범위에 따라 옥외에서 사용하기에 적합.

마지막으로 본 품목