Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

케이블 어셈블리

바로 사용할 수 있습니다!


케이블 어셈블리란 개방된 종단부에 하나 또는 두 개의 커넥터가 공장 출하 시 장착되어 있는 케이블을 가리킵니다. 이러한 어셈블리는 직접 연결할 준비가 되어 있으며 시간을 절약하고, 내부 프로세스를 능률화하며, LAPP의 전문성으로 인해 최고의 품질 기준을 충족시킵니다. 당사의 포트폴리오에는 다양한 전원 및 제어 케이블 어셈블리와 다양한 데이터 네트워크 케이블 어셈블리가 포함되어 있습니다.

케이블 어셈블리 또는 조립 케이블이란 무엇인가요?


케이블 어셈블리는 한쪽 또는 양쪽 끝에 커넥터가 이미 장착되어 있어 바로 연결할 수 있는 케이블입니다. 조립된 케이블은 즉시 사용할 수 있으며 원하는 위치에 바로 연결할 수 있습니다. 케이블 피복 벗기기, 코어 벗기기, 도체 압착 및 최종 커넥터 조립과 같이 시간이 많이 소요되는 공정 단계가 현장에서 완전히 생략됩니다.


케이블 어셈블리는 케이블 제조사에 의해 공장에서 생산될 뿐만 아니라 철저하게 검수 됩니다. 표준화된 생산 단계는 케이블 어셈블리가 동일한 품질 기준을 충족하도록 보장합니다. 직접 조립할 수 있는 케이블과 달리 반자동 생산 단계에서 숙련된 직원이 높은 품질 요구 사항을 준수하며 조립하는 과정에서 오류가 훨씬 적습니다.

이러한 케이블 어셈블리는 LAPP의 표준 제품군에서을 찾을 수 있습니다.


번거로운 조립 과정은 배송 전에 LAPP 전문가가 대신 처리해드립니다!

조립된 연결 및 연장 케이블

적은 노력, 더 효율적인 프로세스, 높은 비용 절감 가능성
제품으로 이동

패치 케이블 및 코드셋

센서/액추에이터 케이블, 사전조립형 이더넷 케이블, 사전조립형 필드버스 케이블 및 사전조립형 광섬유 케이블 연결
제품으로 이동

아직 무엇을 해야 하나요? 포장을 풀고 플러그를 꽂으면 완료!


드디어 끝낼 때가 되었습니다:

  • 케이블을 길이에 맞게 절단,
  • 케이블 스트리핑,
  • 차폐부 전체를 감쌈,
  • 코어 스트리핑,
  • 커넥터에 도체 종단 및
  • 커넥터 조립.

Ethernet Plug&Play-cable assemblies

케이블 어셈블리의 장점은 무엇인가요?


열악한 환경은 말할 것도 없고 힘든 조립에 지치셨나요?


생산 현장에서 커넥터가 장착된 케이블을 사용하는 것은 여러 가지 이유로 매력적인 솔루션입니다:

유익한 시간 절약

보다 효율적인 업무 프로세스

높은 절약 잠재력

케이블 및 커넥터 조합을 선택할 수 있는 완전한 유연성

플러그 앤 플레이 연결로 기기 및 기계의 원활한 설치

표준화 프로세스를 통해 케이블과 커넥터의 안정적이고 정밀하게 연결하여 일관된 고품질 유지

필요한 것이 없으신가요? 맞춤형 케이블은 어떻습니까?


특수 애플리케이션에는 특별한 요구 사항이 발생하며 개별 어셈블리가 필요합니다. 


자신의 사양과 요구 사항에 맞춰 해당 커넥터가 장착된 당사의 포괄적인 케이블 범위에서 올바른 전원, 제어 또는 데이터 케이블을 선택하십시오. 공장에서 조립된 케이블을 사용하면 항상 회사별 요구 사항에 맞는 맞춤형 솔루션을 얻을 수 있습니다.


LAPP은 ÖLFLEX® CONNECT 또는 ÖLFLEX® CONNECT DATA라는 독점적인 맞춤형 어셈블리를 사용자에게 제공합니다.

LAPP은 고객 맞춤형 어셈블리 분야에서도 귀하의 전문 파트너가 될 수 있습니다.


한눈으로 보는 혜택:

  1. 자체 생산 시설을 위한 자본 지출이 없습니다.
  2. 군살을 뺀 공급자 기반(Lean supplier base)으로 인해 운영비가 절감됩니다.
  3. 완전한 어셈블리 덕분에 재고 수준이 낮습니다.
  4. 뛰어난 기능적 신뢰성.

자신의 리소스를 절약하고 당사의 전문 지식을 활용할 수 있습니다.