Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

센서/액추에이터 어셈블리

현장에서의 빠르고 안전한 연결

UNITRONIC® 센서/액추에이터 배선 제품군에는 M8, M12 및 밸브 커넥터가 포함된 케이블 어셈블리가 포함됩니다. LAPP의 센서/액추에이터 코드셋은 스크린 및 비스크린 버전으로 제공되며 옵션으로 LED가 장착되어 있습니다.

카테고리

케이블 어셈블리
데이터 케이블 어셈블리
필터
  • 일반 정보
    • 커넥터1
      • 오픈 엔드
      • M 12; 플러그; 직선형; A 코딩; 연락처 수: 3
      • M 12; 플러그; 직선형; A 코딩; 연락처 수: 4
      • M 12 소켓
      • M 12 플러그
      • M 12; 플러그; 직선형; A 코딩; 연락처 수: 5
      • M 8; 플러그; 각형; A 코딩; 연락처 수: 3
      • M 8; 플러그; 직선형; A 코딩; 연락처 수: 3
      • M 12; 플러그; 직선형; A 코딩; 연락처 수: 8
      • M 8; 플러그; 직선형; A 코딩; 연락처 수: 4
      • M 12; 플러그; 각형; A 코딩; 연락처 수: 3
      • M 12; 플러그; 각형; A 코딩; 연락처 수: 4
      • 밸브 커넥터; 플러그; 각형; AD 코딩; 연락처 수: 5; LED
    • 커넥터2
      • 오픈 엔드
      • M 12; 소켓; 직선형; A 코딩; 연락처 수: 4
      • M 12; 소켓; 각형; A 코딩; 연락처 수: 4
      • M 12; 소켓; 직선형; A 코딩; 연락처 수: 3
      • M 12; 소켓; 직선형; A 코딩; 연락처 수: 5
      • M 12; 소켓; 각형; A 코딩; 연락처 수: 3
      • M 8; 소켓; 각형; A 코딩; 연락처 수: 3
      • M 8; 소켓; 직선형; A 코딩; 연락처 수: 3
      • M 12; 소켓; 각형; A 코딩; 연락처 수: 3; LED
      • M 8; 소켓; 각형; A 코딩; 연락처 수: 3; LED
      • M 12; 소켓; 각형; A 코딩; 연락처 수: 4; LED
      • M 12; 소켓; 각형; A 코딩; 연락처 수: 8
      • M 8; 소켓; 직선형; A 코딩; 연락처 수: 4
      • M 12; 소켓; 각형; A 코딩; 연락처 수: 5
      • M 12; 소켓; 직선형; A 코딩; 연락처 수: 3; LED
      • M 12; 소켓; 직선형; A 코딩; 연락처 수: 4; LED
      • M 12; 소켓; 직선형; A 코딩; 연락처 수: 8
      • M 8; 소켓; 각형; A 코딩; 연락처 수: 4
    • 유효한 필드버스 또는 이더넷 시스템
      • Sensor/Actuator
  • 제품 디자인
    • 외부 피복의 기본 재질, 짧은 형태
      • PUR
      • PVC
      • PP-EPDM
    • 차폐
      • 아니오
    • 코어 수
      • 4.0
      • 3.0
      • 5.0
      • 8.0
  • 제품 특징
    • 애플리케이션 타입
      • 케이블 체인
      • 플렉시블
  • 인증 및 표준
    • 인증
      • CE 마크
      • UL 등록
      • cUL 등재
      • 철도 차량의 화재 방지 테스트 완료
      • Ecolab 인증

결과

(14)