Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

전원 및 제어 케이블 어셈블리

적은 노력, 더 효율적인 프로세스, 높은 비용 절감 가능성

조립식 ÖLFLEX® 전원 및 제어 케이블 제품 포트폴리오에는 충전 케이블은 물론 서보, 전원 및 제어 케이블 어셈블리가 포함됩니다. 모든 종류의 고품질 케이블, 커넥터 및 부속품에 대한 포괄적인 재고를 보유하고 있어 소규모 주문부터 대규모 프로젝트까지 고객의 요구사항에 빠르고 유연하게 대응할 수 있습니다.

카테고리

케이블 어셈블리
전원 및 제어 케이블 어셈블리
  • 선조립된 주전원 케이블
  • 나선형 케이블
  • 3.0
  • 1.0 mm²
  • 1.5 mm²
  • 0.75 mm²
  • 난연성
  • 내오존성
  • 내유성
  • 내화학성
  • 자외선 저항성
  • CE 마크
  • HAR 인증
필터
  • 일반 정보
    • End of sales article
      • 아니오
    • 제품 타입
      • 선조립된 주전원 케이블
      • 나선형 케이블
  • 전기적 특성
    • 플러그의 정격 전압
      • 250 V
  • 제품 디자인
    • 외부 피복의 기본 재질, 짧은 형태
      • PVC
      • PUR
    • 총 조립 길이
      • 3.0 m
      • 2.0 m
      • 2.5 m
      • 1.5 m
      • 7.5 m
    • 나선형 케이블 길이, 수축시
      • 300.0 mm
      • 600.0 mm
      • 1000.0 mm
    • 나선형 케이블 길이, 연장
      • 1000.0 mm
      • 2000.0 mm
      • 3500.0 mm
    • 외부 피복 색상
      • 황색
      • 흑색
      • 백색
      • 회색
    • CSN에 따른 커넥터와 케이블 사이의 극성
    • 커넥터 디자인
      • 원형 2-핀 접지 접점 플러그 CEE 7/7
    • 다음과 호환되는 커넥터 플러그:
      • 커넥터 시스템 타입 E
      • 커넥터 시스템 타입 F
    • 보호 접점이 있는 접지 플러그의 용도:
      • 커넥터 시스템 타입 E
      • 커넥터 시스템 타입 F
    • 커넥터의 핀-플러그 정렬
      • 직각
    • 커플링 디자인
      • C13 커플링
    • 두 번째 케이블 종단부의 종단
      • 30 mm 박리와 엔드 슬리브
      • 30 mm 박리됨
      • 커플링
    • 커플링의 소켓-플러그 정렬
      • 직선/중앙
      • 직각
    • 코어 수
      • 3.0
    • 명목 도체 단면적(미터법)
      • 1.0 mm²
      • 1.5 mm²
      • 0.75 mm²
    • 보호 접지 포함
  • 제품 특징
    • 다음에 따른 내자외선 케이블
      • EN 50525-1(흑색 피복이 있는 케이블은 영구적인 실외 사용에 적합)
    • 제품 특징
      • 난연성
      • 내오존성
      • 내유성
      • 내화학성
      • 자외선 저항성
  • 인증 및 표준
    • 커넥터 테스트 표준
      • DIN 49441
      • DIN VDE 0620-2-1
      • IEC 60884-1
    • 인증
      • CE 마크
      • HAR 인증

결과

(2)