Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

전원 케이블 어셈블리

모든 3상 교류 소비자 대상

당사의 조립형 케이블 포트폴리오에는 높은 복원력을 지닌 견고한 나선형 케이블이 포함되어 있습니다. 3상 교류 소비자를 위해 저희는 내충격성 플러그가 있는 전원 및 연장 케이블을 공급합니다. LAPP 제품 포트폴리오에는 H07RN-F, H05VV-F 및 H03VV-F 기반 케이블과 잘 알려진 ÖLFLEX® CLASSIC 400P 및 540P 케이블이 포함됩니다.

카테고리

케이블 어셈블리
전원 및 제어 케이블 어셈블리
  • 선조립된 주전원 케이블
  • 나선형 케이블
  • 3.0
  • 1.0 mm²
  • 1.5 mm²
  • 0.75 mm²
  • 난연성
  • 내오존성
  • 내유성
  • 내화학성
  • 자외선 저항성
  • CE 마크
  • HAR 인증
필터
  • 일반 정보
    • End of sales article
      • 아니오
    • 제품 타입
      • 선조립된 주전원 케이블
      • 나선형 케이블
  • 전기적 특성
    • 플러그의 정격 전압
      • 250 V
  • 제품 디자인
    • 총 조립 길이
      • 3.0 m
      • 2.0 m
      • 2.5 m
      • 1.5 m
      • 7.5 m
    • 나선형 케이블 길이, 수축시
      • 300.0 mm
      • 600.0 mm
      • 1000.0 mm
    • 나선형 케이블 길이, 연장
      • 1000.0 mm
      • 2000.0 mm
      • 3500.0 mm
    • 외부 피복의 기본 재질, 짧은 형태
      • PVC
      • PUR
    • 외부 피복 색상
      • 황색
      • 흑색
      • 백색
      • 회색
    • CSN에 따른 커넥터와 케이블 사이의 극성
    • 커넥터 디자인
      • 원형 2-핀 접지 접점 플러그 CEE 7/7
    • 다음과 호환되는 커넥터 플러그:
      • 커넥터 시스템 타입 E
      • 커넥터 시스템 타입 F
    • 보호 접점이 있는 접지 플러그의 용도:
      • 커넥터 시스템 타입 E
      • 커넥터 시스템 타입 F
    • 커넥터의 핀-플러그 정렬
      • 직각
    • 커플링 디자인
      • C13 커플링
    • 두 번째 케이블 종단부의 종단
      • 30 mm 박리와 엔드 슬리브
      • 30 mm 박리됨
      • 커플링
    • 커플링의 소켓-플러그 정렬
      • 직선/중앙
      • 직각
    • 코어 수
      • 3.0
    • 명목 도체 단면적(미터법)
      • 1.0 mm²
      • 1.5 mm²
      • 0.75 mm²
    • 보호 접지 포함
  • 제품 특징
    • 다음에 따른 내자외선 케이블
      • EN 50525-1(흑색 피복이 있는 케이블은 영구적인 실외 사용에 적합)
    • 제품 특징
      • 난연성
      • 내오존성
      • 내유성
      • 내화학성
      • 자외선 저항성
  • 인증 및 표준
    • 커넥터 테스트 표준
      • DIN 49441
      • DIN VDE 0620-2-1
      • IEC 60884-1
    • 인증
      • CE 마크
      • HAR 인증

결과

(2)