Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

케이블 체인

동적 애플리케이션에서의 케이블 보호


케이블 체인은 1950년대에 처음 개발되었으며, 지속적이고 역동적인 움직임이 있는 애플리케이션에서 케이블과 미디어 호스의 안전한 유도를 보장합니다. 케이블 체인은 케이블과 호스에 가해지는 변형과 응력을를 줄여주므로 사용 수명이 훨씬 길어지고 안정성이 향상됩니다. 최신 소재와 디자인 덕분에 케이블 체인은 이제 진정한 최고 성능을 달성할 수 있게 되어 생산성을 크게 향상시킬 수 있습니다. 플라스틱 및 강철 체인은 많은 산업 분야에서 자동화에 크게 기여하고 있습니다.

어떤 유형의 케이블 체인이 필요합니까?


가이드하고 보호해야 할 케이블이 케이블 설계에서 항상 중심이 되어야 하며, 체인 자체가 중심이 되어서는 안 됩니다. 따라서 먼저 애플리케이션의 기본 매개변수를 결정한 다음 적절한 체인을 선택하기 전에 필요한 케이블을 정의하십시오.

체인이 충족시켜야 하는 요구 사항을 이미 알고 계신가요?

당사는 다양한 애플리케이션에 적합한 케이블 체인을 보유하고 있습니다. 어떤 케이블 체인 유형이 고객에게 적합할까요?

2차원 선형 동작을 위한 케이블 체인

케이블이 한 방향으로 구부러져 있습니다. 

3차원 비틀림 움직임을 위한 케이블 체인?

다음 용도로 특별히 산업용 로봇 최대 다음 각도로 회전할 수 있도록 설계: 540°. 

호환 가능한 전체 케이블 체인 시스템이 필요하신가요?


어셈블리 솔루션을 살펴보세요! 

ÖLFLEX® CONNECT CHAIN – LAPP이 제조한 케이블 체인 시스템

케이블 체인을 위한 다양한 적용 옵션

협소한 자판기 내부에서도 케이블 체인을 통한 안정적인 에너지 공급 덕분에 상품이 언제나 정확하게 배출 트레이로 전달됩니다.
매우 동적인 애플리케이션용 케이블 체인과 케이블은 롤러코스터 또는 자유 낙하 타워의 케이블 배선에서 중심적인 역할을 합니다.
 
LAPPconnect 기사 "아드레날린 킥 - 롤러코스터용 케이블" 읽기
극장에 가는 것을 좋아한다면 무대 기술을 한 번 자세히 살펴보십시오. 여기서는 케이블 체인이 보통 천장에 매달려 있는 트러스(격자 거더)를 움직입니다.
에너지 체인은 청소용 브러시의 안전한 이동과 올바른 위치를 보장합니다.

잘 아시다시피, 우리는 일상 생활에서 의식하지 못한 채 에너지 사슬을 마주하는 경우가 많습니다.

케이블 체인 시스템은 특히 산업 분야와 애플리케이션에서 없어서는 안 될 조력자가 되었습니다.

기계 및 플랜트 엔지니어링, 자동화 산업


일반적인 용도:

  • 기계 공구
  • 머시닝 센터(예: 커팅 센터, 절단 및 밀링 머신)
  • 공장 및 빌딩 자동화
  • 산업 시스템(포털 시스템)
  • 산업용 로봇

체인에서 가장 강력한 연결

항공 산업, 엔진 제조업체 제너럴 일렉트릭과 롤스로이스 등 다양한 산업 분야에서 TOSHULIN 기계를 찾아볼 수 있습니다. 지멘스는 이 기술을 사용하여 가스 터빈, 풍력 터빈용 SEW 유로드라이브 기어박스를 생산합니다. LAPP은 체코에서 케이블과 커넥터가 사전에 조립된 케이블 체인을 공급하고 있습니다.

(내부) 물류


일반적인 용도:

  • 자동 판매기
  • 포장 및 충전 시스템
  • 자동화된 보관 시스템("하이베이 창고")
  • 자재 흐름 및 개별 상품 취급, 벌크 상품 시스템
  • 산업용 로봇

인트라로지스틱스 - LAPP과 네트워크로 자동 연결.
Production line for insulating glass at Bystronic glass

보관 타워용 케이블 체인

공장에서 바닥 공간은 희소성 있는 재화입니다. 독일 지거란트(Siegerland) 지역에 본사를 둔 인트라로지스틱스 제품 및 시스템 솔루션 공급업체인 SSI SCHAEFER는 이 문제를 인식하고, 점점 더 많은 공장에 도입되고 있는 혁신적인 솔루션을 개발했습니다. 바로 LAPP의 케이블 체인이 장착된 SSI LOGIMAT®입니다.

건축 및 산업 기술


일반적인 용도:

  • 리프트, 리프팅 플랫폼
  • 세차장
  • 회전식 장치
  • 게이트
  • 주차 시설
  • 승객 보딩 브리지

토고 시멘트 공장의 LAPP 제품

AIUT와의 협력은 이제 아프리카에서 국제적인 프로젝트의 실현으로 이어졌습니다. LAPP 폴란드의 애플리케이션은 이제 토고 시멘트 공장의 지게차 작업을 지원합니다. LAPP 폴란드는 고객의 요구 사항에 맞게 구성 요소를 맞춤화한 케이블 체인 시스템을 공급해 최적의 가이드 솔루션을 제공했습니다.

기타 일반적인 애플리케이션 분야


  • 크레인 및 호이스트, 갠트리 크레인
  • 리프팅 및 운반 차량
  • 제철소, 제련 기술
  • 채굴, 시추 기술
  • 해양 산업(시추 장비, LNG 터미널)
  • 농업 기술(하수 처리장과 같은 환경 기술)
  • 의료 기술(예: 컴퓨터 단층 촬영)

Energy chains for long travel distances
A look inside the LAPP test center

당사 시험 센터에 관한 재미있는 사실


케이블 체인 케이블은 판매 승인 전에 고강도 시험 절차를 반드시 통과해야 합니다. 열, 추위, 화학적 응력, 기계적 응력, 고속 등 적용 분야가 무엇이든 최종 세부 사항까지 시뮬레이션됩니다. 케이블 체인 내부를 지나는 케이블도 많은 응력을 견뎌내야 합니다.

  1. 케이블 체인 내부에서 실시한 테스트에서 케이블 한 개가 매일 150 km의 거리를 이동하는 것으로 나타났습니다.
  2. 케이블 체인 케이블에 대한 테스트가 완료될 때쯤이면, 케이블은 지구를 약 1.5바퀴 돌게 됩니다.
  3. 케이블은 유형에 따라 케이블 체인에서 1~2년 동안 테스트를 거칩니다.
  4. 테스트 실험실에서 매일 케이블 체인 케이블이 이동하는 총 거리는 전 세계를 일주하는 것과 맞먹습니다.
  5. 가장 역동적인 테스트 시설에서 케이블과 와이어는 제트기를 조종하는 파일럿과 유사한 가속도, 즉 최대 9g의 가속도를 경험합니다. 이는 지구 중력가속도의 9배에 해당합니다.


따라서 케이블 체인은 까다로운 환경 조건에서 빠르고 반복적인 동작이 발생하는 애플리케이션에 없어서는 안 될 필수 구성품입니다.

글로벌 파트너인 LAPP은 다양한 분야의 연결 솔루션을 제공합니다:

  • 케이블 체인
  • 케이블 체인 호환 케이블 및 와이어
  • 완전 조립형 케이블 체인 시스템

저희는 제품과 서비스를 하나의 통합된 솔루션으로 제공합니다


제품만 주문하면 끝인가요? 많은 상황에서 이제 이것만으로는 충분하지 않습니다.

제대로 작동하는 케이블 체인 시스템을 구축하기 위해서는 상세한 요구 사항 분석과 많은 제품 및 프로젝트 전문 지식이 필요합니다. 저희가 도와드리겠습니다!

저희 LAPP에서 만든 케이블 체인 시스템, 즉 ÖLFLEX® CONNECT CHAIN을 선택하면 다음과 같은 이점이 있습니다:

ÖLFLEX® CONNECT CHAIN – LAPP이 제조한 케이블 체인 시스템

기술 전문성

당사의 숙련된 시스템 엔지니어가 보유한 전문 지식이 주는 이점. 다음을 찾을 수 있습니다 필요에 맞는 케이블 체인 솔루션.

자본 및 운영 비용 절감

공급사의 수를 줄이고 자체 생산 설비가 없음으로 인해 비용을 절감할 수 있습니다.

모든 것을 단일 공급처에서 제공합니다.

수많은 공급사 대신 LAPP이 유능한 시스템 공급사로서 케이블 체인과 관련된 모든 솔루션을 제공합니다.

필요한 재고 감소

저희는 케이블 체인을 공급하고 개별 품목이 아닌 전체 어셈블리를 공급합니다. 그러므로 고객은 재고를 많이 확보할 필요가 없습니다.

더 자세히 알고 싶으신가요?


각 케이블 체인은 용도에 맞게 맞춤 제작됩니다: 단일 케이블 체인 시스템의 개별 요구 사항이 고유하기 때문에 구성 요소의 조합은 고객의 특정 요구 사항에 맞게 맞춤화됩니다. 

애플리케이션 매개변수, 개별 구성품 및 케이블 체인 케이블에 대한 지식을 넓히십시오:  

케이블 체인을 이용한 자동화

업계에서 사용되는 케이블 체인에 대한 모든 중요한 기본 사항을 알아보십시오.

자세히 알아보기

올바른 케이블 체인을 위한 8단계

고급 사용자를 위한 노하우가 담긴 백서를 읽어보십시오.

지금 다운로드하기

케이블 체인용 케이블

(매우) 동적인 애플리케이션에 사용하기에 적합합니다.

지금 바로 알아보기