케이블 글랜드를 사용하면 케이블을 하우징에 삽입할 수 있어 케이블과 하우징을 단단히 밀폐하고 케이블의 변형 방지를 달성할 수 있습니다. 이러한 글랜드는 먼지나 습기와 같은 유해한 환경 영향으로부터 하우징 내부를 보호합니다. 단일 케이블용 싱글 엔트리, 멀티 케이블용 멀티 엔트리, 케이블 글랜드 조립을 위한 부속품 및 공구가 제품군에 포함되어 있습니다.
케이블 글랜드란 무엇입니까?
케이블 글랜드는 기계 또는 제어 캐비닛의 하우징에 하나 이상의 케이블 또는 와이어를 삽입하는 장치입니다. 당사의 LAPP 케이블 글랜드는 동시에 여러 관련 기능을 수행합니다: 케이블의 변형 방지 역할을 하며, 불소 고무, 니트릴 고무, 실리콘 고무 또는 젤 씰과 같은 다양한 재질의 부싱을 밀폐하여 먼지와 물로부터 보호합니다. DIN EN 62444는 케이블 글랜드의 설계, 실행 및 테스트에 대한 규범적 기반입니다.
LAPP의 제품 포트폴리오에는 어떤 케이블 글랜드가 포함되어 있나요?
LAPP에서는 케이블 글랜드 제품군을 싱글 엔트리와 멀티 엔트리로 구분하고 있습니다:
싱글 엔트리
LAPP의 단일 인입구용 제품 포트폴리오와 그 잠재적 용도는 거의 무궁무진합니다. 따라서 각 사용 목적과 관련된 (규범적) 요구 사항은 애플리케이션별로 개별적으로 검토해야 합니다.
플라스틱, 황동 또는스테인리스 스틸 중 어떤 것을 선택할 수 있을까요?
단일 인입구용 케이블 글랜드는 플라스틱, 황동 또는 스테인리스 스틸로 만들어집니다. 사용자의 애플리케이션에 필요한 LAPP 케이블 글랜드의 품질을 정확하게 선택하십시오. 원형 또는 플랫 케이블, 직선형 또는 각형 부싱, 미조립 케이블 또는 커넥터가 있는 케이블 등 원하는 것은 무엇이듯 찾을 수 있습니다.
멀티 엔트리
LAPP의 멀티 엔트리는 근본적으로 다른 두 가지 디자인으로 공급됩니다.
플러그가 이미 준비된 경우 무엇을 해야 하나요?
조립형 케이블에 적합한 멀티 엔트리를 선택하십시오.
- 이러한 모듈식 멀티 케이블 글랜드의 프레임은 장치 또는 기계 하우징에 스크루로 고정됩니다.
- 개별 케이블을 고정하는 모듈은 각각 별도로 교체할 수 있습니다.
- 서비스 작업의 경우 전체적으로 해체해야 하는 기존의 멀티 엔트리에 비해 작업 시간이 크게 단축됩니다.
케이블 끝단이 아직 열려 있을 때 무엇을 삽입해야 합니까?
조립되지 않은 케이블의 경우 멀티 엔트리를 선택하십시오.
- 죄는 방식 또는 돌려 끼우는 방식? 원하는 대로 자유롭게 결정할 수 있습니다. 멀티 엔트리는 원형 및 직사각형 디자인으로 공급됩니다.
- 특수 멤브레인 기술이 적용된 독특한 젤 씰은 부싱에 구멍을 미리 뚫을 필요가 없다는 것을 의미합니다.
- 클램핑 범위가 넓어 다양한 케이블 직경을 사용할 수 있습니다.
- 비어 있는 부싱은 단단히 닫히고 밀봉된 상태로 유지됩니다.
도구 및 액세서리
저희 LAPP의 케이블 글랜드 액세서리는 그 종류가 무척 많습니다. 잠금 너트, 블랭킹 플러그, 씰, 방진 요소 등이 포함된 케이블 글랜드는 쉽게 맞춤화할 수 있으며 사용자와 사용자의 애플리케이션에 맞는 완벽한 가이드가 될 수 있습니다.
케이블 글랜드에는 많은 도구가 필요하지 않습니다. 하지만 속담이 있듯이 "좋은 도구, 좋은 작업". 일손을 덜고, 작업 단계를 결합하고, 일상적인 작업을 위한 스마트한 솔루션을 찾고 싶다면 케이블 글랜드용 도구와 액세서리를 살펴보십시오.
케이블 글랜드가 충족시켜야 하는 필수 요건은 무엇입니까?
IP 보호 등급에 따른 실링
케이블 글랜드는 외부 영향으로부터 하우징을 보호합니다. 먼지나 습기, 심지어 물과 같은 오염 물질이 하우징의 구멍을 통해 침투해서는 안 됩니다. 보호가 보장되는 정도는 지정된 IP 보호 등급("인그레스 보호")에 따라 다릅니다. DIN EN 60529; VDE 0470-1:2014-09에 따르면 보호 등급은 기술 표 T22의 첫 번째와 두 번째 코드 번호로 구성됩니다.
예를 들어, 케이블 글랜드는 보호 등급 IP 68 테스트를 거쳤습니다:
- 케이블 글랜드는 사용 설명서의 해당 조임 토크를 사용하여 테스트 플레이트에 장착됩니다.
- 케이블 대신 테스트 맨드릴이 사용됩니다.
- 구조물을 물로 채워진 압력 챔버에 넣고 예를 들어 30분 동안 5 bar의 압력에 노출시킵니다.
이 시간 동안 케이블 글랜드에서 누출이 없어야 합니다.
DIN EN 60529에 해당하는 미국 표준, 즉 IP 보호 등급 표준은 NEMA 250과 함께 UL50E입니다. 유럽과 미국의 표준은 정확히 일치하지는 않지만 완벽하게 비교할 수 있습니다. UL50E는 전기 기기의 하우징에 대한 요구 사항을 지정하는 반면, NEMA 250은 타입 등급을 지정합니다. 하우징의 용도를 실외용(타입 3, 3R, 3S, 4, 4X, 6 및 6P)과 실내용(타입 1, 2, 5, 12K 및 13)으로 구분합니다.
변형 방지
케이블 글랜드는 최적의 변형 방지를 제공하여 케이블을 보호합니다. 케이블 글랜드의 변형 방지는 그 특성이 케이블이 빠지는 것을 방지하는 것입니다. 케이블이 중앙에 고정되어 있거나 케이블이 손상되지 않고 거의 고정되어 있습니다. 이 보호 기능은 이동하는 애플리케이션에 필수적입니다. 유럽에서는 DIN EN 62444에 변형 방지 요구 사항이 기술되어 있으며, 미국에서는 UL514 B에 요구 사항이 정의되어 있습니다.
선택한 인서트에 따라 다릅니다:
온도는 기본적으로 재료의 현재 속성을 결정합니다. 제품을 사용할 때 지정된 온도 범위를 준수해야 합니다. 방심하지 마십시오
최대 -70 °C까지 내려가는 극단적인 영하 온도에서는 SKINTOP® COLD와 같은 LAPP의 내한성 케이블 글랜드를 사용할 수 있습니다.
최대 +200 °C의 극단적인 영상 온도에서는 SKINDICHT® SHV-M FKM을 권장합니다.
적용 분야에 따라 케이블 글랜드는 글랜드 물질을 공격할 수 있는 물질과 접촉하게 됩니다.
어떤 저항에 대해 어떻게 생각하시나요?
1. 소금:
- DIN EN ISO 9227에 따른 염수 분무 테스트는 제품의 부식 거동을 테스트합니다. 정해진 기간이 지나면 자료를 확인하고 평가합니다. 염수 분무 테스트를 통과한 니켈 도금 황동 케이블 글랜드는 바닷물에 대한 내성이 있습니다. V4A 스테인리스 스틸로 제작된 케이블 글랜드는 바닷물에 강하고 부식이 되지 않습니다.
2. 오일
- 유럽 표준 DIN EN 50363-4-1 VDE 0207-363-4-1은 내유성 테스트를 규정하고 있습니다.
- 예를 들어, 당사의 베스트셀러인 SKINTOP® ST-M 및 SKINTOP® MS-M에 적용된 CR-NBR 씰은 자외선 및 오존 내성이 매우 우수할 뿐만 아니라 내유성도 향상되었습니다.
3. 산과 알칼리
- LAPP은 산 및 알칼리성 물질과의 접촉에 적합한 케이블 글랜드도 제공합니다. 이 경우 FKM 씰이 있는 스테인리스 스틸 변형이 이상적인 솔루션인 경우가 많습니다.
난연성이 있는 케이블 글랜드는 화재 발생 시 잠재적 위험이 높은 구역의 안전과 절대적으로 관련이 있습니다. 따라서 할로겐이 함유되어 있지 않고 난연성이 뛰어난 케이블 글랜드는 화재 위험이 있는 공간에 적합합니다. 화재 발생 시 화염 전파, 높은 연기 밀도 및 유독성 연도 가스의 위험을 줄여줍니다.
특히 철도 차량의 경우 설치된 모든 부품의 화재 동작을 엄격하게 테스트합니다. EN 45545-2에는 이러한 구성품에 대한 기술 요구 사항이 포함되어 있습니다.
플라스틱의 가연성 테스트 방법인 UL 94는 플라스틱을 가연성 등급으로 나누며, 플라스틱 케이블 글랜드를 사용할 때 자주 요청되는 테스트입니다.
모서리나 모서리가 없는 매끄러운 표면과 윤곽은 액체나 미생물과 같은 잔여물이 케이블 글랜드에 쌓이는 것을 방지하고 가공 시설에서 식품을 오염시킬 위험이 있습니다. 모든 식품 가공 공장은 정기적으로 뜨거운 물이나 수증기 또는 거품으로 세척하고 강력한 소독제를 사용하기 때문에 스테인리스 스틸 케이블 글랜드를 사용해야만 식품 산업에 대한 표준 적합성에 도달할 수 있습니다.
- 케이블 글랜드를 위생이 중요한 구역에서 사용하려면 EHEDG(유럽 위생 엔지니어링 및 디자인 그룹) 표준에 따른 인증을 받아야 합니다.
- 미국 국립위생재단(NSF)은 미국 식품 산업에서 사용하기 위한 재료에 대해 NSF/ANSI 169 - 2016 표준을 명시하고 있습니다.
- ECOLAB Inc.은 급식, 식품, 농업 산업을 위한 세정제 및 소독제를 제조하는 기업입니다. Ecolab 인증은 전 세계적으로 인정받고 있습니다. Ecolab 인증 케이블 글랜드는 Ecolab 소독제 및 세척제에 대한 내성이 있습니다.
ATEX는 "ATmosphères Explosibles"의 약자입니다. "ATEX"가 추가된 LAPP 케이블 엔트리는 DIN EN IEC 60079-0 및 DIN EN IEC 60079-7에 따른 폭발 방지 요구 사항을 충족하므로 폭발성 환경에서 사용하기에 적합합니다(점화 방폭 타입 "향상된 안전"("e")).