LAPP 멀티 엔트리는 조립 및 미조립 케이블에 사용할 수 있습니다.
케이블 + 커넥터 = 조립형 케이블
커넥터가 없는 케이블 = 미조립형 케이블
SKINTOP® 멀티 엔트리 시스템은 좁은 공간에 많은 케이블을 동시에 삽입해야 하는 모든 곳에서 사용됩니다. 당사의 제품 포트폴리오에는 다양한 직경의 조립 및 비조립 케이블을 위한 솔루션이 포함되어 있으므로 모든 적용 분야를 포괄합니다. 이는 극한의 부하에서도 안정적인 보호를 보장합니다.
본질적으로 모든 케이블 글랜드는 케이블이나 와이어를 기계 또는 제어 캐비닛의 하우징에 삽입하는 목적을 수행합니다.
LAPP 멀티 엔트리는 여러 개의 케이블을 삽입할 수 있도록 설계되었습니다. 포트폴리오에는 최대 30개의 점유 가능한 부싱이 있는 제품을 찾을 수 있습니다.
이 외에도 케이블 또는 전선을 1개만 연결하려는 경우 LAPP은 이에 적합한 다양한 고품질 싱글 엔트리를 공급합니다.
원칙적으로 LAPP의 멀티 엔트리는 거의 모든 유형의 케이블에 적합합니다:
각 피드스루 지점에 대해 명시된 클램핑 범위만을 준수해야 합니다.
가장 좋은 점은 LAPP 멀티 엔트리는 부속품이 필요 없다는 것입니다!
케이블 종단부의 외피를 벗긴 케이블을 라우팅해야 하는 경우, 당사는 비조립형 케이블을 위한 멀티 엔트리를 공급할 수 있습니다. 이 시스템은 절대적으로 신뢰할 수 있는 젤 씰과 함께 직사각형 또는 원형 커넥터에 단단히 돌려 끼울 수 있는 단단한 구성품으로 만들어졌습니다. 이 고탄성 젤 멤브레인은 시중에서 판매되는 유일한 제품으로서, 조립되지 않은 케이블을 매우 간단하고 빠르고 안전하게 설치할 수 있습니다(AS-I 버스 케이블에도 적합).
개별 부싱에는 적절한 클램핑 범위가 밀리미터(mm) 단위로 명확하게 표시되어 있고 읽기 쉽습니다. 고객은 잘못할 수가 없습니다!
이미 커넥터가 장착된 케이블은 케이블 글랜드를 쉽게 통과할 수 없습니다. 커넥터는 항상 케이블보다 단면적이 훨씬 큽니다. 커넥터를 삽입할 수 있는 충분한 공간을 남기면서도 좁은 외피에 케이블을 실링할 수 있는 씰을 만드는 것은 불가능합니다.
LAPP의 엔지니어들은 사전 조립된 케이블(AS‑I 버스 케이블 포함)을 위한 혁신적인 SKINTOP® CUBE 시스템을 개발했습니다. 이 시스템은 닫힌 프레임과 프레임에 삽입되는 퀵 잠금 모듈로 구성되어 있습니다. 이 구성품 각각에는 케이블을 고정하는 모듈의 두 반부로 구성됩니다.
이를 통해 모듈로 고정된 어셈블리를 멀티 엔트리의 넉넉한 프레임을 통해 유도하여 신속하게 고정할 수 있습니다. 별도로 작동하는 하부 홀더가 있어 언제든지 쉽게 개별적으로 교체할 수 있습니다.
시간이 너무 많이 걸리고 공간이 많이 차지합니다 - 과거의 인서트
소요 시간이 짧고 공간도 적게 차지합니다 - 오늘과 내일의 인서트.
배전반이나 기계의 하우징에 케이블을 삽입할 수 있다는 분명한 이점 외에도, LAPP 멀티 엔트리는 다른 필수적인 기술적 특성도 제공합니다:
외부 간섭 신호를 케이블과 애플리케이션에서 안전하게 차단하려면 구리 편조을 하우징 입구에 영구적으로 접촉시켜야 합니다. 케이블은 케이블 글랜드 및 금속 하우징 벽과 밀폐된 연결을 형성합니다. 이는 일정한 전도성을 보장합니다.
멀티 엔트리의 경우 이를 어떻게 할 수 있을까요? - 바로 이 방법!
설치가 간편한 EMC 애드온을 통해 언제든지 케이블을 완벽하게 보호할 수 있습니다.
점점 더 많은 수의 제어 케이블이 좁은 공간에 더 나은 네트워크로 연결된 기계에 삽입되어야 합니다. 개발할 기술은 산업 통신으로 인해 점점 더 소형화되고 있는 시장의 발전과 함께해야 합니다.
되도록 많은 기능을 가지고 있으면서도 단순한 제품에 대한 수요가 높습니다. 고객으로서 무엇을 원하십니까?
많은 수의 부싱, 이질적인 케이블 직경을 위한 넓은 클램핑 범위, 최대 하우징 밀봉, 커넥터를 포함한 케이블 삽입, 액세서리가 거의 또는 전혀 필요하지 않습니다.
에디 랍 어워즈는 LAPP의 사내 혁신상으로서, 매년 제품, 프로세스 또는 비즈니스 모델 분야에서 이루어진 최고의 혁신에 수여됩니다.
당사는 SKINTOP® MULTI-M으로 시장의 발전에 보조를 맞추고 있습니다.즉 눈금이 표시된 깔때기 기술을 사용하여 클램핑 범위를 극대화하고 케이블을 최적의 상태로 밀폐하여 IP 68 승인을 받았습니다. 사용된 젤 씰은 삽입하는 동안 케이블을 보호하고 부싱을 사용하지 않은 경우 자체적으로 밀폐합니다.
표준은 LAPP 엔지니어들이 전기 부품을 개발하고 설계하는 데 있어 중요한 역할을 합니다. 제품이 어떤 기준에 따라 설계되었는지 정확히 확인하려면 데이터 시트를 참조하시기 바랍니다. 멀티 엔트리에 적용되는 주요 표준은 다음과 같습니다:
DIN EN 62444 또는 VDE 0619:2014-05에는 전기 설비용 다양한 케이블 글랜드의 설계, 요구 사항 및 설계 테스트에 대한 설명이 기술되어 있습니다.
북미에서 사용되는 멀티 엔트리의 경우 미국 기관인 Underwriters Laboratories의 UL 승인은 특히 중요합니다. UL50/UL50E 표준은 DIN EN 60529:2014-09 또는 VDE 0470-1:2014-09에 따른 유럽 IP 분류와 유사한 요구 사항을 설정하여 보호 등급 및 제품의 누수-기밀성에 대한 정보를 충족시킵니다. 산업용 시스템 컨트롤러에 대한 안전 표준 UL 508 A도 여기에 포함될 수 있습니다. 이 표준은 예를 들어 제어 캐비닛의 기능 요구 사항을 정의하고, 회로 타입을 정의하며, 해당 보호 및 제어 기능을 규정합니다. 이러한 표준을 준수하는 제품을 사용하면 다양한 용도로 활용할 수 있습니다.