조립되지 않은 케이블을 위한 LAPP 멀티 엔트리 시스템을 사용하면 최대 30개의 케이블을 하우징에 삽입하여 먼지와 물로부터 보호할 수 있습니다. 이 공간 절약형 설치로 케이블에 최적의 변형 방지를 보장합니다. 사용자는 다양한 디자인과 다양한 수의 부싱 포인트 중에서 선택할 수 있습니다.
- 다중 인입구
- 철도 차량
- 태양광
- M 50
- M 25
- M 32
- M 63
- 난연성
- 내유성
- 내충격성
- 변형 방지
- 자외선 저항성
- 진동 방호
- 할로겐 무함유
- CE 마크
- UL 인정
- 철도 차량에 대한 화재 방지 테스트 완료
- cUR 인정
비조립형 케이블용 멀티 엔트리란 무엇입니까?
멀티 엔트리는 제어 캐비닛이나 기계의 하우징을 통해 여러 케이블을 공급하는 데 사용됩니다. 현장, 즉 제어 캐비닛이나 기계에 필요한 커넥터만 케이블에 장착되어 있는 경우가 종종 있습니다.
커넥터 없이 하우징에 삽입되는 케이블이 미조립형 케이블입니다.
미조립 케이블에 사용되는 LAPP의 멀티 엔트리에는 어떤 차이점이 있습니까?
최대 30개의 미조립 케이블을 수용할 수 있는 LAPP의 검증된 멀티 엔트리는 다양한 용도에 최적화된 특화 기능을 제공합니다. 개별 부싱의 분포, 크기, 개수가 근본적으로 다릅니다.
MULTI 제품군은 혁신적인 멤브레인 기술이 적용된 고유한 탄성 젤 기술이 특징입니다.
MULTI 제품의 장점 한눈에 보기
케이블 직접 입력
높은 보호 등급
안전하게 닫혀 있고 밀폐되어 있음
제품에 대한 자세한 개요 보기
SKINTOP® MULTI
SKINTOP® MULTI VENT
SKINTOP® MULTI-M
SKINTOP® CUBE MULTI
미조립형 케이블에는 어떤 멀티 엔트리가 사용됩니까?
저희는 미조립 케이블용 멀티 케이블 엔트리 시스템을 선택하는 데 도움이 되는 결정 기준을 다음과 같이 정리했습니다:
| SKINTOP® MULTI | SKINTOP® MULTI VENT | SKINTOP® CUBE MULTI | SKINTOP® MULTI-M | |
|---|---|---|---|---|
어셈블리 컷아웃 원형Ø 25, 30, 40, 50, 63 mm | x | |||
| 직사각형 마운팅 컷아웃 36x112 mm | x | x | x | |
| 직사각형 마운팅 컷아웃 36x86 mm | x | |||
| 압력 보정 부재 | x | |||
| IP 68(0.1bar/60분) 달성 | x | x | x |
미조립형 케이블이 있는 멀티 엔트리에 대한 EMC 보호
미조립형 케이블이 있는 멀티 엔트리를 보호하려면 어떻게 해야 할까요?
높은 수준의 전자기 적합성(EMC)이 필요한 애플리케이션의 경우, 이러한 SKINTOP® BRUSH ADD-ON 24를 하우징 내부에 설치할 수 있습니다. 반대 방향의 배열 덕분에, 특허받은 브러시가 케이블의 동편조와 지속적으로 접촉하여 안정적인 전도성을 유지하고, 간섭 신호를 안전하게 방전시킵니다.
이러한 액세서리가 필요할 수 있습니다
설치된 케이블을 추적할 수 있도록 FLEXIMARK® 케이블 마킹을 제공합니다. FLEXIMARK®를 사용하면 싱글 코어부터 전체 전원 번들까지 각 제품에 고유한 명칭을 지정할 수 있습니다. 예를 들어 마킹 슬리브 또는 인쇄 라벨 등 완전히 개별적으로 디자인됩니다.
멀티 엔트리를 사용하여 플랜트에 삽입한 케이블의 변형 방지를 최적화하려면 하우징 내부에 케이블 타이를 사용하여 케이블을 추가로 묶을 수 있습니다. 케이블 타이 및 액세서리에서 모든 제품 변형과 결합, 번들링 및 체결을 위한 다양한 실용적인 솔루션을 찾을 수 있습니다.