Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

황동 케이블 글랜드

기계적으로 까다롭거나 EMC 애플리케이션용

LAPP의 SKINTOP® 황동 케이블 글랜드를 사용하면 케이블이 부착되며 중앙에 위치하며 밀폐되고 변형 방지가 최적의 상태로 유지됩니다. 특히 제품이 화학적, 기계적 스트레스를 많이 받는 환경에서 더욱 그렇습니다. 당사의 제품군에서 무할로겐, 추가 변형 방지, 내한성 케이블 글랜드는 물론 EMC 방호, ATEX 지역용, 영구 굽힘 방호 기능이 있는 케이블 글랜드도 만나볼 수 있습니다.

카테고리

케이블 글랜드
  • 케이블 글랜드
  • 각형 케이블 글랜드
  • 플랫 케이블 글랜드
  • 플랫 케이블 인입구
  • 휨 방지 기능이 있는 케이블 글랜드
  • M 20
  • PG 16
  • PG 21
  • M 25
  • PG 13,5
  • M 32
  • M 16
  • M 40
  • PG 29
  • PG 9
  • PG 11
  • M 12
  • M 50
  • PG 36
  • M 63
  • PG 7
  • PG 42
  • M 72
  • PG 48
  • M 56
  • M 110
  • M 24
  • M 75
  • M 80
  • NPT 1 1/2"
  • NPT 1 1/4"
  • NPT 1"
  • NPT 2"
  • NPT 3/4"
  • M 105
  • NPT 1/2"
  • NPT 3/8"
  • M 6
  • M 8
  • M 90
  • NPT 1/4"
  • M 10
  • M 36
  • 메트릭
  • PG
  • NPT
  • 내유성
  • UV-저항성
  • 스트레인 릴리프
  • 충격 저항성
  • 난연성
  • 내화학성
  • 진동 보호
  • 내부식성
  • 할로겐 프리
  • 방폭 영역에서 사용
  • 무연
  • CE 마크
  • DNV/GL 인증제품
  • UL 등록
  • cUL 등재
  • VDE 인증제품
  • UL 인증
  • cUR 승인됨
  • CCCex 인증제품
  • 철도 차량의 화재 방지 테스트 완료
필터
  • 일반 정보
    • Industry Segment
      • 철도 차량
      • 공정 산업
      • 로봇 공학
      • 의료 및 제약
      • 건설 기계
      • 선박 및 보트
      • 에너지
      • 난방, 환기, 공조 및 냉동
      • 농업 및 농기계
      • 공작기계
      • 내부물류 및 자재 관리
      • 식음료
      • 자동차
      • 조립 기계
      • 포장
      • 승강기 및 엘리베이터
    • End of sales article
      • 아니오
    • 제품 타입
      • 케이블 글랜드
      • 각형 케이블 글랜드
      • 플랫 케이블 글랜드
      • 플랫 케이블 인입구
      • 휨 방지 기능이 있는 케이블 글랜드
  • 제품 디자인
    • 케이블 항목 수
      • 1.0 pc.
    • 케이블 글랜드 디자인
      • 직선형
      • 90° 각도
      • 플랜지
      • 직사각형
    • 렌치 폭 1
      • 24.0 mm
      • 22.0 mm
      • 30.0 mm
      • 40.0 mm
      • 20.0 mm
      • 50.0 mm
      • 17.0 mm
      • 36.0 mm
      • 29.0 mm
      • 18.0 mm
      • 45.0 mm
      • 14.0 mm
      • 57.0 mm
      • 65.0 mm
      • 16.0 mm
      • 67.0 mm
      • 55.0 mm
      • 64.0 mm
      • 70.0 mm
      • 15.0 mm
      • 75.0 mm
      • 54.0 mm
      • 85.0 mm
      • 95.0 mm
      • 13.0 mm
      • 41.0 mm
      • 66.0 mm
      • 104.0 mm
      • 9.0 mm
      • 11.0 mm
      • 27.0 mm
      • 28.0 mm
      • 34.0 mm
      • 37.0 mm
      • 42.0 mm
      • 47.0 mm
      • 135.0 mm
      • 21.0 mm
      • 23.0 mm
      • 26.0 mm
      • 32.0 mm
      • 60.0 mm
      • 115.0 mm
    • 최소 플랫 케이블 폭
      • 0.0 mm
      • 9.0 mm
      • 14.0 mm
      • 24.0 mm
      • 29.0 mm
      • 34.0 mm
      • 11.0 mm
      • 15.0 mm
      • 18.0 mm
    • 플랫 케이블 최대 폭
      • 16.0 mm
      • 20.0 mm
      • 49.0 mm
      • 50.0 mm
      • 70.0 mm
      • 15.0 mm
      • 21.0 mm
      • 27.0 mm
      • 28.0 mm
      • 30.0 mm
      • 34.0 mm
      • 40.0 mm
      • 44.0 mm
      • 45.0 mm
      • 63.0 mm
    • 최소 플랫 케이블 높이
      • 0.0 mm
      • 3.0 mm
      • 4.0 mm
      • 5.0 mm
    • 최대 플랫 케이블 높이
      • 11.5 mm
      • 12.0 mm
      • 5.0 mm
      • 8.0 mm
      • 15.0 mm
      • 4.5 mm
      • 6.0 mm
      • 7.0 mm
      • 9.0 mm
    • 최소 클램핑 범위
      • 11.0 mm
      • 7.0 mm
      • 5.0 mm
      • 9.0 mm
      • 19.0 mm
      • 8.0 mm
      • 8.5 mm
      • 18.0 mm
      • 27.0 mm
      • 4.0 mm
      • 4.5 mm
      • 2.0 mm
      • 6.8 mm
      • 6.0 mm
      • 15.0 mm
      • 10.8 mm
      • 7.5 mm
      • 34.0 mm
      • 5.5 mm
      • 13.0 mm
      • 14.0 mm
      • 3.5 mm
      • 16.0 mm
      • 17.5 mm
      • 12.0 mm
      • 13.5 mm
      • 15.8 mm
      • 17.0 mm
      • 24.0 mm
      • 30.0 mm
      • 32.0 mm
      • 23.0 mm
      • 44.0 mm
      • 3.0 mm
      • 10.0 mm
      • 28.0 mm
      • 36.0 mm
      • 5.8 mm
      • 13.8 mm
      • 19.5 mm
      • 22.0 mm
      • 4.8 mm
      • 6.5 mm
      • 3.8 mm
      • 11.5 mm
      • 21.0 mm
      • 23.5 mm
      • 35.0 mm
      • 1.0 mm
      • 10.5 mm
      • 12.5 mm
      • 20.0 mm
      • 26.0 mm
      • 31.0 mm
      • 38.0 mm
      • 41.0 mm
      • 48.0 mm
      • 53.0 mm
      • 56.0 mm
      • 58.0 mm
      • 62.0 mm
      • 66.0 mm
      • 68.0 mm
      • 76.0 mm
      • 86.0 mm
      • 6.9 mm
      • 9.5 mm
      • 13.3 mm
      • 14.8 mm
      • 15.5 mm
      • 21.5 mm
      • 21.8 mm
      • 23.8 mm
      • 25.0 mm
      • 29.0 mm
      • 33.0 mm
      • 35.5 mm
      • 37.0 mm
      • 39.0 mm
      • 40.5 mm
      • 52.0 mm
      • 78.0 mm
    • 클램핑 범위 최대.
      • 13.0 mm
      • 10.0 mm
      • 7.0 mm
      • 15.0 mm
      • 20.0 mm
      • 8.8 mm
      • 17.0 mm
      • 35.0 mm
      • 10.8 mm
      • 9.0 mm
      • 5.0 mm
      • 8.0 mm
      • 12.8 mm
      • 21.0 mm
      • 6.8 mm
      • 28.0 mm
      • 16.0 mm
      • 17.8 mm
      • 27.0 mm
      • 11.0 mm
      • 14.8 mm
      • 23.0 mm
      • 5.8 mm
      • 12.0 mm
      • 18.0 mm
      • 25.0 mm
      • 45.0 mm
      • 15.8 mm
      • 19.8 mm
      • 21.8 mm
      • 19.0 mm
      • 31.0 mm
      • 14.0 mm
      • 42.5 mm
      • 47.0 mm
      • 12.5 mm
      • 13.5 mm
      • 26.0 mm
      • 29.0 mm
      • 30.0 mm
      • 55.0 mm
      • 4.8 mm
      • 6.0 mm
      • 23.8 mm
      • 25.8 mm
      • 32.0 mm
      • 33.0 mm
      • 39.0 mm
      • 16.5 mm
      • 17.5 mm
      • 38.0 mm
      • 3.0 mm
      • 5.5 mm
      • 6.5 mm
      • 34.0 mm
      • 34.5 mm
      • 35.5 mm
      • 38.5 mm
      • 40.0 mm
      • 41.5 mm
      • 44.5 mm
      • 48.5 mm
      • 52.5 mm
      • 59.0 mm
      • 63.0 mm
      • 66.0 mm
      • 68.0 mm
      • 73.0 mm
      • 78.0 mm
      • 88.0 mm
      • 98.0 mm
      • 8.9 mm
      • 14.5 mm
      • 15.6 mm
      • 23.5 mm
      • 26.5 mm
      • 40.5 mm
      • 44.0 mm
      • 50.0 mm
      • 56.5 mm
      • 83.0 mm
    • EMC 스크리닝
      • 아니오
    • 재료 본체
      • 황동
      • 아연 합금
      • 알루미늄
    • 색상 설명
      • 금속색
    • 나사산 크기
      • M 20
      • PG 16
      • PG 21
      • M 25
      • PG 13,5
      • M 32
      • M 16
      • M 40
      • PG 29
      • PG 9
      • PG 11
      • M 12
      • M 50
      • PG 36
      • M 63
      • PG 7
      • PG 42
      • M 72
      • PG 48
      • M 56
      • M 110
      • M 24
      • M 75
      • M 80
      • NPT 1 1/2"
      • NPT 1 1/4"
      • NPT 1"
      • NPT 2"
      • NPT 3/4"
      • M 105
      • NPT 1/2"
      • NPT 3/8"
      • M 6
      • M 8
      • M 90
      • NPT 1/4"
      • M 10
      • M 36
    • 나사산 타입
      • 메트릭
      • PG
      • NPT
  • 제품 특징
    • NEMA 유형 등급
      • 타입 1
      • 타입 12
      • 타입 4x
      • 타입 6
      • 타입 2
    • Temperature
    • IP 보호 등급
      • IP 65
      • IP 68 - 10 bar (30 min)
      • IP 66
      • IP 68 - 10 bar
      • IP 55
      • IP 68 - 5 bar (30 min)
      • IP 69
      • IP 67
      • IP 54
      • IP 56
      • IP 68
      • IP 20
      • IP 68 - 1 bar (30 min)
    • 제품 특징
      • 내유성
      • UV-저항성
      • 스트레인 릴리프
      • 충격 저항성
      • 난연성
      • 내화학성
      • 진동 보호
      • 내부식성
      • 할로겐 프리
      • 방폭 영역에서 사용
      • 무연
  • 인증 및 표준
    • 인증
      • CE 마크
      • DNV/GL 인증제품
      • UL 등록
      • cUL 등재
      • VDE 인증제품
      • UL 인증
      • cUR 승인됨
      • CCCex 인증제품
      • 철도 차량의 화재 방지 테스트 완료

결과

(57)