SKINTOP® 싱글 엔트리를 사용하면 케이블을 삽입하고 비틀기만 하면 케이블을 순식간에 연결할 수 있습니다. 케이블은 중앙에 밀폐되어 있으며 변형 방지가 최적의 상태로 유지됩니다. 당사는 플라스틱, 황동, 스테인리스 스틸로 제작된 싱글 엔트리를 공급합니다.
- 케이블 글랜드
- 휨 방지 기능이 있는 케이블 글랜드
- 각형 케이블 글랜드
- 플랫 케이블 글랜드
- 플랫 케이블 인입구
- 철도 차량
- 선박 및 보트
- 의료 및 제약
- 난방, 환기, 공조 및 냉동
- 농업 및 농기계
- 포장
- 승강기 및 엘리베이터
- 건설 기계
- 공정 산업
- 로봇 공학
- 에너지
- 식음료
- 조립 기계
- 공작기계
- 내부물류 및 자재 관리
- 자동차
- 태양광
- M 20
- M 25
- M 32
- M 16
- PG 16
- PG 21
- PG 13,5
- M 40
- M 12
- M 50
- PG 29
- PG 9
- PG 11
- M 63
- PG 36
- PG 7
- PG 42
- PG 48
- NPT 3/4"
- NPT 3/8"
- NPT 1/2"
- M 72
- M 56
- NPT 1"
- M 110
- M 24
- M 75
- M 80
- NPT 1 1/2"
- NPT 1 1/4"
- NPT 2"
- M 105
- M 6
- M 8
- M 90
- NPT 1/4"
- M 10
- M 36
- PF 1/2
- 메트릭
- PG
- NPT
- 제외
- PF
- 내유성
- 변형 방지
- 내충격성
- 자외선 저항성
- 난연성
- 진동 방호
- 내화학성
- 내부식성
- 할로겐 무함유
- EX 애플리케이션에 적합
- 내염수성
- 내산성
- 내오존성
- 무연
- CE 마크
- DNV 인증
- UL 등재
- cUL 등재
- VDE 인증
- UL 인정
- cUR 인정
- GGVS 인증
- CCCex 인증
- Ecolab 인증
- 철도 차량에 대한 화재 방지 테스트 완료
- NSF 인증
- FDA 인증
싱글 엔트리 또는 싱글 케이블 글랜드는 무엇입니까?
일반적으로 모든 케이블 글랜드는 케이블이나 절연 도체를 하우징에 삽입하는 데 사용됩니다. 하우징은 장치, 기계 또는 제어 캐비닛에 속합니다.
LAPP 싱글 엔트리 또는 싱글 케이블 글랜드는 하나의 케이블을 하우징에 삽입하기 위해 설계된 케이블 글랜드입니다.
싱글 엔트리를 실용적으로 사용하기 위해서는 취급이 간편하고 조립이 쉬워야 합니다. 전기 기술자는 케이블 글랜드를 쉽게 조립할 수 있어야 합니다.
단숨에 안전하게 착용할 수 있습니다!
이에 반하여 LAPP 멀티 케이블 엔트리 시스템은 여러 개의 케이블을 안전하게 삽입할 수 있는 케이블 글랜드입니다.
싱글 엔트리 내의 제품 그룹이란 무엇인가요?
LAPP은 소재에 따라 다양한 싱글 엔트리를 구분합니다
어떤 케이블 글랜드가 어떤 애플리케이션에 적합합니까?
케이블 글랜드와 특수 싱글 엔트리의 적용 가능성은 다양하고 개별적입니다. 어떤 제품이 어떤 애플리케이션 영역에 적합한지에 대해 일반적으로 언급하는 것은 거의 불가능합니다.
사실 품질 외에도 케이블 글랜드의 올바른 사용은 기능적 안정성을 위한 가장 중요한 요소입니다. 따라서 사용하려는 애플리케이션에 대한 모든 관련 표준을 준수하시기 바랍니다.
그렇다면 애플리케이션에 적합한 케이블 글랜드는 어떻게 선택해야 할까요?
저희는 몇 가지 질문에 미리 답하는 데 사용할 수 있는 간단한 체크리스트를 작성했습니다.
- 어떤 연결 스레드(메트릭, NPT, PG)가 필요하나요?
- 어떤 스레드 크기가 필요합니까(예: M 20)?
- 특정 표준 또는 특수 제품 인증(예: UL 또는 VDE)을 준수해야 하나요?
- 제품은 어떤 온도 범위에서 사용되나요?
- 환경 영향에 따라 어떤 IP 보호 등급을 사용해야 하나요?
- 기존 케이블 글랜드가 커버하지 못하는 특별한 제품 특성(예: 훨씬 더 높은 변형 방지, 케이블의 특수한 굽힘 보호 등)이 필요합니까?
- 하나 이상의 케이블을 연결해야 하나요?
케이블 글랜드에는 어떤 종류의 스레드가 있습니까?
LAPP은 아래에 표시된 연결 나사산을 갖춘 단일 엔트리를 기본적으로 제공합니다. 고객은 애플리케이션의 보링 구멍에 따라 자신의 글랜드에 적합한 스레드가 필요할 것입니다. 스레드 타입은 나사산 길이(mm 또는 인치), 플랜지 각도(60° 또는 80°), 나사산의 개수에 따라 다릅니다.
PG 나사산이 있는 케이블 글랜드에 대한 DIN 46320 표준은 1999년 12월 31일에 철회되었습니다. 이 표준은 메트릭 케이블 글랜드의 경우 DIN EN 62444로 대체되었습니다.
따라서 2000년부터는 새로운 플랜트 및 장치에 메트릭 연결 스레드가 있는 케이블 글랜드만을 사용해야 합니다. 이러한 전환은 글랜드뿐만 아니라 케이블과 와이어를 삽입해야 하는 모든 하우징 시스템과 장치에도 영향을 끼칩니다.
당분간 PG 스레드의 사이즈 PG 7 ~ PG 48은 메트릭 스레드 M 12 ~ M 63으로
대체되었습니다. 따라서 그 사이즈는 DIN EN 62444에 추가되었습니다.
이제 M6에서 M110까지의 범위를 커버할 수 있습니다.
안전 표준인 DIN EN 62444는 케이블 글랜드에 대한 기술적 요구 사항의 기초입니다. 이는 대체된 DIN 46319 또는 DIN 46320과 같이, 치수가 표시된 단순한 설계 표준 그 이상입니다.
메트릭 스레드의 치수는 DIN EN 60423에 따라 유럽 전역에서 표준화되어 있습니다.
NPT 공칭 사이즈는 주로 북미 및 남미 시장에서 요구되는 규격입니다.
10 치수의 PG 연결 스레드(외장 도관 연결 나사)는 매우 오래 전부터 사용되어 왔습니다(이전에는 PG 나사산이 있는 케이블 글랜드용 DIN 46320). 그러나 지난 밀레니엄 말기에 메트릭 스레드로 대체되었습니다.
PG 스레드는 현재 케이블 글랜드 분야에서 대부분 대체되었지만, PG 제품은 대체 조치로 계속 사용될 수 있습니다.
어떤 메트릭 스레드 크기가 적합한가요?
어떤 메트릭 스레드 크기에 대한 어떤 나사산 보링 구멍?
EN 60423에 따른 메트릭 스레드(IEC 62444에 따른 케이블 글랜드용)
| 공칭 크기 | 외경 | 피치 | 코어 직경, 내부 스레드 | 시추공 직경 |
|---|---|---|---|---|
| M6 x 1 | 6 | 1 | 5.2 | 6.0 + 0.2 |
| M8 x 1 | 8 | 1 | 7.1 | 8.0 + 0.2 |
| M10 x 1 | 10 | 1 | 9.1 | 10.0 + 0.2 |
| M12 x 1.5 | 12 | 1.5 | 10.6 | 12.0 + 0.2 |
| M16 x 1.5 | 16 | 1.5 | 14.6 | 16.0 + 0.2 |
| M20 x 1.5 | 20 | 1.5 | 18.6 | 20.0 + 0.2 |
| M25 x 1.5 | 25 | 1.5 | 23.6 | 25.0 + 0.2 |
| M32 x 1.5 | 32 | 1.5 | 30.6 | 32.0 + 0.3 |
| M40 x 1.5 | 40 | 1.5 | 38.6 | 40.0 + 0.3 |
| M50 x 1.5 | 50 | 1.5 | 48.6 | 50.0 + 0.4 |
| M63 x 1.5 | 63 | 1.5 | 61.6 | 63.0 + 0.4 |
| M75 x 1.5 | 75 | 1.5 | 73.6 | 75.0 + 0.5 |
| M90 x 2 | 90 | 2 | 88.8 | 90.0 + 0.5 |
| M110 x 2 | 110 | 2 | 108.8 | 110.0 + 0.5 |
어떤 메트릭 스레트 크기에 대한 어떤 클램핑 범위?
아래의 개요는 올바른 메트릭 스레드 크기를 선택하는 데 도움이 됩니다. 케이블 글랜드의 클램핑 범위는 변형 방지와 지정된 IP 보호 등급을 보장하기 위해 케이블이 삽입되어야 하는 최소 및 최대 외경이 얼마인지를 나타냅니다.
예시: 그 결과, M 12의 클램핑 범위는 3.5 - 7.0 mm입니다.
케이블 글랜드는 어떻게 밀폐합니까?
케이블 글랜드를 단단히 고정할 때, 케이블이 부드럽게 고정되고 이 케이블을 하우징에 삽입함으로써 이 케이블이 단단히 밀폐됩니다. 실링 재료는 케이블에서 케이블 글랜드(케이블 쪽 밀폐)로, 케이블에서 하우징(하우징 쪽 밀폐)으로 전환하는 과정에서 먼지와 습기가 유입되는 것을 방지합니다.
밀폐는 어떻게 이루어집니까?
하우징 측:
최대 M 32의 플라스틱 케이블 글랜드에는 매끄러운 하우징 표면에서 매우 우수한 밀폐를 허용하는 방식으로 변형되는 실링 립이 있습니다(IP 68/69). 더 큰 메트릭 스레드 크기, 금속 케이블 글랜드 및 도장되거나, 양극산화 또는 분말 코팅 하우징의 경우, 하우징을 더욱 안전하게 밀폐하기 위해 일반적으로 O-링을 사용합니다.
케이블 측에서 다양한 실링 링과 실링 인서트가 케이블을 최적의 상태로 밀폐합니다.
단일 입구를 통해 두 개 이상의 케이블을 삽입할 수 있나요?
물론이죠! 다중 실링 인서트를 사용하기만 하면 됩니다.
실링 인서트 소재의 높은 탄성으로 최대 16개의 케이블을 부드럽게 클램핑할 수 있어 패킹 밀도를 매우 확장할 수 있습니다. 현재 사용 중인 케이블 글랜드를 교체하거나 애플리케이션의 보어홀을 조정할 필요가 없습니다.
당사의 제품 포트폴리오
사전에 조립된 데이터 케이블의 경우:
커넥터가 이미 장착된 데이터 케이블의 경우, 슬롯형 SKINTOP® DIX-M AUTOMATION 실링 인서트를 사용하는 것이 가장 좋습니다. 이 다중 실링 인서트를 사용하면 세로 절단으로 인해 데이터 케이블 어셈블리를 케이블 글랜드를 통해 쉽게 연결할 수 있습니다(일반적인 플러그는 모두 돔형 캡 너트를 통과합니다)를 통해 데이터 케이블 어셈블리를 쉽게 연결할 수 있습니다. 모델에 따라 인서트에는 클램핑 범위가 정의된, 사전에 뚫은 최적의 상태로 밀폐하는 구멍이 여러 개 있습니다.
타입과 무관하게 최대 30개의 케이블을 삽입하기 위하여:
LAPP의 엔지니어는 모든 종류의 선조립형 케이블(AS-I 버스 케이블 포함)을 위한 혁신적인 SKINTOP® CUBE 시스템을 개발했습니다. 이 시스템은 프레임과 프레임에 삽입되는 퀵 잠금 모듈로 구성됩니다. 이 구성품 각각에는 케이블을 고정하는 모듈의 두 반부로 구성됩니다. 이를 통해 모듈로 클램핑된 어셈블리를 다중 케이블 글랜드의 넉넉한 프레임을 통해 보내어 거기에 빠르게 고정할 수 있습니다. 언제든지 손쉽게 개별적으로 교체할 수 있습니다.