SKINTOP® 플라스틱 케이블 글랜드를 사용하면 케이블이 부착되며 중앙에 위치하며 밀폐되며 변형 방지가 최적의 상태로 유지됩니다. 케이블 글랜드는 미터, PG 및 NPT 연결 나사산이 있는 버전으로 공급됩니다. 또는 나사산이 없는 SKINTOP® CLICK 케이블 글랜드도 사용할 수 있습니다. 이 글랜드에는 제어 캐비닛 및 생산 공장의 전통적인 적용 분야 외에도 태양광 발전, 폭발성 대기 또는 무할로겐 애플리케이션과 같은 특수 애플리케이션을 위한 케이블 글랜드도 포함됩니다.
- 케이블 글랜드
- 휨 방지 기능이 있는 케이블 글랜드
- 플랫 케이블 글랜드
- 각형 케이블 글랜드
- 선박 및 보트
- 농업 및 농기계
- 의료 및 제약
- 난방, 환기, 공조 및 냉동
- 철도 차량
- 승강기 및 엘리베이터
- 포장
- 건설 기계
- 공작기계
- 공정 산업
- 내부물류 및 자재 관리
- 로봇 공학
- 식음료
- 에너지
- 자동차
- 조립 기계
- 태양광
- M 16
- M 25
- M 20
- M 12
- M 32
- M 40
- M 50
- M 63
- PG 21
- PG 16
- PG 11
- PG 13,5
- PG 9
- PG 7
- NPT 3/4"
- NPT 3/8"
- PG 29
- PG 36
- PG 42
- PG 48
- NPT 1/2"
- NPT 1"
- PF 1/2
- 메트릭
- PG
- 제외
- NPT
- PF
- 변형 방지
- 진동 방호
- 내화학성
- 내유성
- 내충격성
- 난연성
- 자외선 저항성
- EX 애플리케이션에 적합
- 할로겐 무함유
- 내오존성
- CE 마크
- DNV 인증
- UL 등재
- cUL 등재
- VDE 인증
- GGVS 인증
- cUR 인정
- UL 인정
- CCCex 인증
- 철도 차량에 대한 화재 방지 테스트 완료
- FDA 인증
- Ecolab 인증
플라스틱 케이블 글랜드란 무엇인가요?
금속 케이블 글랜드와 마찬가지로, 플라스틱 케이블 글랜드의 주요 목적은 기계 또는 제어 캐비닛의 하우징에 케이블을 안전하게 삽입하는 것입니다.
이 페이지에서 설명하는 케이블 글랜드는 싱글 엔트리, 즉, 단일 케이블만을 삽입하는 글랜드입니다. 케이블은 스트레인이 완화되고 최적으로 밀봉되어 있습니다.
플라스틱 케이블 글랜드는 어떻게 밀봉되나요?
M 32 이하의 사이즈에는 진입 하우징으로의 진입 지점에통합된 실링 립이 있는 바, 이 립은 조립 중에 변형되어 매끄러운 하우징 표면에서 매우 우수한 밀폐가 가능하게 합니다(IP 68/69). 메트릭 스레스 크기가 큰 경우, 일반적으로 하우징 쪽을 단단히 밀봉하기 위해 O-링이 사용됩니다.
케이블 쪽의 실링 링( )은 케이블을 최적으로 밀폐합니다.
SKINTOP® 브랜드의 플라스틱 케이블 글랜드를 사용하면 케이블이 한 번에 중앙에 고정되고, 고정되고, 변형이 완화되어 높은 보호 등급을 제공합니다!
플라스틱 또는 황동?
플라스틱 케이블 글랜드는 언제 적합합니까?
플라스틱 케이블 글랜드를 생산하기 위해 기계적 강도가 뛰어나고 미네랄 오일 기반 오일에 대한 견고한 내성을 지닌 폴리머인 폴리아미드를 사용합니다. 플라스틱은 금속보다 비용 효율적이고 가볍습니다. 다양한 장점으로 인해 산업 부문의 제어 캐비닛 및 생산 공장, 건물 설비, 조선 및 철도 운송, 태양광 또는 풍력 터빈, 폭발 위험 지역 등 다양한 분야에서 사용됩니다.
기계적 내성 또는 전자기 호환 케이블 글랜드가 필요합니까? 황동 및 스테인리스 스틸 케이블 글랜드로 전환
플라스틱 케이블 글랜드의 주요 특성은 무엇입니까?
플라스틱으로 만든 싱글 엔트리는 취급이 매우 편리하고 조립이 매우 쉽습니다. 대부분의 SKINTOP® 제품은 다음과 같은 특징이 있습니다:
넓고 다양한 클램핑 범위:
캡 너트의 양방향, 사다리꼴 나사산:
케이블 글랜드를 선택할 때 고려해야 할 사항은 무엇인가요?
아래 질문에 대한 답을 찾아보십시오
그다음 당사의 포트폴리오를 살펴보고 자신의 특정 애플리케이션에 가장 적합한 케이블 글랜드를 찾아보십시오.
- 어떤 케이블을 삽입해야 합니까? 어떤 클램핑 범위가 필요합니까?
- 메트릭, NPT, PG 중 어떤 연결 스레드를 사용해야 합니까?
- 특정 애플리케이션에 어느 정도의 스레드 크기가 필요합니까?
- UL(CSA), DNV-GL, VDE, ATEX와 같은 표준 및 인증이 중요합니까?
- 케이블 글랜드는 어떤 온도 범위 내에서 사용해야 합니까?
- 이물질과 물에 대해서는 어떤 보호 등급(IP 보호 등급)은 필요합니까?
- 특별한 굽힘 보호가 필요합니까?
LAPP의 플라스틱 케이블 글랜드 간에는 어떤 차이점이 있나요?
특별한 프레젠테이션을 위한 케이블 글 랜드
M12 - M32 사이즈의 SKINTOP® CLICK은 혁신적인 스냅-인 시스템을 갖춘, 나사산이 없는 케이블 글랜드입니다. 케이블 글랜드를 하우징에 고정하는 기존 방식에서는 연결 스레드나 잠금 너트를 사용하지 않습니다. 하지만 이 시스템에서는 소위 "잠금 노즈"를 사용하여 보링 구멍을 통해 케이블 글랜드를 간단히 클릭하여 고정합니다. 하우징 벽의 두께는 1~4 mm일 수 있습니다. SKINTOP® CLICK은 세 가지 색상으로 공급되며, 넓은 온도 범위, 다양한 저항성, IP 68에 따른 씰 및 다양한 클램핑 범위를 갖춘 트럼프를 지원합니다.