Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

스테인리스 스틸 케이블 글랜드

내성과 청소성을 극대화하기 위해

당사의 SKINTOP® 스테인리스 스틸 케이블 글랜드는 열악한 조건에서 사용하도록 설계되었기 때문에 화학적 및 기계적 저항성이 높습니다. 이 글랜드는 미터, PG 및 NPT 연결 나사산이 있는 버전으로 공급됩니다. 케이블 글랜드의 소재로 스테인리스 스틸을 사용하면 식품 산업, 청정실 및 해양 산업과 같은 다양한 산업 분야에서 유용한 성과를 거둘 수 있습니다.

카테고리

케이블 글랜드
  • 케이블 글랜드
  • 식음료
  • 건설 기계
  • 난방, 환기, 공조 및 냉동
  • 농업 및 농기계
  • 의료 및 제약
  • 선박 및 보트
  • 조립 기계
  • M 12
  • M 16
  • M 20
  • M 25
  • M 32
  • M 40
  • M 50
  • M 63
  • NPT 1/2"
  • PG 11
  • PG 13,5
  • PG 16
  • PG 21
  • PG 29
  • PG 9
  • 메트릭
  • PG
  • NPT
  • 난연성
  • 내산성
  • 내유성
  • 내충격성
  • 변형 방지
  • 자외선 저항성
  • 할로겐 무함유
  • 내부식성
  • 내화학성
  • 진동 방호
  • 내염수성
  • CE 마크
  • Ecolab 인증
  • NSF 인증
  • UL 인정
  • cUR 인정
  • UL 등재
  • cUL 등재
필터
  • 일반 정보
    • End of sales article
      • 아니오
    • 제품 타입
      • 케이블 글랜드
    • 산업 부문
      • 식음료
      • 건설 기계
      • 난방, 환기, 공조 및 냉동
      • 농업 및 농기계
      • 의료 및 제약
      • 선박 및 보트
      • 조립 기계
  • 제품 디자인
    • 케이블 인입부 개수
      • 1.0 pc.
    • 케이블 글랜드 디자인
      • 직선형
    • 스패너 사이즈 1
      • 24.0 mm
      • 36.0 mm
      • 16.0 mm
      • 17.0 mm
      • 20.0 mm
      • 29.0 mm
      • 45.0 mm
      • 19.0 mm
      • 30.0 mm
      • 22.0 mm
      • 41.0 mm
      • 46.0 mm
      • 54.0 mm
      • 55.0 mm
      • 70.0 mm
    • 최소 클램핑 범위
      • 6.0 mm
      • 7.0 mm
      • 8.0 mm
      • 11.0 mm
      • 19.0 mm
      • 4.0 mm
      • 5.0 mm
      • 9.0 mm
      • 3.0 mm
      • 3.5 mm
      • 5.5 mm
      • 6.5 mm
      • 12.5 mm
      • 15.0 mm
      • 16.0 mm
      • 21.0 mm
      • 27.0 mm
      • 28.5 mm
      • 37.0 mm
      • 46.0 mm
    • 최대 클램핑 범위
      • 13.0 mm
      • 15.0 mm
      • 7.0 mm
      • 10.0 mm
      • 5.0 mm
      • 10.5 mm
      • 17.0 mm
      • 20.5 mm
      • 21.0 mm
      • 28.0 mm
      • 6.5 mm
      • 8.0 mm
      • 12.0 mm
      • 23.0 mm
      • 25.5 mm
      • 27.5 mm
      • 33.0 mm
      • 35.0 mm
      • 42.0 mm
      • 52.0 mm
    • EMC 차폐
      • 아니오
    • 재료 본체
      • 스테인리스 스틸
    • 색상 설명
      • 금속색
    • 나사산 크기
      • M 12
      • M 16
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 63
      • NPT 1/2"
      • PG 11
      • PG 13,5
      • PG 16
      • PG 21
      • PG 29
      • PG 9
    • 나사산 타입
      • 메트릭
      • PG
      • NPT
  • 제품 특징
    • NEMA 유형 등급
      • 타입 1
      • 타입 12
      • 타입 2
      • 타입 4x
      • 타입 6
    • 온도
    • IP 보호 등급
      • IP 69
      • IP 68 - 5 bar (30 min)
      • IP 68 - 10 bar
      • IP 68 - 10 bar (30 min)
      • IP 68 - 5 bar
    • 제품 특징
      • 난연성
      • 내산성
      • 내유성
      • 내충격성
      • 변형 방지
      • 자외선 저항성
      • 할로겐 무함유
      • 내부식성
      • 내화학성
      • 진동 방호
      • 내염수성
  • 인증 및 표준
    • 인증
      • CE 마크
      • Ecolab 인증
      • NSF 인증
      • UL 인정
      • cUR 인정
      • UL 등재
      • cUL 등재

결과

(5)

스테인리스 스틸 케이블 글랜드란 무엇인가요?


당사의 스테인리스 스틸 케이블 글랜드는 식품 산업, 제약 및 석유화학 산업, 혹독한 해양 지역과 같은 특수 응용 분야에 특히 적합한 고품질 케이블 글랜드입니다. 다른 싱글 엔트리와 마찬가지로 기계 또는 제어 캐비닛의 하우징에 케이블을 삽입하는 것을 밀봉하고 변혀을 방지하는 데 사용됩니다.

스테인리스 스틸은 실제로 무엇으로 만들어집니까?


인과 황과 같은 바람직하지 않은 성분이 특정한 최대 비율을 초과하지 않으면 강철은 항상 스테인리스가 됩니다.

일반적으로 스테인리스 스틸은 황동보다 순도가 높은 원료로 품질이 훨씬 우수할 뿐만 아니라 부식에 강하고 성분의 구성에 따라 내부식성, 즉 스테인리스와 내후성이 뛰어나 내구성이 매우 우수하다고 할 수 있습니다. 

스테인리스 스틸이 항상 "그냥" 스테인리스 스틸이지는 않습니다.


비합금 스테인리스 스틸과 합금 스테인리스 스틸이 있습니다. 여기서 합금은 강철을 다른 여러 재료와 혼합하고 녹이는 것을 의미합니다.

비합금강에서는 크롬, 니켈 또는 티타늄과 같은 특정 성분이 매우 적은 양만 함유되어 있습니다. 이들은 스테인리스 스틸의 전형적인 긍정적 특성을 부여합니다. 그렇기 때문에 비합금강이 반드시 "더 나쁘다"고 할 수 없습니다.

합금강에는 이러한 중요한 합금 성분이 더 많이 포함되어 있습니다. 이것이 스테인리스 스틸이 정말 긍정적인 특성을 개발할 수 있는 유일한 방법입니다.

알고 계셨습니까?

크롬 함량이 높은 합금강만이 녹에 강한 스테인리스강입니다.
스테인리스 스틸의 품질은 스테인리스 스틸을 생산하기 위해 어떤 합금 원소를 어떤 비율로 사용했는지에 따라 달라집니다.

스테인리스 스틸 케이블 글랜드는 어디에 사용됩니까?


스테인리스 스틸 케이블 글랜드의 일반적인 적용 분야는 다음과 같습니다:

식품 산업, 제약 및 석유화학

사용되는 모든 구성품에 대해 엄격한 위생 규정이 적용됩니다

오프쇼어(해상) 적용 분야

혹독한 환경 조건에서는 부식 방지 기능이 있는 금속이 필요합니다.

당사의 제품은 소재와 모양으로 인해 이 모든 영역에서 깊은 인상을 남깁니다.

식품 산업에서 전기 구성품에 대한 요구 사항


식품 산업에서는 기계를 설계할 때 특별한 위생 요건과 설계 지침이 적용됩니다. 주요 목표는 다음과 같습니다:

쉽게 상하는 식품을 불필요하게 폐기하지 않도록 기계 및 플랜트 가동 중단을 최대한 방지해야 하므로 시스템의 기능적 안정성이 가장 중요합니다.
또한 세균 및 기타 불순물에 의한 식품 오염 위험을 최소화하기 위해 위생 계획을 수립해야 합니다. 결국 소비자의 건강이 위험에 처해서는 안 됩니다.

기계와 시스템을 하루에 여러 번 반복적으로 청소하는 것은 이러한 목표를 달성하는 데 중요한 접근 방식입니다. 이를 위해 뜨거운 수증기와 물 분사 외에도 매우 강력한 세척 매체가 사용됩니다. 한편, 특히 끈적거리는 기계 부품은 드라이아이스로 청소하는 경우가 많은데, 이는 먼지를 얼린 다음 쉽게 제거할 수 있습니다.

이러한 스트레스를 장기적으로 견딜 수 있는 소재는 극소수에 불과합니다. 스테인리스 스틸이 첫 번째 선택입니다.

위생적인 제품은 어떤 모습일까요?


케이블 글랜드의 경우 위생적인 디자인을 위해 모서리와 모서리가 둥글고 먼지, 오물 또는 음식물 찌꺼기가 쌓이는 것을 최소화하고 제품 세척을 간소화할 수 있도록 모서리와 모서리가 거의 없는 둥근 모양이 필요합니다.

위생 케이블 글랜드는 식음료(F&B) 부문에 대한 특별 인증을 받았으며 특히 세척제 및 소독제에 대한 내성이 뛰어납니다.

아직 완전히 밀폐되지 않았습니까?

위생 케이블 글랜드의 밀봉 재료와 메커니즘은 양쪽의 먼지와 액체로부터 완전히 밀봉되어야 합니다. 기기 연결 지점이나 케이블 글랜드의 케이블 엔트리에 음식물이나 액체 잔여물이 쌓여서는 안 됩니다.


  • 음식과 쉽게 구분할 수 있도록 청색의 밀봉재를 사용합니다.

  • 청소하기가 매우 쉽고 영구적으로 밀봉되어 있으며 잦은 청소 과정에서도 기능적으로 작동합니다!


또한, 또한 식품에 함유된 유기농 오일, 지방, 과일산, 젖산도 구성품에 영향을 미치기 때문에 식음료 부문에서 사용되는 제품은 무엇보다도 높은 내화학성을 입증해야 합니다..

식음료 부문에 대한 일반적인 제품 개요를 원하시나요? 

F&B 제품에 대한 자세한 내용과 유용한 백서를 확인하려면 여기를 클릭하십시오.

오프쇼어 애플리케이션의 구성품에 대한 요구 사항


오프쇼어는 말 그대로 "해안에서 벗어난", 따라서 더 이상 본토에 있지 않은 모든 지역을 의미합니다. 여기에는 발전용 풍력 발전소, 석유 시추 플랫폼, 천연가스 생산 플랜트 및 여러 해운 분야가 포함됩니다.

연안 해역 바깥은 바람과 기온이 변화하는 혹독한 바다 기후를 가지고 있습니다. 이를 위해서는 수년 동안 지속적으로 날씨를 견딜 수 있고 유지보수 및 청소가 용이하며 환경 친화적인 방수, 내해수성 및 내부식성 전기 부품이 필요합니다.

사용되는 구성품의 품질과 적합성 수준이 높을수록 이러한 구성품은 내구성이 높고 청소가 더 쉽기 때문에 운영 비용이 낮아집니다

스테인리스 스틸 케이블 글랜드를 선택할 때 고려해야 할 사항은 무엇입니까?


스테인리스 스틸 케이블 글랜드를 구매하기 전에 다음 질문을 자신에게 해보십시오:


  • 어떤 케이블을 삽입해야 합니까? 어떤 클램핑 범위가 필요합니까?

이에 대한 자세한 내용은 싱글 엔트리 가이드에서 확인할 수 있습니다.

  • 메트릭 스레드, NPT 또는 PG 중 어떤 연결 스레드를 사용해야 합니까?
  • 특정 애플리케이션에 어느 정도의 스레드 크기가 필요합니까?
  • UL(CSA), DNV-GL, EHEDG, NSF/ANSI 169, FDA 또는 Ecolab과 같은 표준 및 인증이 관련되어 있습니까?

Ecolab 인증서에 대해 자세히 알아보기

  • 케이블 글랜드는 어떤 용도로 사용됩니까? 식품 산업에서 사용되는 경우 케이블 글랜드는 식품에 얼마나 가까이 다가갈 수 있습니까?
  • 애플리케이션에서 전자기 호환성이 중요한 역할을 합니까?
  • 케이블 글랜드는 어떤 온도 범위 내에서 사용해야 합니까?
  • 이물질과 물에 대해서는 어떤 보호 등급(IP 보호 등급)은 필요합니까?

이에 대한 자세한 내용은 케이블 글랜드 가이드에서 확인할 수 있습니다.

LAPP의 스테인리스 스틸 케이블 글랜드 솔루션


모든 스테인리스 스틸 제품은 높은 기능적 신뢰성, 최적의 변형 방지, 넓은 가변 클램핑 범위, 기계적 부하에 대한 높은 복원력을 제공하며 제품을 쉽게 청소할 수 있도록 설계되었습니다.

스테인리스 스틸 V2A FKM 씰


다음의 경우, SKINDICHT® CN 제품을 사용하십시오:

석유화학 산업과 같은 다양한 열악한 환경에서 사용할 수 있는 내화학성 및 내열성을 갖춘 스테인리스 케이블 글랜드를 찾고 있습니다.

특성:

  • 다양한 화학 물질에 대한 뛰어난 내성
  • 염분이 많은 바닷물에서 부식 방지
  • 최대 +200 °C의 온도에서도 견딜 수 있습니다.

SKINDICHT® CN

스테인리스 스틸 V4A 실리콘 씰


다음의 경우 SKINTOP® INOX 제품군을 사용하십시오:

고객은 현재 오프쇼어 애플리케이션 또는 식품과의 간접 접촉(스프레이 존)을 위한 케이블 글랜드를 찾고 있습니다.

특성:

  • 다양한 화학 물질에 대한 뛰어난 내성
  • 염분이 많은 바닷물에서 부식 방지
  • 컴팩트한 사이즈
  • 전자기 호환성을 위해 접촉 스프링이 있는 제품 변형으로도 제공됩니다:

SKINTOP® INOX
SKINTOP® INOX
동영상 보기
Youtube 콘텐츠
동영상을 로드하려면 클릭하세요. IP 주소가 Youtube로 전송됩니다. Youtube 계정에 로그인한 상태라면, 사용자의 인터넷 사용 패턴이 개인 프로필에 직접 연결될 수 있습니다. YouTube 계정에서 로그아웃하면 이를 방지할 수 있습니다.
SKINTOP® INOX

스테인리스 스틸 V4A 특수 씰


다음과 같은 경우 SKINTOP® HYGIENIC 제품군을 신뢰하십시오:

구체적으로 말하자면, 식품류(제품 영역)와 직접 접촉하는 케이블 글랜드를 찾고 있는 경우.

특성:

  • 위생 설계에 따른 디자인
  • 유럽과 북미 지역을 위한 다양한 식음료 인증.
  • DIN EN 1672-2(식품 가공 기계의 설계 원칙) 준수
  • 부식 방지
  • 전자기 호환성을 위해 접촉 스프링이 있는 제품 버전으로도 공급됩니다:

SKINTOP® HYGIENIC
동영상 보기
Youtube 콘텐츠
동영상을 로드하려면 클릭하세요. IP 주소가 Youtube로 전송됩니다. Youtube 계정에 로그인한 상태라면, 사용자의 인터넷 사용 패턴이 개인 프로필에 직접 연결될 수 있습니다. YouTube 계정에서 로그아웃하면 이를 방지할 수 있습니다.
SKINTOP® HYGIENIC