Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

조립 공구

케이블 글랜드 조립용 공구

LAPP의 공구를 사용하면 SKINTOP® 및 SKINDICHT® 케이블 글랜드를 안전하고 쉽게 조립할 수 있습니다. 당사는 또한 나사산의 드릴링 및 절단 공구, 토크 렌치, 조절형 렌치 포함한 일반적인 조립 공구와 미터 조립 공구를 공급합니다.

카테고리

케이블 글랜드
도구 및 액세서리
  • 나사 드릴
  • 렌치
  • 위치조절 공구
  • 조립 공구
  • 토크 핸들
  • M 12
  • M 16
  • M 20
  • M 25
  • M 32
  • M 40
  • M 50
  • M 63
  • EX 애플리케이션에 적합
필터
  • 일반 정보
    • End of sales article
      • 아니오
    • 신제품
      • 아니오
    • 제품 타입
      • 나사 드릴
      • 렌치
      • 위치조절 공구
      • 조립 공구
      • 토크 핸들
  • 제품 디자인
    • 렌치 크기
      • 16.0 mm
      • 20.0 mm
      • 15.0 mm
      • 19.0 mm
      • 24.0 mm
      • 25.0 mm
      • 29.0 mm
      • 30.0 mm
      • 36.0 mm
      • 45.0 mm
      • 54.0 mm
      • 67.0 mm
      • 75.0 mm
      • 95.0 mm
      • 115.0 mm
      • 135.0 mm
    • 사용 가능 케이블 글랜드 크기
      • M 12
      • M 16
      • M 20
      • M 25
      • M 110
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 63
      • M 63 Plus
      • M 75
      • M 90
    • 나사산 크기
      • M 12
      • M 16
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 63
  • 제품 특징
    • 제품 특징
      • EX 애플리케이션에 적합

결과

(9)