블랭킹 플러그는 나사산을 미리 만든 보어홀을 밀폐하는 데 사용됩니다. 이 플러그는 플라스틱 및 금속 버전으로 공급됩니다.
- 건설 기계
- 조립 기계
- 난방, 환기, 공조 및 냉동
- 로봇 공학
- 철도 차량
- M 16
- M 20
- M 25
- M 32
- M 12
- M 40
- M 50
- M 63
- PG 11
- PG 13,5
- PG 16
- PG 21
- PG 29
- PG 36
- PG 42
- PG 48
- PG 7
- PG 9
- M 75
- NPT 1/2"
- 메트릭
- PG
- 제외
- NPT
- 내유성
- 내화학성
- 내산성
- 할로겐 무함유
- 난연성
- 내충격성
- 자외선 저항성
- EX 애플리케이션에 적합
- 내부식성
- CE 마크
- UL 인정
- cUR 인정
- CCCex 인증
- DNV 인증
- VDE 인증
- EHEDG 인증
- Ecolab 인증
- FDA 인증
- NSF 인증