저희 LAPP의 케이블 글랜드 액세서리는 그 종류가 무척 많습니다. 잠금 너트, 블랭킹 플러그, 씰, 방진 요소 등이 포함된 케이블 글랜드는 쉽게 맞춤화할 수 있으며 사용자와 사용자의 애플리케이션에 맞는 완벽한 가이드가 될 수 있습니다.
- 난방, 환기, 공조 및 냉동
- 조립 기계
- 승강기 및 엘리베이터
- 건설 기계
- 농업 및 농기계
- Building Automation
- 철도 차량
- 선박 및 보트
- 에너지
- 공작기계
- 포장
- 내부물류 및 자재 관리
- 식음료
- 태양광
- 의료 및 제약
- 로봇 공학
- M 32
- M 20
- M 25
- M 40
- PG 16
- PG 21
- M 50
- M 16
- PG 29
- M 63
- PG 13,5
- M 12
- PG 11
- PG 36
- PG 9
- PG 42
- PG 7
- PG 48
- NPT 1"
- M 75
- NPT 1/2"
- NPT 3/4"
- M 110
- M 72
- M 80
- M 90
- NPT 1 1/4"
- NPT 3/8"
- M 10
- M 105
- M 24
- M 36
- M 56
- M 6
- M 8
- NPT 1 1/2"
- 메트릭
- PG
- NPT
- 제외
- 내유성
- 할로겐 무함유
- 내화학성
- 자외선 저항성
- 난연성
- 내충격성
- 내산성
- EX 애플리케이션에 적합
- 내부식성
- 변형 방지
- 무연
- 내염수성
- 내오존성
- CE 마크
- UL 인정
- cUR 인정
- UL 등재
- cUL 등재
- CCCex 인증
- DNV 인증
- VDE 인증
- Ecolab 인증
- FDA 인증
- EHEDG 인증
- NSF 인증