Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

압축 스크류

안정적인 연결을 위해

LAPP의 니켈 도금 황동 압축 스크루는 EN 62444에 따라 설계되었습니다.

카테고리

케이블 글랜드
도구 및 액세서리
  • 건설 기계
  • M 12
  • M 16
  • M 20
  • M 25
  • M 32
  • M 40
  • M 50
  • M 63
  • 난연성
  • 내유성
  • 내충격성
  • 자외선 저항성
  • 할로겐 무함유
  • CE 마크
필터
  • 일반 정보
    • End of sales article
      • 아니오
    • 산업 부문
      • 건설 기계
  • 제품 디자인
    • 렌치 크기
      • 12.0 mm
      • 16.0 mm
      • 20.0 mm
      • 25.0 mm
      • 32.0 mm
      • 40.0 mm
      • 50.0 mm
      • 65.0 mm
    • 나사산 크기
      • M 12
      • M 16
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 63
  • 제품 특징
    • 제품 특징
      • 난연성
      • 내유성
      • 내충격성
      • 자외선 저항성
      • 할로겐 무함유
  • 인증 및 표준
    • 인증
      • CE 마크

결과

(1)