LAPP은 플라스틱, 금속 및 스테인리스 스틸로 만든 락 너트를 제공합니다. 락 너트는 미터법, PG 및 NPT 크기로 제공됩니다.
- 농업 및 농기계
- 난방, 환기, 공조 및 냉동
- 승강기 및 엘리베이터
- 건설 기계
- 선박 및 보트
- 에너지
- 조립 기계
- 공작기계
- 철도 차량
- 포장
- 식음료
- 의료 및 제약
- M 63
- M 12
- M 16
- M 20
- M 25
- M 32
- M 40
- M 50
- PG 7
- PG 11
- PG 13,5
- PG 16
- PG 21
- PG 29
- PG 36
- PG 9
- PG 42
- PG 48
- NPT 3/4"
- NPT 1"
- NPT 1/2"
- M 110
- M 75
- M 90
- NPT 1 1/4"
- NPT 3/8"
- M 10
- M 105
- M 24
- M 36
- M 56
- M 6
- M 72
- M 8
- M 80
- NPT 1 1/2"
- 내유성
- 할로겐 무함유
- 난연성
- 내화학성
- 자외선 저항성
- 내충격성
- 내부식성
- 내산성
- CE 마크
- UL 등재
- cUL 등재
- UL 인정
- cUR 인정