Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

압력 보정 요소

멤브레인 기술을 통한 통기성

LAPP의 압력 보정 요소는 폴리아미드 또는 스테인리스 스틸로 제작되며 공기 투과성과 방수 기능이 있는 특수 멤브레인이 있습니다. 압력 보정 요소는 하우징의 환기 시스템 역할을 하여 결로 발생을 방지합니다.

카테고리

케이블 글랜드
  • 철도 차량
  • 건설 기계
  • M 12
  • 메트릭
  • 난연성
  • 내유성
  • 할로겐 무함유
  • 자외선 저항성
  • 내부식성
  • 내염수성
  • 내화학성
  • UL 인정
필터
  • 일반 정보
    • End of sales article
      • 아니오
    • 신제품
      • 아니오
    • 산업 부문
      • 철도 차량
      • 건설 기계
  • 제품 디자인
    • 렌치 크기
      • 17.0 mm
    • 재료 본체
      • 폴리아미드
      • 스테인리스 스틸
    • 색상 설명
      • 연회색
      • 흑색
    • 나사산 크기
      • M 12
    • 나사산 타입
      • 메트릭
  • 제품 특징
    • IP 보호 등급
      • IP 66
      • IP 69
      • IP 67
      • IP 68
    • 온도
    • 공기 유량(최대)
      • 0.8 l/min
      • 3.5 l/min
      • 0.4 l/min
      • 2.4 l/min
    • 제품 특징
      • 난연성
      • 내유성
      • 할로겐 무함유
      • 자외선 저항성
      • 내부식성
      • 내염수성
      • 내화학성
  • 인증 및 표준
    • 인증
      • UL 인정

결과

(2)