Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

밀폐 인서트/먼지 보호 요소

먼지, 오물 및 이물질로부터 보호합니다.

LAPP의 밀폐 인서트/먼지 보호 요소는 해당 케이블 글랜드에 케이블이 장착될 때까지 먼지, 오물 및 이물질이 유입되는 것을 방지합니다. 또한 다중 밀폐 인서트, 조립 케이블용 슬롯 밀폐 인서트, 밀폐 콘도 제공합니다.

카테고리

케이블 글랜드
  • 난방, 환기, 공조 및 냉동
  • 승강기 및 엘리베이터
  • 조립 기계
  • 태양광
  • PG 16
  • PG 21
  • M 32
  • PG 29
  • M 25
  • M 40
  • PG 11
  • M 20
  • PG 13,5
  • M 50
  • PG 9
  • PG 7
  • M 16
  • PG 36
  • PG 42
  • M 12
  • M 63
  • 내유성
  • 내화학성
  • 할로겐 무함유
  • 자외선 저항성
  • 내산성
  • 난연성
  • 내오존성
  • CE 마크
  • Ecolab 인증
  • FDA 인증
필터
  • 일반 정보
    • End of sales article
      • 아니오
    • 산업 부문
      • 난방, 환기, 공조 및 냉동
      • 승강기 및 엘리베이터
      • 조립 기계
      • 태양광
  • 제품 디자인
    • 케이블 인입부 개수
      • 2.0 pc.
      • 3.0 pc.
      • 4.0 pc.
      • 5.0 pc.
      • 1.0 pc.
      • 6.0 pc.
      • 8.0 pc.
      • 9.0 pc.
      • 16.0 pc.
      • 7.0 pc.
      • 11.0 pc.
      • 14.0 pc.
    • 구멍 직경
      • 4.0 mm
      • 7.0 mm
      • 5.0 mm
      • 6.0 mm
      • 8.0 mm
      • 9.0 mm
      • 3.0 mm
      • 2.0 mm
      • 2.5 mm
      • 5.6 mm
      • 6.9 mm
      • 10.0 mm
      • 1.7 mm
      • 5.3 mm
      • 5.4 mm
      • 6.5 mm
      • 7.5 mm
      • 11.0 mm
    • 소재
      • 아크릴로니트릴 부타디엔 고무
      • 실리콘
      • 클로로프렌 고무
      • 폴리아미드
      • 불소 고무
    • 색상 설명
      • 흑색
      • 천연색
      • 적색
      • 녹색
      • 청색
    • 나사산 크기
      • PG 16
      • PG 21
      • M 32
      • PG 29
      • M 25
      • M 40
      • PG 11
      • M 20
      • PG 13,5
      • M 50
      • PG 9
      • PG 7
      • M 16
      • PG 36
      • PG 42
      • M 12
      • M 63
  • 제품 특징
    • IP 보호 등급
      • IP 68 - 5 bar (30 min)
      • IP 54
      • IP 66
      • IP 68 - 10 bar (30 min)
    • 온도
    • 제품 특징
      • 내유성
      • 내화학성
      • 할로겐 무함유
      • 자외선 저항성
      • 내산성
      • 난연성
      • 내오존성
  • 인증 및 표준
    • 인증
      • CE 마크
      • Ecolab 인증
      • FDA 인증

결과

(11)