Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

케이블 보호 및 유도 시스템

외부 영향 및 기계적 부하로부터 추가 보호


LAPP의 케이블 보호 및 가이드 시스템은 보호 전선관, 전선관 글랜드 및 해당 부속품으로 구성되어 있습니다. 이것은 먼지, 습기, 기계적, 열 또는 화학적 영향으로부터 케이블을 완벽하게 보호합니다. 당사의 유연한 보호 전선관은 플라스틱, 아연 도금 강철, 스테인리스 스틸 또는 이러한 소재의 조합으로 만들어집니다. 이 포트폴리오에는 평형 케이블 보호 주름관, 대형 보호 전선관 또는 재밀봉 가능한 보호 전선관, 액체 밀폐 피복이 있는 호스, 식음료 부문 또는 e-모빌리티와 같은 특수 애플리케이션을 위한 보호 전선관 시스템도 포함됩니다. 공구와 부속품으로 빠르고 쉽게 조립할 수 있습니다.

케이블 보호 및 안내 시스템이란 무엇인가요?



케이블 보호 및 유도 시스템은 케이블과 와이어를 추가로 보호하고 안전하게 유도할 수 있는 기회를 제공합니다.


LAPP에서 이는 유연한 보호 도관을 가리킵니다.


이 가이드는 DIN EN IEC 61386-23(VDE 0605-23:2021-12)에 따른 애플리케이션용 보호 도관 및 해당 액세서리에 대한 정보를 제공합니다: 유연한 전기 도관 시스템. 당사의 케이블 보호 제품에는 공압 또는 유압 호스가 포함되어 있지 않습니다.

참고:


당사는 조립식 케이블 체인 형태의 자동화된 애플리케이션을 위한 케이블 보호 및 케이블 유도 시스템을 SILVYN® CHAIN이라는 제품명으로 공급합니다.

여기에서 LAPP의 케이블 체인 포트폴리오에 대해 자세히 알아보십시오

LAPP은 어떤 타입의 보호 도관 시스템을 공급할 수 있습니까?


도구 및 액세서리

고정용 마운팅 브래킷과 클램프, 처치 및 가공용 칼라 및 도구를 찾고 계신다면 제대로 찾아 오셨습니다.

금속 보호 전선관 시스템

다양한 변형과 다양한 목적(예: 핫 칩으로부터 보호, 전자기 호환성)에 따라 나선형 권선 금속 보호 도관을 제공합니다. 이러한 케이블의 대부분은 부식에 강하고 기계적으로 튼튼합니다. 도관 글랜드에는 폭발성 환경에 대한 ATEX 인증을 받은 글랜드가 포함됩니다.

평행 주름이 잡힌 케이블 보호 전선관 시스템

이 시스템은 견고한 평행 케이블 보호 주름관 또는 나중에 부착하려고 하는 분할형 보호 도관이 필요한 경우 이 제품 그룹에 적합한 제품입니다. 또한 굵은 케이블이나 대형 케이블 패키지에 사용할 수 있는, 특별히 큰 치수의 보호 도관도 찾을 수 있습니다. 이에 적합한 도관 글랜드 및 액세서리도 여기에서 확인할 수 있습니다.

특수 애플리케이션을 위한 보호 전선관 시스템

이 제품 그룹에서 특수 애플리케이션을 찾아보셔야 합니다. 예를 들어, 극심한 열로부터 케이블을 보호하고 싶거나 청소하기 쉬운 매끄러운 표면의 위생적인 디자인이 필요한 경우, e-모빌리티 분야의 고전압 시스템에 주황색 보호 도관을 사용하여 경고 표시를 해야 하는 경우 등 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.

피복이 있는 금속 보호 전선관 시스템

방수 보호 도관이 꼭 필요한 경우 덮개가 있는 금속 보호 도관을 선택하십시오. 보호 도관 시스템에 어느 정도의 유연성이 필요한 경우(예: 더 좁은 굽힘 반경 허용) 얇은 벽의 외피가 적합하고, 보호 도관 시스템에 기계적 영향(예: 바위 조각 또는 지면과의 잦은 접촉)이 있을 것으로 예상되는 경우 두꺼운 벽의 외피가 적합합니다. 다양한 피복 재질의 도관을 사용할 수 있습니다.

플라스틱 보호 전선관 시스템

이 제품군에서는 간단하고 유연성이 뛰어난 전체 플라스틱 보호 도관, 나선형 강화 도관, 편조 슬리브, 적합한 도관 글랜드 및 액세서리를 찾을 수 있습니다.

보호 도관 시스템을 구성하는 구성품은 무엇인가요?


보호 도관 시스템은 다음으로 구성됩니다:    

  • 보호 도관
  • 보호 도관 글랜드
  • 적합한 보호 도관 액세서리

보호 도관 시스템이 필요한 이유


보호 케이블 도관은 어떤 경우에 필수적이며, 구체적으로 어떤 기능을 수행합니까?

기능 1: 케이블 및 와이어 보호

보호 도관 시스템은 재료와 디자인에 따라 다양한 기능을 제공합니다:
  • 먼지, 습기, 습도 및 자외선에 대한 확실한 보호
  • 날카로운 모서리, 마찰, 마모 또는 용접 불꽃으로부터 기계적 보호
  • 화염이나 액체 금속과 같은 극심한 열의 영향으로부터의 열 보호 또는 매우 낮은 온도로부터의 보호
  • 세정제, 용제, 윤활제, 오일, 휘발유 등에 포함된 물질에 대한 화학적 보호.
  • 전자기 간섭으로부터 보호

기능 2: 케이블 묶음, 가이드 및 케이블 및 와이어 정리

이 경우 보호 케이블은 유연한 케이블 덕트처럼 작동합니다:
그 안에 포장된 와이어 및 케이블 번들은 설치 경로에 따라 정확하게 유도됩니다. 이렇게 하면 애플리케이션을 더 잘 정리할 수 있습니다. 깔끔하게 정리된 케이블은 보기에도 좋을 뿐 아니라 걸려 넘어질 위험을 줄여 작업 안전도 향상시킵니다.

보호 도관 시스템은 케이블과 와이어에 향상된 치수 안정성, 내마모성, 내충격성, 변형 방지, 유연성 및 밀폐 기능을 제공합니다.

더 비싸고 안정적인 케이블을 구입하는 대신 더 저렴한 케이블을 구입하고 보호 도관으로 보호하는 것이 더 비용효과적일 수 있다는 사실을 알고 계셨습니까?

보호 도관은 어디에 사용되나요?


추가 케이블 보호는 기계 및 플랜트 엔지니어링, 공작 기계 건설, 자동차 산업, 재생 에너지, 음료 및 식품 산업 등 다양한 산업 분야에서 매우 중요하지만 공공 건물, 조선, 철도 운송 및 많은 실외 애플리케이션에서도 필요하고 사용됩니다.


애플리케이션에 따라 보호 도관과 도관 글랜드는 플라스틱 또는 금속 또는 두 가지 재질의 조합으로 만들어집니다.


일반적으로 모든 케이블 타입은 외부 영향으로 인해 추가적인 보호가 필요한 경우 보호 도관으로 보호할 수 있습니다.


단순 보호 도관은 고정 설치에 적합하며, 반면에 유연한 케이블 보호 도관은 동적 애플리케이션에도 적합합니다.

이상적인 보호 도관 찾기


애플리케이션에 따라 케이블 보호는 다른 속성을 가져야 합니다. 모든 보호 도관이 움직이는 애플리케이션에 적합하거나, 실외 또는 땅에 설치할 수 있거나, 수밀성이거나, 나중에 설치할 수 있는 것은 아닙니다.

  • 이러한 도관은 화염, 뜨거운 칩 및 액체 금속의 영향에 대한 내열성이 있어야 합니까?
  • 이러한 도관은 실외에서 사용하기 위해는 자외선 내성이 있어야 합니까?
  • 이러한 도관은 공공 건물이나 철도 차량의 표준 요구 사항을 충족시키려면 할로겐이 없어야 합니까?
  • 이러한 도관은 기름기가 많은 환경에서 사용하려면 내유성이 있어야 합니까?
  • 이러한 도관은 규정된 화재 방지 요건을 충족시키기 위해 난연성이 있어야 하고 자체 소화 기능이 있어야 합니까?
  • 이러한 도관은 제품을 자주 세척하거나 수중에서 사용할 수 있도록 부식에 강해야 합니까?
  • 이러한 도관은 전자기적 호환성, 즉 전자파로부터 보호하고 전자파 방출을 최소화할 수 있어야 합니까?
  • 이러한 도관은 나중에 기존 애플리케이션에 통합할 수 있도록 슬롯형 또는 분할형이어야 합니까?
  • 이러한 도관은 케이블 체인에 사용하기 위해 유연성이 높아야 합니까?
  • 폭발 위험 지역 등 정전기 방지 효과가 있어야 위험한 스파크가 발생할 수 있는 정전기 충전 또는 방전을 방지할 수 있나요? 이러한 도관은 특정 인증(예: UL, VDE)을 받아야 합니다
보호 도관 시스템에는 어떤 IP 보호 등급이 필요합니까?

LAPP에서 완벽한 도관 시스템을 찾는 방법

자신에게 다음 질문을 해보십시오:

활용 범위:

  • 내부에서
  • 외부에서
  • 잠재적으로 특히 열악한 애플리케이션에서

온도 범위:

  • 실내 온도
  • 뜨거움
  • 차가움

유연성:

  • 정적인 사용
  • 유연한 사용

채우기 정도:

유연하게 사용하려면 내경의 최대 60~65 %까지 채워야 합니다. 이는 케이블이 공간의 3분의 2 미만을 차지해야 한다는 것을 의미합니다.

설치:

  • 사용 가능한 공간
  • 필요한 내경/외경

소재:

  • PVC, 폴리아미드
  • 금속
  • 조합

승인:

  • UL, CSA
  • VDE
  • DNV
  • EHEDG
  • DIN EN 45554
  • ATEX
주요 선택 요소에 유의하십시오:
  • 스레드 타입 M, PG 또는 NPT
  • 소재
  • IP 보호 등급
  • 변형 방지

3. 그다음 설치에 필요한 액세서리를 선택하십시오.

케이블과 전선을 전방위적으로 보호하려면 LAPP을 믿으십시오


거의 모든 요구 사항에 적합한 제품을 포트폴리오에 보유하고 있습니다. 당사의 경험을 믿고, 전문 지식을 활용하고, 고품질의 제품을 즐기십시오.

제품에 대한 탁월한 전문적 지식의 이점

당사의 SILVYN® 제품 브랜드는 1974년경부터 사용되었습니다

탁월한 제품 다양성이 주는 이점

40개 이상의 보호 도관 모델이 있는 광범위한 제품군

탁월한 제품 재고의 이점

안정적인 창고 가용성