Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

두꺼운 외피가 있는 금속 전선관용 부속품

스크류 인 슬리브, 칼라 및 플랫 밀폐

두꺼운 외피가 있는 당사의 금속 전선관용 액세서리에는 스크루인 슬리브, 플랫 씰 및 칼라가 포함됩니다. LAPP의 스크루인 슬리브를 사용하면 전선관 종단부를 덮어 케이블 손상을 방지할 수 있습니다. 칼라를 사용하여 두 전선관을 연결할 수 있습니다. 플랫 씰은 하우징을 단단히 밀폐하는 데 사용됩니다.

 

케이블 보호 및 유도 시스템
피복이 있는 금속 보호 전선관 시스템
  • 스크루인 슬리브
  • 플랫 씰링 링
  • 내유성
  • 내화학성
  • 무할로겐
  • 자외선 저항성
  • 진동 방호
  • 난연성
  • CE 마킹
 
  • 일반 정보
    • 신제품
      • 아니오
    • 제품 타입
      • 스크루인 슬리브
      • 플랫 씰링 링
  • 제품 디자인
    • 내경
      • 5.6 mm
      • 8.6 mm
      • 10.7 mm
      • 14.5 mm
      • 18.0 mm
      • 20.0 mm
      • 24.6 mm
      • 32.0 mm
      • 32.7 mm
      • 37.7 mm
      • 49.0 mm
    • 외경
      • 13.8 mm
      • 16.1 mm
      • 20.0 mm
      • 22.9 mm
      • 27.0 mm
      • 28.7 mm
      • 35.0 mm
      • 42.0 mm
      • 45.0 mm
      • 51.0 mm
      • 63.0 mm
    • 공칭 크기
      • 10 "
      • 12 "
      • 16 "
      • 20 "
      • 25 "
      • 32 "
      • 40 "
      • 50 "
      • 63 "
    • EMC 차폐
      • 아니오
    • 색상 설명
      • 청색
  • 제품 특징
    • 제품 특징
      • 내유성
      • 내화학성
      • 무할로겐
      • 자외선 저항성
      • 진동 방호
      • 난연성
  • 인증 및 표준
    • 인증
      • CE 마킹

 

(2)