외피가 있는 SILVYN® 금속 보호 전선관 시스템은 높은 수준의 기계적 및 화학적 안정성이 요구되는 까다로운 환경에서 사용하도록 설계되었습니다. LAPP의 제품 포트폴리오에는 벽이 얇거나 두꺼운 외피가 있는 금속 전선관이 포함되어 있습니다. 또한 당사는 다양한 보호 전선관에 적합한 글랜드와 부속품도 공급합니다.
- 피복이 있는 금속제 보호 케이블 전선관
- 도관 글랜드
- 각형 도관 글랜드
- 스크루인 슬리브
- 엔드 슬리브
- 플랫 씰링 링
- 철도 차량
- 에너지
- 건설 기계
- 내부물류 및 자재 관리
- M 20
- M 16
- M 32
- M 25
- M 40
- M 50
- M 12
- M 63
- NPT 1 1/2"
- NPT 1"
- NPT 1/2"
- NPT 3/4"
- PG 16
- PG 21
- PG 29
- PG 11
- PG 13,5
- PG 36
- PG 48
- PG 7
- PG 9
- 메트릭
- NPT
- 내유성
- 자외선 저항성
- 난연성
- 할로겐 무함유
- 내화학성
- 내충격성
- 진동 방호
- 변형 방지
- 내산성
- EX 애플리케이션에 적합
- CE 마크
- CSA 인증
- UL 등재
- UL 인정
- 철도 차량에 대한 화재 방지 테스트 완료