Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

두꺼운 외피가 있는 금속 전선관용 전선관 글랜드

두꺼운 외피로 금속 전선관을 안전하게 부착합니다.

두꺼운 외피가 있는 금속 전선관용 SILVYN® 전선관 글랜드는 니켈 도금 황동으로 제작되며 미터법, NPT 및 PG 크기로 제공됩니다. 사용자는 공간 절약형 애플리케이션을 위해 컴팩트한 글랜드를 사용할 수 있습니다. 이 글랜드는 직선형, 45° 각형, 90° 각형 버전으로 공급됩니다. 두꺼운 외피가 있는 금속 전선관용 전선관 글랜드도 최대 66, 67, 68 또는 69의 IP 보호 등급을 갖춘 다양한 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.