Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

얇은 외피가 있는 금속 전선관용 전선관 글랜드

얇은 외피로 금속 전선관을 안정적으로 부착할 수 있습니다.

얇은 외피가 있는 금속 전선관용 SILVYN® 글랜드는 황동으로 제작되며 고정형 애플리케이션 및 회전하는 비틀림 요소가 있는 설치물에 사용할 수 있습니다. 전선관 글랜드는 직선형과 각형 버전으로 공급됩니다

 

케이블 보호 및 유도 시스템
피복이 있는 금속 보호 전선관 시스템
  • 도관 글랜드
  • 각형 도관 글랜드
  • 에너지
  • M 16
  • M 20
  • M 25
  • M 32
  • M 12
  • M 40
  • M 50
  • M 63
  • PG 11
  • PG 13,5
  • PG 16
  • PG 21
  • PG 29
  • PG 36
  • PG 48
  • PG 7
  • PG 9
  • 메트릭
  • 난연성
  • 내유성
  • 자외선 저항성
  • 할로겐 무함유
  • CE 마크
 
  • 일반 정보
    • 신제품
      • 아니오
    • 제품 타입
      • 도관 글랜드
      • 각형 도관 글랜드
    • 산업 부문
      • 에너지
  • 제품 디자인
    • 도관 피팅 디자인
      • 직선형
      • 90° 각도
    • 공칭 크기
      • 16 "
      • 10 "
      • 12 "
      • 20 "
      • 25 "
      • 32 "
      • 40 "
      • 63 "
      • 50 "
    • 스패너 사이즈 1
      • 26.0 mm
      • 20.0 mm
      • 22.0 mm
      • 29.0 mm
      • 35.0 mm
      • 42.0 mm
      • 58.0 mm
      • 70.0 mm
    • EMC 차폐
      • 아니오
    • 나사산 크기
      • M 16
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 12
      • M 40
      • M 50
      • M 63
      • PG 11
      • PG 13,5
      • PG 16
      • PG 21
      • PG 29
      • PG 36
      • PG 48
      • PG 7
      • PG 9
    • 나사산 타입
      • 메트릭
  • 제품 특징
    • IP 보호 등급
      • IP 54
      • IP 65
    • 제품 특징
      • 난연성
      • 내유성
      • 자외선 저항성
      • 할로겐 무함유
  • 인증 및 표준
    • 인증
      • CE 마크

 

(5)