Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

금속 보호 전선관 시스템

뛰어난 품질과 특수 부하 용량

SILVYN® 금속 보호 전선관 시스템은 높은 수준의 기계적 안정성이 요구되는 까다로운 환경에 적합하게 설계되었습니다. LAPP의 제품 포트폴리오에는 인터록 프로파일이 있는 보호 전선관, 인터록 프로파일과 편조/외피가 있는 보호 전선관 및 이중 인터록 보호 전선관이 포함되어 있습니다. 당사는 또한 다양한 스틸 및 스테인리스 스틸 보호 전선관에 적합한 글랜드와 부속품도 공급합니다.

  • 도관 글랜드
  • 편조 및 인터록 프로파일이 있는 케이블 보호 도관
  • 인터록 프로파일의 케이블 보호 전선관
  • 엔드 슬리브
  • 애드온
  • 이중 인터록 프로파일의 케이블 보호 전선관
  • 도관 커플러
  • 스크루인 슬리브
  • M 25
  • M 32
  • M 16
  • M 50
  • M 40
  • M 20
  • M 12
  • M 63
  • PG 16
  • PG 11
  • PG 7
  • 메트릭
  • PG
  • 내유성
  • 난연성
  • 자외선 저항성
  • 할로겐 무함유
  • 변형 방지
  • 내충격성
  • EX 애플리케이션에 적합
  • 내부식성
  • 내염수성
  • 내화학성
  • 내산성
  • 용제 내성
  • 내알칼리성
  • 내오존성
  • 역방향 굽힘 저항
  • 연속 구부림에 대해
  • CE 마크
  • VDE 인증
  • CCCex 인증
필터
  • 일반 정보
    • End of sales article
      • 아니오
    • 신제품
      • 아니오
    • 제품 타입
      • 도관 글랜드
      • 편조 및 인터록 프로파일이 있는 케이블 보호 도관
      • 인터록 프로파일의 케이블 보호 전선관
      • 엔드 슬리브
      • 애드온
      • 이중 인터록 프로파일의 케이블 보호 전선관
      • 도관 커플러
      • 스크루인 슬리브
  • 제품 디자인
    • 공칭 크기
      • 10 "
      • 14 "
      • 17 "
      • 21 "
      • 27 "
      • 36 "
      • 45 "
      • 56 "
      • 19 "
      • 25 "
      • 50 "
      • 16 "
      • 32 "
      • 1 1/4 "
      • 12 "
      • 20 "
      • 1 "
      • 1/2 "
      • 2 "
      • 3/4 "
      • 3/8 "
      • 40 "
      • 5/16 "
    • 재료 본체
      • 황동
    • 색상 설명
      • 금속색
      • 회색
    • 도관 피팅 디자인
      • 직선형
    • 스패너 사이즈 1
      • 29.0 mm
      • 36.0 mm
      • 45.0 mm
      • 54.0 mm
      • 20.0 mm
      • 24.0 mm
      • 67.0 mm
      • 16.0 mm
      • 27.0 mm
      • 23.0 mm
      • 15.0 mm
      • 19.0 mm
      • 34.0 mm
      • 43.0 mm
    • EMC 차폐
      • 아니오
    • 굽힘 방지
      • 아니오
    • 내경
      • 10.0 mm
      • 13.0 mm
      • 17.0 mm
      • 22.0 mm
      • 7.0 mm
      • 29.0 mm
      • 38.0 mm
      • 49.0 mm
      • 6.8 mm
      • 15.0 mm
      • 19.1 mm
      • 11.5 mm
      • 26.0 mm
      • 48.0 mm
      • 5.6 mm
      • 8.0 mm
      • 8.5 mm
      • 9.5 mm
      • 10.2 mm
      • 11.0 mm
      • 12.9 mm
      • 14.0 mm
      • 14.5 mm
      • 15.3 mm
      • 16.0 mm
      • 16.9 mm
      • 17.2 mm
      • 18.0 mm
      • 19.2 mm
      • 20.9 mm
      • 21.1 mm
      • 21.3 mm
      • 23.0 mm
      • 26.2 mm
      • 27.3 mm
      • 27.8 mm
      • 31.0 mm
      • 34.0 mm
      • 36.3 mm
      • 37.3 mm
      • 40.0 mm
      • 44.8 mm
      • 45.3 mm
      • 48.4 mm
      • 51.0 mm
      • 51.6 mm
      • 56.3 mm
    • 외경
      • 21.0 mm
      • 10.0 mm
      • 14.0 mm
      • 17.0 mm
      • 27.0 mm
      • 36.0 mm
      • 45.0 mm
      • 56.0 mm
      • 19.0 mm
      • 9.0 mm
      • 26.0 mm
      • 53.0 mm
      • 9.1 mm
      • 12.3 mm
      • 12.5 mm
      • 16.0 mm
      • 16.4 mm
      • 20.4 mm
      • 24.3 mm
      • 25.0 mm
      • 30.0 mm
      • 31.7 mm
      • 35.0 mm
      • 39.0 mm
      • 42.0 mm
      • 42.1 mm
      • 52.8 mm
      • 55.7 mm
    • 재킷 소재
      • 폴리염화비닐
    • 매끄러운 외부 도관 표면
      • 아니오
    • 매끄러운 내부 도관 표면
      • 아니오
    • 나사산 크기
      • M 25
      • M 32
      • M 16
      • M 50
      • M 40
      • M 20
      • M 12
      • M 63
      • PG 16
      • PG 11
      • PG 7
    • 나사산 타입
      • 메트릭
      • PG
  • 제품 특징
    • IP 보호 등급
      • IP 40
      • IP 65
    • 제품 특징
      • 내유성
      • 난연성
      • 자외선 저항성
      • 할로겐 무함유
      • 변형 방지
      • 내충격성
      • EX 애플리케이션에 적합
      • 내부식성
      • 내염수성
      • 내화학성
      • 내산성
      • 용제 내성
      • 내알칼리성
      • 내오존성
      • 역방향 굽힘 저항
      • 연속 구부림에 대해
  • 인증 및 표준
    • 인증
      • CE 마크
      • VDE 인증
      • CCCex 인증

결과

(25)