Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

인터록 프로파일 및 편조/외피가 있는 케이블 보호 전선관용 전선관 글랜드

까다로운 환경에 적합한 전선관 글랜드

LAPP에서는 인터록 프로파일과 편조/외피가 있는 SILVYN® 보호 전선관에 적합한 전선관 글랜드를 찾을 수 있습니다. 이 전선관 글랜드는 다용도로 사용할 수 있으며 높은 수준의 먼지 및 액체 보호 기능을 갖추고 있습니다.

카테고리

케이블 보호 및 유도 시스템
  • 도관 글랜드
  • M 12
  • M 16
  • M 20
  • M 25
  • M 32
  • 메트릭
  • 난연성
  • 내유성
  • 자외선 저항성
  • 할로겐 무함유
  • 내충격성
  • CE 마크
필터
  • 일반 정보
    • End of sales article
      • 아니오
    • 신제품
      • 아니오
    • 제품 타입
      • 도관 글랜드
  • 제품 디자인
    • 공칭 크기
      • 14 "
      • 17 "
      • 21 "
      • 27 "
      • 36 "
    • 스패너 사이즈 1
      • 19.0 mm
      • 23.0 mm
      • 27.0 mm
      • 34.0 mm
      • 43.0 mm
    • EMC 차폐
      • 아니오
    • 나사산 크기
      • M 12
      • M 16
      • M 20
      • M 25
      • M 32
    • 나사산 타입
      • 메트릭
  • 제품 특징
    • IP 보호 등급
      • IP 40
      • IP 65
    • 제품 특징
      • 난연성
      • 내유성
      • 자외선 저항성
      • 할로겐 무함유
      • 내충격성
  • 인증 및 표준
    • 인증
      • CE 마크

결과

(2)