Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

인터록 프로파일이 있는 보호 전선관용 전선관 글랜드

강한 기계적 부하가 가해지는 경우에 사용되는 전선관 글랜드

LAPP에서는 인터록 프로파일이 있는 보호 전선관에 적합한 전선관 글랜드를 찾을 수 있습니다. 또한 당사는 스테인리스 스틸 또는 황동으로 제작된 스크루인 슬리브와 전선관 글랜드도 공급합니다. 당사의 전선관 글랜드는 고정형 설치물, 회전식 애플리케이션, ATEX 및 EMC가 중요한 환경에서 사용할 수 있습니다.

 

케이블 보호 및 유도 시스템
  • 도관 글랜드
  • M 25
  • M 32
  • M 50
  • M 16
  • M 40
  • M 20
  • M 12
  • M 63
  • PG 16
  • PG 11
  • PG 7
  • 메트릭
  • PG
  • 난연성
  • 내유성
  • 자외선 저항성
  • 할로겐 무함유
  • 변형 방지
  • EX 애플리케이션에 적합
  • 내부식성
  • 내염수성
  • 내충격성
  • CE 마크
  • CCCex 인증
 
  • 일반 정보
    • 신제품
      • 아니오
    • 제품 타입
      • 도관 글랜드
  • 제품 디자인
    • 도관 피팅 디자인
      • 직선형
    • 공칭 크기
      • 25 "
      • 10 "
      • 12 "
      • 16 "
      • 20 "
      • 32 "
      • 50 "
    • 스패너 사이즈 1
      • 29.0 mm
      • 36.0 mm
      • 45.0 mm
      • 54.0 mm
      • 20.0 mm
      • 24.0 mm
      • 67.0 mm
      • 16.0 mm
      • 27.0 mm
      • 15.0 mm
      • 23.0 mm
    • EMC 차폐
      • 아니오
      • 예
    • 재료 본체
      • 황동
    • 나사산 크기
      • M 25
      • M 32
      • M 50
      • M 16
      • M 40
      • M 20
      • M 12
      • M 63
      • PG 16
      • PG 11
      • PG 7
    • 나사산 타입
      • 메트릭
      • PG
  • 제품 특징
    • IP 보호 등급
      • IP 40
      • IP 65
    • 제품 특징
      • 난연성
      • 내유성
      • 자외선 저항성
      • 할로겐 무함유
      • 변형 방지
      • EX 애플리케이션에 적합
      • 내부식성
      • 내염수성
      • 내충격성
  • 인증 및 표준
    • 인증
      • CE 마크
      • CCCex 인증

 

(11)