Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

이중 인터록 프로파일이 있는 보호 전선관

기계적 부하가 가장 높은 경우

당사의 SILVYN® 이중 인터록 보호 전선관은 비틀림 및 부식에 강한 금속 전선관입니다. 이 전선관은 예를 들어 해양 설치물에서와 같이 기계적 부하가 상당히 강하게 가해지는 경우에 적합합니다.

카테고리

케이블 보호 및 유도 시스템
금속 보호 전선관 시스템
  • 이중 인터록 프로파일의 케이블 보호 전선관
  • 난연성
  • 내부식성
  • 내산성
  • 내알칼리성
  • 내염수성
  • 내오존성
  • 내유성
  • 내충격성
  • 내화학성
  • 역방향 굽힘 저항
  • 연속 구부림에 대해
  • 용제 내성
  • 자외선 저항성
  • 할로겐 무함유
  • CE 마크
필터
  • 일반 정보
    • End of sales article
      • 아니오
    • 신제품
      • 아니오
    • 제품 타입
      • 이중 인터록 프로파일의 케이블 보호 전선관
  • 제품 디자인
    • 굽힘 방지
    • 내경
      • 9.5 mm
      • 13.0 mm
      • 17.0 mm
      • 22.0 mm
      • 26.0 mm
      • 34.0 mm
      • 51.6 mm
    • 외경
      • 12.5 mm
      • 16.0 mm
      • 21.0 mm
      • 26.0 mm
      • 30.0 mm
      • 39.0 mm
      • 55.7 mm
    • 공칭 크기
      • 1 "
      • 1 1/4 "
      • 1/2 "
      • 2 "
      • 3/4 "
      • 3/8 "
      • 5/16 "
    • 매끄러운 외부 도관 표면
      • 아니오
    • 매끄러운 내부 도관 표면
      • 아니오
  • 제품 특징
    • 제품 특징
      • 난연성
      • 내부식성
      • 내산성
      • 내알칼리성
      • 내염수성
      • 내오존성
      • 내유성
      • 내충격성
      • 내화학성
      • 역방향 굽힘 저항
      • 연속 구부림에 대해
      • 용제 내성
      • 자외선 저항성
      • 할로겐 무함유
  • 인증 및 표준
    • 인증
      • CE 마크

결과

(1)