Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

인터록 프로파일 및 편조/외피가 있는 보호 전선관

까다로운 환경에서의 기계적 보호

인터록 프로파일과 편조/외피가 있는 SILVYN® 보호 전선관은 액체, 용접 스파크, 핫 칩 및 전자기 간섭장이 발생할 수 있는 열악한 조건에서 사용하기에 적합합니다 이러한 특성으로 인해 기계 건설, 자동화 기술 및 기계적으로 까다로운 환경에서 금속 전선관을 사용할 수 있습니다.

카테고리

케이블 보호 및 유도 시스템
  • 편조 및 인터록 프로파일이 있는 케이블 보호 도관
  • 내유성
  • 내충격성
  • EX 애플리케이션에 적합
  • 난연성
  • 자외선 저항성
  • 할로겐 무함유
  • CE 마크
  • VDE 인증
필터
  • 일반 정보
    • End of sales article
      • 아니오
    • 신제품
      • 아니오
    • 제품 타입
      • 편조 및 인터록 프로파일이 있는 케이블 보호 도관
  • 제품 디자인
    • 굽힘 방지
      • 아니오
    • 내경
      • 7.0 mm
      • 10.0 mm
      • 13.0 mm
      • 17.0 mm
      • 22.0 mm
      • 29.0 mm
      • 38.0 mm
      • 49.0 mm
      • 15.0 mm
    • 외경
      • 10.0 mm
      • 14.0 mm
      • 17.0 mm
      • 21.0 mm
      • 27.0 mm
      • 36.0 mm
      • 45.0 mm
      • 56.0 mm
      • 19.0 mm
    • 공칭 크기
      • 10 "
      • 14 "
      • 17 "
      • 21 "
      • 27 "
      • 36 "
      • 45 "
      • 56 "
      • 19 "
    • 재킷 소재
      • 폴리염화비닐
    • 매끄러운 외부 도관 표면
      • 아니오
    • 매끄러운 내부 도관 표면
      • 아니오
    • 색상 설명
      • 회색
  • 제품 특징
    • 제품 특징
      • 내유성
      • 내충격성
      • EX 애플리케이션에 적합
      • 난연성
      • 자외선 저항성
      • 할로겐 무함유
  • 인증 및 표준
    • 인증
      • CE 마크
      • VDE 인증

결과

(3)