Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

인터록 프로파일이 있는 보호 전선관

기계적 부하가 높은 경우

인터록 프로파일이 있는 당사의 SILVYN® 보호 전선관은 유연하고 인장 저항성이 뛰어난 금속 전선관입니다. 이 전선관은 측정 기술 및 플랜트 엔지니어링과 같이 강한 기계적 부하가 가해지는 애플리케이션에 적합합니다.

 

케이블 보호 및 유도 시스템
금속 보호 전선관 시스템
  • 인터록 프로파일의 케이블 보호 전선관
  • 난연성
  • 내유성
  • 내충격성
  • 자외선 저항성
  • 할로겐 무함유
  • EX 애플리케이션에 적합
  • 내부식성
  • 내산성
  • 내염수성
  • 내화학성
  • 용제 내성
  • CE 마크
  • VDE 인증
 
  • 일반 정보
    • End of sales article
      • 아니오
    • 신제품
      • 아니오
    • 제품 타입
      • 인터록 프로파일의 케이블 보호 전선관
  • 제품 디자인
    • 굽힘 방지
      • 아니오
    • 내경
      • 6.8 mm
      • 48.0 mm
      • 8.0 mm
      • 10.0 mm
      • 11.0 mm
      • 12.9 mm
      • 14.0 mm
      • 16.0 mm
      • 16.9 mm
      • 18.0 mm
      • 20.9 mm
      • 21.1 mm
      • 23.0 mm
      • 27.8 mm
      • 31.0 mm
      • 37.3 mm
      • 40.0 mm
      • 48.4 mm
      • 51.0 mm
    • 외경
      • 9.0 mm
      • 53.0 mm
      • 9.1 mm
      • 10.0 mm
      • 12.3 mm
      • 14.0 mm
      • 16.4 mm
      • 17.0 mm
      • 19.0 mm
      • 20.4 mm
      • 21.0 mm
      • 24.3 mm
      • 25.0 mm
      • 27.0 mm
      • 31.7 mm
      • 36.0 mm
      • 42.1 mm
      • 45.0 mm
      • 52.8 mm
      • 56.0 mm
    • 공칭 크기
      • 10 "
      • 50 "
      • 25 "
      • 12 "
      • 14 "
      • 16 "
      • 17 "
      • 19 "
      • 20 "
      • 21 "
      • 27 "
      • 32 "
      • 36 "
      • 40 "
      • 45 "
      • 56 "
    • 매끄러운 외부 도관 표면
      • 아니오
    • 매끄러운 내부 도관 표면
      • 아니오
    • 색상 설명
      • 금속색
  • 제품 특징
    • 제품 특징
      • 난연성
      • 내유성
      • 내충격성
      • 자외선 저항성
      • 할로겐 무함유
      • EX 애플리케이션에 적합
      • 내부식성
      • 내산성
      • 내염수성
      • 내화학성
      • 용제 내성
  • 인증 및 표준
    • 인증
      • CE 마크
      • VDE 인증

 

(3)