평행 주름형 SILVYN® 케이블 보호 시스템에는 모든 환경에서 유지되는 높은 유연성과 안정적인 보호 기능이 결합되어 있습니다. 이 시스템은 엄격한 산업 요구 사항을 규정하고 국제 인증을 준수해야 하는 조건에서 사용하도록 설계되었습니다. 당사는 평행 주름 전선관 및 다시 밀폐할 수 있는 보호 전선관과 그에 맞는 전선관 글랜드 및 부속품을 공급합니다.
- 도관 글랜드
- 각형 도관 글랜드
- 평행 케이블 보호 주름관
- 마운팅 브래킷
- 슬롯형 평행 케이블 보호 주름관
- Y-커넥터
- 엔드 슬리브
- I-커넥터
- 로크 너트
- 나사산이 있는 평행 케이블 보호 주름관
- 씰링 링
- Building Automation
- 조립 기계
- 태양광
- 에너지
- 농업 및 농기계
- 건설 기계
- 공작기계
- 선박 및 보트
- 철도 차량
- 내부물류 및 자재 관리
- 공정 산업
- 포장
- 자동차
- M 20
- M 16
- PG 13,5
- M 50
- M 25
- M 32
- PG 9
- PG 16
- M 40
- M 63
- PG 11
- PG 21
- PG 29
- PG 48
- M 12
- PG 36
- PG 7
- M 10
- 메트릭
- PG
- 제외
- 내유성
- 난연성
- 할로겐 무함유
- 자외선 저항성
- 내화학성
- 내충격성
- 진동 방호
- 카드뮴 무함유
- 변형 방지
- 역방향 굽힘 저항
- 연속 구부림에 대해
- 내산성
- CE 마크
- UL 인정
- VDE 인증
- GGVS 인증
- DNV 인증
- cUR 인정
- 철도 차량에 대한 화재 방지 테스트 완료