Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

평행 주름형 보호 전선관

다양한 애플리케이션을 위한 다양한 주름 전선관

SILVYN® 브랜드의 평행 주름형 보호 전선관 시스템은 실내 및 실외, 산업용 애플리케이션 등 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 케이블 전선관은 오일, 휘발유, 산 및 기타 화학 물질에 대한 내성이 뛰어납니다. 평행 주름형 케이블 전선관도 VDE, UL 및 DNV-GL 승인을 받았습니다.

 

케이블 보호 및 유도 시스템
평행 주름이 잡힌 케이블 보호 전선관 시스템
  • 평행 케이블 보호 주름관
  • 나사산이 있는 평행 케이블 보호 주름관
  • 농업 및 농기계
  • 태양광
  • 건설 기계
  • 선박 및 보트
  • 철도 차량
  • Building Automation
  • 공작기계
  • 공정 산업
  • 에너지
  • 조립 기계
  • 포장
  • 난연성
  • 내유성
  • 할로겐 무함유
  • 내화학성
  • 내충격성
  • 자외선 저항성
  • 역방향 굽힘 저항
  • 카드뮴 무함유
  • 연속 구부림에 대해
  • 내산성
  • CE 마크
  • UL 인정
  • VDE 인증
  • DNV 인증
  • cUR 인정
  • 철도 차량에 대한 화재 방지 테스트 완료
 
  • 일반 정보
    • 신제품
      • 아니오
    • 제품 타입
      • 평행 케이블 보호 주름관
      • 나사산이 있는 평행 케이블 보호 주름관
    • 산업 부문
      • 농업 및 농기계
      • 태양광
      • 건설 기계
      • 선박 및 보트
      • 철도 차량
      • Building Automation
      • 공작기계
      • 공정 산업
      • 에너지
      • 조립 기계
      • 포장
  • 제품 디자인
    • 굽힘 방지
      • 아니오
      • 예
    • 내경
      • 12.0 mm
      • 6.5 mm
      • 10.0 mm
      • 14.3 mm
      • 16.5 mm
      • 23.0 mm
      • 29.0 mm
      • 36.0 mm
      • 48.0 mm
      • 6.3 mm
      • 9.8 mm
      • 11.8 mm
      • 14.2 mm
      • 16.7 mm
      • 22.8 mm
      • 28.1 mm
      • 35.5 mm
      • 47.2 mm
      • 56.3 mm
      • 66.5 mm
      • 91.0 mm
      • 8.9 mm
      • 11.1 mm
      • 13.5 mm
      • 16.6 mm
      • 17.7 mm
      • 22.0 mm
      • 24.3 mm
      • 28.9 mm
      • 30.2 mm
      • 40.1 mm
      • 52.5 mm
    • 외경
      • 21.2 mm
      • 34.5 mm
      • 10.0 mm
      • 13.0 mm
      • 15.8 mm
      • 18.5 mm
      • 28.5 mm
      • 42.5 mm
      • 54.5 mm
      • 67.2 mm
      • 79.2 mm
      • 106.0 mm
      • 12.9 mm
      • 15.7 mm
      • 16.0 mm
      • 20.0 mm
      • 25.0 mm
      • 28.4 mm
      • 32.0 mm
      • 40.0 mm
      • 50.0 mm
      • 63.0 mm
    • 공칭 크기
      • 16 "
      • 10 "
      • 13 "
      • 18 "
      • 21 "
      • 28 "
      • 34 "
      • 42 "
      • 54 "
      • 12 "
      • 67 "
      • 70 "
      • 95 "
      • 17 "
      • 20 "
      • 23 "
      • 25 "
      • 26 "
      • 32 "
      • 40 "
      • 50 "
      • 63 "
    • 재료 본체
      • 폴리아미드
    • 매끄러운 외부 도관 표면
      • 아니오
    • 매끄러운 내부 도관 표면
      • 아니오
    • 색상 설명
      • 흑색
      • 회색
  • 제품 특징
    • 제품 특징
      • 난연성
      • 내유성
      • 할로겐 무함유
      • 내화학성
      • 내충격성
      • 자외선 저항성
      • 역방향 굽힘 저항
      • 카드뮴 무함유
      • 연속 구부림에 대해
      • 내산성
  • 인증 및 표준
    • 인증
      • CE 마크
      • UL 인정
      • VDE 인증
      • DNV 인증
      • cUR 인정
      • 철도 차량에 대한 화재 방지 테스트 완료

 

(7)