Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

재밀폐 가능 보호 전선관

후속 설치의 경우

다시 밀폐할 수 있는 보호 전선관은 설치 후 케이블을 보호해야 하는 모든 곳에서 사용할 수 있습니다. 당사는 폴리아미드(PA)와 폴리프로필렌(PP)으로 제작된 분리형 보호 전선관을 공급합니다. 저희 LAPP의 제품 포트폴리오에는 무할로겐, 내자외선 및 재밀폐 가능 보호 전선관이 포함되어 있습니다. 사용자는 비틀림을 이용한 애플리케이션에서 세로 방향으로 정현파 슬릿이 있는 보호 전선관을 사용할 수 있습니다.

카테고리

케이블 보호 및 유도 시스템
평행 주름이 잡힌 케이블 보호 전선관 시스템
  • 슬롯형 평행 케이블 보호 주름관
  • 내부물류 및 자재 관리
  • 공작기계
  • 자동차
  • 조립 기계
  • 에너지
  • 태양광
  • 난연성
  • 내유성
  • 자외선 저항성
  • 내화학성
  • 카드뮴 무함유
  • 할로겐 무함유
  • 내충격성
  • 연속 구부림에 대해
필터
  • 일반 정보
    • End of sales article
      • 아니오
    • 신제품
      • 아니오
    • 제품 타입
      • 슬롯형 평행 케이블 보호 주름관
    • 산업 부문
      • 내부물류 및 자재 관리
      • 공작기계
      • 자동차
      • 조립 기계
      • 에너지
      • 태양광
  • 제품 디자인
    • 굽힘 방지
      • 아니오
    • 내경
      • 8.4 mm
      • 8.8 mm
      • 13.2 mm
      • 16.0 mm
      • 20.2 mm
      • 23.9 mm
      • 27.3 mm
      • 31.0 mm
      • 32.5 mm
      • 42.7 mm
      • 6.3 mm
      • 6.7 mm
      • 9.9 mm
      • 11.0 mm
      • 12.2 mm
      • 16.6 mm
      • 21.3 mm
      • 23.2 mm
      • 23.4 mm
      • 43.1 mm
    • 외경
      • 10.0 mm
      • 13.5 mm
      • 18.7 mm
      • 21.5 mm
      • 25.7 mm
      • 31.3 mm
      • 35.5 mm
      • 41.4 mm
      • 54.0 mm
      • 11.4 mm
      • 13.0 mm
      • 13.4 mm
      • 15.7 mm
      • 16.1 mm
      • 21.2 mm
      • 25.4 mm
      • 28.3 mm
      • 30.8 mm
      • 41.9 mm
      • 43.2 mm
      • 54.2 mm
    • 공칭 크기
      • 10 "
      • 23 "
      • 37 "
      • 45 "
      • 14 "
      • 16 "
      • 20 "
      • 29 "
      • 11 "
      • 12 "
      • 17 "
      • 22 "
      • 7 "
      • 7.5 "
      • 8.5 "
    • 매끄러운 외부 도관 표면
      • 아니오
    • 매끄러운 내부 도관 표면
      • 아니오
    • 색상 설명
      • 흑색
  • 제품 특징
    • 제품 특징
      • 난연성
      • 내유성
      • 자외선 저항성
      • 내화학성
      • 카드뮴 무함유
      • 할로겐 무함유
      • 내충격성
      • 연속 구부림에 대해

결과

(4)