Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

편조 슬리브

빠르고 쉬운 케이블 묶음 작업

LAPP의 편조 슬리브는 케이블이 마모되지 않도록 보호합니다. 당사는 편조 전선관 외에도 빠르고 쉽게 케이블을 묶을 수 있는 셀프 래핑 및 수축형 편조 슬리브도 공급합니다.

카테고리

케이블 보호 및 유도 시스템
플라스틱 보호 전선관 시스템
  • 간단한 보호 도관
  • 철도 차량
  • 난연성
  • 내유성
  • 할로겐 무함유
  • 자외선 저항성
필터
  • 일반 정보
    • End of sales article
      • 아니오
    • 신제품
      • 아니오
    • 제품 타입
      • 간단한 보호 도관
    • 산업 부문
      • 철도 차량
  • 제품 디자인
    • 내경
      • 16.0 mm
      • 4.0 mm
      • 6.0 mm
      • 10.0 mm
      • 12.0 mm
      • 14.0 mm
      • 15.0 mm
      • 18.0 mm
      • 25.0 mm
      • 26.0 mm
      • 32.0 mm
      • 35.0 mm
    • 외경
      • 10.0 mm
      • 14.0 mm
      • 24.0 mm
      • 26.0 mm
      • 36.0 mm
      • 44.0 mm
    • 전체 길이
      • 2500.0 mm
      • 5000.0 mm
      • 10.0 mm
      • 15.0 mm
      • 4000.0 mm
      • 5.0 mm
      • 20.0 mm
      • 750.0 mm
    • 공칭 크기
      • 19 "
      • 12 "
      • 30 "
      • 6 "
      • 16 "
      • 20 "
      • 25 "
      • 40 "
      • 50 "
      • 70 "
    • 케이블의 최소 외경에 대해
      • 6.0 mm
      • 12.0 mm
      • 15.0 mm
      • 25.0 mm
      • 35.0 mm
    • 케이블의 최대 외경에 대해
      • 12.0 mm
      • 25.0 mm
      • 30.0 mm
      • 50.0 mm
      • 70.0 mm
    • 재료 본체
      • 폴리에틸렌
      • 폴리아미드
    • 색상 설명
      • 흑색
      • 백색
      • 주황색
      • 황색
  • 제품 특징
    • 제품 특징
      • 난연성
      • 내유성
      • 할로겐 무함유
      • 자외선 저항성

결과

(3)