- 빠른 케이블 번들링
- 케이블을 정리합니다
- 먼지로부터 보호
- 마모로부터 보호
SILVYN® 플라스틱 보호 전선관 시스템은 산업 환경에서 간단하고 유연한 보호 옵션을 제공합니다. LAPP은 간단한 케이블 보호를 위한 플라스틱 보호 전선관, 플라스틱 나선이 있는 유연한 플라스틱 보호 전선관, 스프링강 나선 및 편조 슬리브가 있는 매우 유연한 플라스틱 보호 전선관을 공급합니다. 보호 전선관 시스템은 적절한 전선관 글랜드를 사용하여 쉽고, 안전하고, 빠르게 조립할 수 있습니다.
- 도관 글랜드
- 플라스틱 나선이 있는 케이블 보호 전선관
- 강철 나선이 있는 케이블 보호 전선관
- 간단한 보호 도관
- 각형 도관 글랜드
- 엔드 슬리브
- 고정 클램프
- 농업 및 농기계
- 공정 산업
- 식음료
- 의료 및 제약
- 포장
- 철도 차량
- M 20
- M 16
- M 32
- PG 29
- M 25
- M 40
- PG 11
- PG 13,5
- PG 21
- M 50
- PG 16
- PG 36
- PG 9
- M 63
- M 12
- PG 48
- PG 42
- NPT 1/2"
- PG 7
- M 10
- NPT 1 1/2"
- NPT 1 1/4"
- NPT 1"
- NPT 3/4"
- 메트릭
- PG
- NPT
- 내유성
- 할로겐 무함유
- 내화학성
- 난연성
- 자외선 저항성
- 변형 방지
- 내산성
- 내충격성
- 역방향 굽힘 저항
- 연속 구부림에 대해
- 진동 방호
- CE 마크
- UL 인정
- VDE 인증
- Ecolab 인증
- CSA 인증
- UL 등재
플라스틱 보호 도관을 사용해도 되나요?
LAPP이 케이블 보호의 세계에 처음 발을 들인 기업은 아닙니다. 오히려 저희는 1974년부터 이 분야에서 활동해 왔습니다!
플라스틱 보호 도관을 찾고 계신가요? 그렇다면 제대로 찾아오셨습니다! 일반적인 조건을 충족하는 모양이 안정적인 보호 도관 시스템을 조립하기 위해 어떤 재료를 사용해야 할지 아직 잘 모르겠다면 여기에서 플라스틱 보호 도관 및 그에 맞는 도관 글랜드(종종 플라스틱으로 제작)의 이점에 대해 알아보십시오.
저희가 이제 다용도 케이블 보호 포트폴리오에 저희 자신의 이름을 붙일 수 있는 것은 당연합니다: SILVYN® 플라스틱 보호 도관 시스템 제품 부문에서는 자동 와인딩 편조 슬리브부터 형태가 안정적인 나선형 보호 도관과 케이블을 묶고 유도하며 외부 영향으로부터 보호하기 위한 모든 종류의 케이블 체인 애플리케이션에 사용되는 매우 유연한 보호 도관에 이르기까지의 모든 제품에서 이러한 명칭을 볼 수 있을 것입니다.
케이블 보호 및 유도 시스템에 대한 기본 정보가 도움이 되었습니까?
유연한 플라스틱 보호 도관으로 케이블과 와이어 보호
플라스틱 부문에서는 완전히 다른 특성을 가지고 있어 다음과 같은 다양한 애플리케이션 분야에 적합한 네 가지 제품 그룹 중에서 선택하십시오:
- 화학적, 기계적 또는 열적 영향으로부터 케이블 보호
- 실외 케이블 보호
- 움직이는 애플리케이션을 위한 케이블 보호
- 케이블 보호(재질에 따라 기계적 응력, 마모, 화학 물질, 자외선, 먼지 방사 및 습기 등으로부터 보호)
- 케이블 묶음, 케이블 가이드
- 내압성
- 벤더블
- 플렉시블
- 특별한 저항이 있는 경우
- 케이블 체인 및 기타 이동 애플리케이션에 사용하기에 매우 유연합니다.
- 압축성과 유연성
- 기계적 응력로부터 보호
- 액체 밀폐
- 추가 저항
플라스틱 주름 호스에 이상적인 도관 글랜드
보호 및 밀폐 보호 케이블 시스템이 작동하려면 보호 도관을 해당 지점에 안정적으로 연결할 수 있도록 도관 글랜드가 필요한 경우가 많습니다.
다양한 특성을 가진 도관 글랜드는 주름형 도관이나 매끄러운 플라스틱 도관에 적합합니다:
우선, 다음을 선택하십시오
- 소재: 플라스틱(예: 폴리아미드 또는 폴리프로파일렌) 또는 금속(예: 황동),
- 연결 스레드: 메트릭 또는 PG,
- 연결: 직선형 또는 각형,
- 보호 케이블 시스템에서 달성해야 하는 IP 보호 등급: IP 54 ~ IP 68.
다음과 같은 특정 기능이 필요한지 여부도 결정합니다.
- 향상된 변형 방지,
- 자외선 내성,
- 이동형 애플리케이션을 위한 진동 보호 기능,
- 비틀림 하중이 있는 애플리케이션을 위한 회전형 인서트.