플라스틱 나선이 있는 플라스틱 보호 전선관용 SILVYN® 글랜드는 미터 및 PG 크기로 공급됩니다. 당사의 전선관 글랜드는 높은 인장 강도와 기계적 보호 기능을 보장합니다. 당사는 또한 빠르고 최적의 조립을 위해 90° 및 45° 각도의 글랜드를 공급합니다.
- 도관 글랜드
- 각형 도관 글랜드
- M 20
- M 32
- M 16
- PG 13,5
- PG 29
- M 25
- M 40
- PG 11
- PG 16
- PG 21
- PG 36
- M 50
- M 63
- PG 42
- PG 48
- PG 9
- PG
- 메트릭
- 내유성
- 내화학성
- 변형 방지
- 할로겐 무함유
- 자외선 저항성
- 내충격성
- CE 마크
- UL 인정