스프링강 스파이럴이 있는 플라스틱 보호 전선관용 SILVYN® 전선관 글랜드는 미터 및 PG 크기로 공급됩니다. 당사의 제품 포트폴리오에는 황동 및 플라스틱 전선관 글랜드가 포함되어 있습니다. 당사는 변형 방지 기능, 내부 슬리브 또는 회전식 연결 나사산이 통합된 전선관 글랜드를 공급합니다. 당사의 전선관 글랜드는 케이블과 호스에 밀폐와 변형 방지가 동시에 필요한 애플리케이션에서 추가 케이블 글랜드와 함께 사용할 수 있습니다.
- 도관 글랜드
- 엔드 슬리브
- 의료 및 제약
- 농업 및 농기계
- M 16
- M 25
- M 20
- M 32
- M 40
- M 50
- M 12
- M 63
- PG 21
- PG 29
- PG 36
- PG 11
- PG 13,5
- PG 16
- PG 48
- PG 7
- PG 9
- 메트릭
- PG
- 내유성
- 난연성
- 내화학성
- 할로겐 무함유
- 내산성
- 자외선 저항성
- 변형 방지
- 내충격성
- 진동 방호
- CE 마크
- UL 인정
- VDE 인증