Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

간단한 플라스틱 보호 전선관용 전선관 글랜드

플라스틱 보호 전선관의 안전한 부착

SILVYN® 전선관 글랜드를 사용하면 간단한 플라스틱 보호 전선관을 순식간에 부착할 수 있습니다. 저희 LAPP의 제품 포트폴리오에는 플라스틱과 황동으로 만든 글랜드가 포함되어 있습니다. 단순한 플라스틱 보호 전선관용 글랜드는 미터 및 PG 크기로 공급됩니다. 사용자는 인장 강도가 높은 황동 글랜드를 사용하여 케이블을 밀폐할 수 있습니다.

 

케이블 보호 및 유도 시스템
플라스틱 보호 전선관 시스템
  • 도관 글랜드
  • 포장
  • M 20
  • M 16
  • PG 11
  • PG 29
  • PG 9
  • M 32
  • M 25
  • M 40
  • M 50
  • PG 13,5
  • PG 16
  • PG 21
  • M 12
  • PG 36
  • M 10
  • M 63
  • NPT 1 1/2"
  • NPT 1 1/4"
  • NPT 1"
  • NPT 1/2"
  • NPT 3/4"
  • PG 42
  • PG 48
  • PG 7
  • PG
  • NPT
  • 내유성
  • 난연성
  • 할로겐 무함유
  • 자외선 저항성
  • 변형 방지
  • 내충격성
  • 내산성
  • 내화학성
  • CE 마크
  • UL 인정
  • CSA 인증
  • UL 등재
 
  • 일반 정보
    • 신제품
      • 아니오
    • 제품 타입
      • 도관 글랜드
    • 산업 부문
      • 포장
  • 제품 디자인
    • 도관 피팅 디자인
      • 직선형
      • 원형
    • 공칭 크기
      • 14 "
      • 27 "
      • 36 "
      • 10 "
      • 16 "
      • 17 "
      • 18 "
      • 20 "
      • 21 "
      • 23 "
      • 28 "
      • 38 "
      • 45 "
      • 56 "
      • 19 "
      • 44 "
      • 51 "
    • 스패너 사이즈 1
      • 22.0 mm
      • 40.0 mm
      • 19.0 mm
      • 24.0 mm
      • 16.0 mm
      • 30.0 mm
      • 57.0 mm
      • 17.0 mm
      • 18.0 mm
      • 20.0 mm
      • 21.0 mm
      • 25.0 mm
      • 29.0 mm
      • 32.0 mm
      • 36.0 mm
      • 45.0 mm
      • 50.0 mm
      • 26.0 mm
      • 42.0 mm
      • 52.0 mm
      • 53.0 mm
      • 54.0 mm
      • 65.0 mm
      • 66.0 mm
      • 67.0 mm
    • EMC 차폐
      • 아니오
    • 도관 외경의 경우
      • 10.3 mm
      • 12.3 mm
      • 14 mm
      • 14.3 mm
      • 16 mm
      • 18 mm
      • 18.3 mm
      • 23 mm
      • 30.3 mm
      • 38.3 mm
      • 45.3 mm
      • 10 mm
      • 12 mm
      • 16.3 mm
      • 20 mm
      • 22 mm
      • 22.2 mm
      • 22.3 mm
      • 23.4 mm
      • 24.3 mm
      • 27 mm
      • 28 mm
      • 29.5 mm
      • 30 mm
      • 32 mm
      • 33.3 mm
      • 36 mm
      • 36.3 mm
      • 38 mm
      • 44 mm
      • 46 mm
      • 50 mm
      • 51 mm
      • 52.4 mm
      • 9.3 mm
    • 재료 본체
      • 폴리프로필렌
    • 색상 설명
      • 은회색
    • 나사산 크기
      • M 20
      • M 16
      • PG 11
      • PG 29
      • PG 9
      • M 32
      • M 25
      • M 40
      • M 50
      • PG 13,5
      • PG 16
      • PG 21
      • M 12
      • PG 36
      • M 10
      • M 63
      • NPT 1 1/2"
      • NPT 1 1/4"
      • NPT 1"
      • NPT 1/2"
      • NPT 3/4"
      • PG 42
      • PG 48
      • PG 7
    • 나사산 타입
      • PG
      • NPT
  • 제품 특징
    • IP 보호 등급
      • IP 54
      • IP 68
      • IP 67
    • 제품 특징
      • 내유성
      • 난연성
      • 할로겐 무함유
      • 자외선 저항성
      • 변형 방지
      • 내충격성
      • 내산성
      • 내화학성
  • 인증 및 표준
    • 인증
      • CE 마크
      • UL 인정
      • CSA 인증
      • UL 등재

 

(7)