플라스틱 나선이 있는 SILVYN® 플라스틱 보호 전선관은 단단한 PVC 나선이 통합되어 있는 부드러운 PVC 외피로 구성됩니다. 내벽이 매끄러워 케이블과 싱글 코어를 쉽게 통과시킬 수 있습니다. 유연성과 내압성으로 인해 보호 전선관을 기계, 플랜트 및 차량 엔지니어링에 사용할 수 있습니다.
- 플라스틱 나선이 있는 케이블 보호 전선관
- 내유성
- 자외선 저항성
- CE 마크
- UL 인정
- Ecolab 인증
플라스틱 나선이 있는 SILVYN® 플라스틱 보호 전선관은 단단한 PVC 나선이 통합되어 있는 부드러운 PVC 외피로 구성됩니다. 내벽이 매끄러워 케이블과 싱글 코어를 쉽게 통과시킬 수 있습니다. 유연성과 내압성으로 인해 보호 전선관을 기계, 플랜트 및 차량 엔지니어링에 사용할 수 있습니다.