Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

스프링강 나선이 있는 플라스틱 보호 전선관

고유연성 보호 전선관

스프링강 스파이럴이 있는 SILVYN® 플라스틱 보호 전선관은 기계 및 플랜트 건설, 케이블 체인 및 로봇 등 다양한 애플리케이션에 적합한 매우 유연한 보호 전선관입니다.

카테고리

케이블 보호 및 유도 시스템
플라스틱 보호 전선관 시스템
  • 강철 나선이 있는 케이블 보호 전선관
  • 공정 산업
  • 농업 및 농기계
  • 식음료
  • 난연성
  • 내유성
  • 역방향 굽힘 저항
  • 연속 구부림에 대해
  • 자외선 저항성
  • 내산성
  • 내화학성
  • 할로겐 무함유
  • CE 마크
  • VDE 인증
  • UL 인정
필터
  • 일반 정보
    • End of sales article
      • 아니오
    • 신제품
      • 아니오
    • 제품 타입
      • 강철 나선이 있는 케이블 보호 전선관
    • 산업 부문
      • 공정 산업
      • 농업 및 농기계
      • 식음료
  • 제품 디자인
    • 굽힘 방지
      • 아니오
    • 내경
      • 15.0 mm
      • 48.0 mm
      • 7.0 mm
      • 10.0 mm
      • 13.0 mm
      • 16.0 mm
      • 22.0 mm
      • 29.0 mm
      • 38.0 mm
      • 9.0 mm
      • 12.0 mm
      • 20.0 mm
      • 28.0 mm
      • 37.0 mm
    • 외경
      • 14.0 mm
      • 17.0 mm
      • 21.0 mm
      • 27.0 mm
      • 36.0 mm
      • 45.0 mm
      • 56.0 mm
      • 10.0 mm
      • 19.0 mm
    • 공칭 크기
      • 14 "
      • 17 "
      • 21 "
      • 27 "
      • 36 "
      • 45 "
      • 56 "
      • 10 "
      • 19 "
    • 재킷 소재
      • 폴리우레탄
    • 매끄러운 외부 도관 표면
      • 아니오
    • 매끄러운 내부 도관 표면
      • 아니오
    • 색상 설명
      • 회색
      • 청색
  • 제품 특징
    • 제품 특징
      • 난연성
      • 내유성
      • 역방향 굽힘 저항
      • 연속 구부림에 대해
      • 자외선 저항성
      • 내산성
      • 내화학성
      • 할로겐 무함유
  • 인증 및 표준
    • 인증
      • CE 마크
      • VDE 인증
      • UL 인정

결과

(3)