Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

간단한 플라스틱 보호 전선관

간단하고 유연한 보호

당사의 간단한 플라스틱 보호 전선관을 사용하면 케이블과 도관을 묶어 이를 먼지와 습기로부터 보호할 수 있습니다. 당사는 또한 기계적 응력이 가해지는 애플리케이션에 적합한 플라스틱 보호 전선관도 공급합니다.

카테고리

케이블 보호 및 유도 시스템
플라스틱 보호 전선관 시스템
  • 플라스틱 나선이 있는 케이블 보호 전선관
  • 간단한 보호 도관
  • 내유성
  • 내화학성
  • 내산성
  • 난연성
  • 역방향 굽힘 저항
  • 자외선 저항성
  • 내충격성
  • CE 마크
  • CSA 인증
  • UL 등재
필터
  • 일반 정보
    • End of sales article
      • 아니오
    • 신제품
      • 아니오
    • 제품 타입
      • 플라스틱 나선이 있는 케이블 보호 전선관
      • 간단한 보호 도관
  • 제품 디자인
    • 굽힘 방지
      • 아니오
    • 내경
      • 14.0 mm
      • 10.0 mm
      • 12.0 mm
      • 16.0 mm
      • 22.0 mm
      • 30.0 mm
      • 38.0 mm
      • 7.0 mm
      • 9.0 mm
      • 11.0 mm
      • 12.6 mm
      • 13.0 mm
      • 16.1 mm
      • 18.0 mm
      • 21.0 mm
      • 23.0 mm
      • 26.5 mm
      • 31.5 mm
      • 32.0 mm
      • 40.4 mm
      • 49.0 mm
    • 외경
      • 14.0 mm
      • 16.0 mm
      • 18.0 mm
      • 20.0 mm
      • 27.0 mm
      • 36.0 mm
      • 44.0 mm
      • 9.0 mm
      • 12.0 mm
      • 19.4 mm
      • 22.0 mm
      • 23.4 mm
      • 28.0 mm
      • 29.5 mm
      • 36.3 mm
      • 38.0 mm
      • 46.0 mm
      • 52.4 mm
      • 56.0 mm
    • 공칭 크기
      • 14 "
      • 16 "
      • 18 "
      • 20 "
      • 27 "
      • 36 "
      • 44 "
      • 1 "
      • 1 1/2 "
      • 1 1/4 "
      • 1/2 "
      • 3/4 "
      • 3/8 "
      • 56 "
    • 재킷 소재
      • 피복 없음
      • 플라스틱
    • 재료 본체
      • 폴리염화비닐
    • 매끄러운 외부 도관 표면
    • 매끄러운 내부 도관 표면
    • 색상 설명
      • 은회색
      • 흑색
      • 주황색
  • 제품 특징
    • 제품 특징
      • 내유성
      • 내화학성
      • 내산성
      • 난연성
      • 역방향 굽힘 저항
      • 자외선 저항성
      • 내충격성
  • 인증 및 표준
    • 인증
      • CE 마크
      • CSA 인증
      • UL 등재

결과

(4)